1417984 WAGO Visualization and Control Hub bildschirm gwa_2000x2000_3-1.jpg

Gyorsítsd fel mérnöki tevékenységeid a WAGO PLC Agent-tel!

Képzelj el egy jól tájékozott kollégát az oldaladon - valaki, aki megérti a kérdéseid és pontos válaszokat ad. Ezt nyújtja a WAGO PLC Agent. AI-alapú chatbotként támogatja a PLC programozókat és a rendszerintegrátorokat a WAGO I/O rendszer alkalmazásainak fejlesztésében, ezáltal egyszerűsítve a mindennapi feladatokat. Közvetlenül integrálható a CODESYS rendszerbe és a WAGO-specifikus tudásbázis lehetővé teszi, hogy gyorsabban, könnyebben és hatékonyabban végezd projektjeid.

Az Ön automatizálási AI-asszisztense

Miért kezeljük az automatizálási kihívásokat egyedül, amikor a WAGO PLC Agent jelentősen könnyebbé teszi a napi munkát? Az interaktív chat és a projekt-munkaterületbe történő közvetlen integráció leegyszerűsíti a komplex folyamatokat — csökkenti a feladatra fordított időt és a költségeket. Ismerje meg, hogy a WAGO PLC Agent hogyan segíti Önt a napi munkájában!

Előnyök áttekintése

Azonnali támogatás

Legyen szó egy új, ismeretlen projektről, vagy mindössze csak gyors válaszra van szükség, a WAGO PLC Agent készen áll a segítségnyújtásra.

Időt és költségeket takaríthat meg

Az AI-alapú támogatás és automatizálás segít abban, hogy arra koncentrálhass, ami a legfontosabb.

Egyszerűség és szakértelem

A letisztult kommunikáció és a WAGO know-how-hoz való azonnali hozzáférés még a kevésbé tapasztalt felhasználók számára is lehetővé teszi a magabiztos munkát.

Közvetlen integrálás CODESYS-be

Biztosítva a zavartalan hozzáférést a meglévő adatokhoz, a hibák száma csökkenthető és döntéshozatal is megalapozottabb.

Hatékony tervezés

Akár új programozási-, vagy hibaelhárítási projektbe kezd a CODESYS-ben, a WAGO PLC Agent zökkenőmentesen integrálható, hozzáfér a projektadatokhoz és pontosan ott támogatja, ahol a legfontosabb - a mérnöki folyamat során. Gyors, hatékony és megbízható.Ennyire egyszerű: használja a beépített chat ablakot kérdései feltevéséhez az egyértelmű, közvetlen válaszokért. A CODESYS-szel való integrációjának köszönhetően az Agent automatikusan beolvassa a projekt adatait, mint például a meglévő kódot, a projekt struktúráját vagy a hibaüzeneteket. Ez szükségtelenné teszi a manuális keresést, amely azonnali pontos válaszokat és megoldási javaslatokat biztosít.A kódgenerálástól és könyvtárválasztástól a szintaktikai segítségnyújtásig és hibakeresésig a WAGO PLC Agent elvégzi a rutinfeladatokat, és jelentősen csökkenti a munkaterhelést. Egyszerűsíti a komplex témákat is, sőt a lényegre törően részletezi a dokumentációt is. Az eredmény: kevesebb erőfeszítés, kevesebb hiba és több idő arra, ami igazán fontos - innováció az automatizálási technológia területén.

The WAGO PLC Agent feels like an extra team member — always available, highly knowledgeable and directly connected to our WAGO expertise.

Kevin Kling
Technical Assistant, WAGO

GYIK

Egyéb érdekes témák

CODESYS V3

A WAGO a gyártófüggetlen CODESYS V3 automatizálási szoftvert is beépíti a tervezési folyamatba

MM-370198_GWA_Steuerungen_16_2000x1500.jpg

PLC-k – vezérlők

A kiemelkedő teljesítménynek, az alacsony energiafogyasztásnak, az interfészek széles választékának, a kompakt méreteknek és a magas biztonsági szabványoknak köszönhetően a programozható logikai vezérlőink (PLC-k) költséghatékony automatizálási megoldásokat kínálnak számos alkalmazáshoz.

buehne_software_2000x2000.jpg

Szoftver

A megfelelő mérnöki környezet pénzt és időt takaríthat meg. A WAGO sokoldalú portfóliója minden alkalmazáshoz megfelelő eszközt kínál.

Additional service offerings: