TR-MM-370198-GWA-Steuerungen-16-2000x2000

PLC-k – vezérlők

Optimális teljesítmény és rendelkezésre állás: Az elképesztő teljesítményeiknek, kis teljesítményfelvételüknek, számos interfésznek, helytakarékos kivitelnek és nagy megbízhatóságnak köszönhetően a WAGO felhasználóbarát vezérlői (PLC-k) költséghatékony automatizálási megoldásokat jelentenek.

A WAGO vezérlők előnyei:

  • CODESYS fejlesztői környezetben programozhatóak

  • Terepibusz független – Kompatibilis minden szabványos terepibusz protokollal és ETHERNET szabvánnyal

  • Skálázható számítástechnikai teljesítmény a terepibusz vezérlőktől a PFC100 és PFC200 vezérlőkig

  • Kompatibilis a WAGO-I/O-SYSTEM 750 interfész építőelemekkel: 500-nál több be-/kimeneti modul a maximális rugalmasság és funkcionális változatosság érdekében

  • Szélsőséges körülmények között is ideális

Termékáttekintés

Komplex, kompakt, rugalmas vagy akár extrém: a WAGO az Ön alkalmazásának megfelelő vezérlőt kínál! Tekintse meg vezérlőkínálatunk és azok előnyeit.

768-MM-428715-website-update-pfc-300-pef1-2000x1125.jpg

Ideális a nagy igénybevételt jelentő feladatokhoz

Nagyteljesítményű és rugalmas a közepes- és nagyméretű alkalmazásokhoz: a WAGO PFC 300 vezérlő gyors adatfeldolgozással, 2 GB RAM-mal és 64 bites kétmagos processzorral büszkélkedhet.

2000-MM-15687-GWA-Edge-Computer-752-8303-ps-2000x1125.jpg

Összetett automatizálási feladatokhoz: Edge Controller

Az Edge Controller négymagos ARM Cortex-A9 processzorral és kiterjedt interfészekkel rendelkezik. Kiterjedt funkcionalitásával megfelel bármilyen egyedi felhasználásra, iparágtól függetlenül.

  • Könnyű integráció a meglévő rendszerekbe

  • Programozható CODESYS fejlesztői környezetben az IEC 61131-1 szabvány szerint.

  • Linux operációs rendszerrel vagy ctrlX operációs rendszerrel elérhető

  • Helytakarékos telepítés

A legnagyobb teljesítményű vezérlőink: PFC200

A WAGO PFC200 sorozatú vezérlők ideális megoldást jelentenek az ipari, folyamat- és épületautomatizálási alkalmazások széles választékában.

  • Ezen PLC-k kisebb vezérlési alkalmazásokra alkalmasak mind normál, mind zord körülmények között.

  • Terepibusz függetlenek és ideális megoldást jelentenek decentralizált terepibusz rendszerekben.

  • 750 XTR változatokban is rendelkezésre állnak e vezérlők szélsőséges körülmények közötti alkalmazások számára.

  • Programozható CODESYS-szel az IEC 61131-1 szerint Linux operációs rendszeren

Maximális teljesítmény minimális helyen: Compact Controller 100

A WAGO Kompact vezérlő 100 (751-9301) igazi megoldás különböző alkalmazásokhoz, gyorsan a felhasználók igényeihez igazítható. A nagyszerűen bevált PFC200 sorozat után az új vezérlő is a WAGO automatizálási portfólióját erősíti.

Előnyök:

  • Vezérlő, valós idejű Linux operációs rendszerrel

  • Kompakt vezérlő DIN-sínre szerelhető készülékházban lévő I/O-kal

  • Gyártófüggetlen CODESYS V3 környezet mérnöki tevékenységhez

768-MM-370198-GWA-Steuerungen-04-2000x1125.jpg

Mikrokontroller valós idejű projektekhez: Basic Controller 100

A Basic Controller 100 a legkisebb valós idejű operációs rendszerrel (RTOS) ellátott vezérlőnk, amely a valós idejű követelményeket a kis automatizálási rendszerekben is megvalósítja.

  • Valós idejű operációs rendszer (RTOS)

  • Programozható a CODESYS segítségével

controller_p_ur_0750_0880_0040_0000_000_xx_2000x2000_1.jpg

Szélsőséges körülményekhez:
750 XTR-vezérlők

A szélsőséges körülmények által nem korlátozott automatizálás – a 750 XTR vezérlők

  • Névleges hideg- és melegállóság −40 és +70°C között (−40 ... +158°F)

  • Rendkívül nagy átütési szilárdság: maximum 5kV-os impulzusig

  • Rezgésállóság maximum 5 g gyorsulásig

alle-produkte_controller_2000x1125_o.jpg

Valamennyi termék

Ismerje meg a WAGO vezérlő terméksorát.

Örömmel segítünk!

Additional service offerings: