Vezeték nélküli kommunikáció a berendezésekkel
A Vezeték nélküli hozzáférési pont támogatja a következőket: WLAN és Bluetooth®.
Ipari környezetben a vezeték nélküli kommunikáció kábelek beszerelése nélkül teszi lehetővé a gépek vagy rendszerek gyors elérését. A fent említett kapcsolat létrehozásához a WAGO az új Vezeték nélküli hozzáférési pontot ajánlja, amit közvetlenül a vezérlőszekrény külső felületére lehet szerelni. A vezeték nélküli továbbítás a felsoroltak segítségével történhet: WLAN (IEEE802.11a/b/g/d/n/r), Bluetooth® vagy Bluetooth® Low Energy. Például a PROFINET, Modbus/TCP vagy EtherNet/IP ETHERNET protokollok segítségével ez az integráció lehetővé teszi azt, hogy a gép vezérlőjét tableten vagy okostelefonon keresztül is el lehet érni.
A kompakt Vezeték nélküli hozzáférési pont telepítése redkívül egyszerű. Egy 50 mm átmérőjű lyukat kell ütni a készülékházba. A készüléket a lyukon keresztül kell behelyezni, majd belülről egy M50-es anyával kell rögzíteni. Ezután már csak az adatvezetéket kell csatlakoztatni az RJ45-ös csatlakozón keresztül, illetve szükség esetén a tápegységet is. Alternatív megoldásként a megtáplálás PoE segítségével is lehetséges. A készülékház magas IP67 védettségi szinttel rendelkezik, így extrém ipari környezetben is használható.
Előnyök:
Vezeték nélküli kommunikáció a berendezések között
Tableten vagy okostelefonon keresztül is hozzá lehet férni a vezérlőhöz
Egységes, teljes csomag – egyszerűen csak installálni kell és már lehet is indítani
Cikkszám: 758-919