3d_group_picture_ECB_01_01_C1_2000x1125.png

Elektronikus kismegszakítók (ECB)

A nagy kapacivít terhelhetőségű kapcsoló elektronikus relével van kombinálva.

Akkor kerülnek előtérbe a WAGO helytakarékos elektronikus megszakítói, amikor mind a biztonság, mind a jobb ár-teljesítmény arány fontos szempontot jelent.

Számos dolgot kínálnak az EPSITRON® család elektonikus megszakítói:

  • Megbízható védelmet kínálnak túlterhelés és a rövidzár ellen.

  • 50 000 mikrofarados vagy nagyobb nagy kapacitív terheléseket is lehetővé tesznek – a névleges áram beállításának növelése nélkül.

  • 0,5 - 12 A áramértékű, egy-, két-, négy- és nyolccsatornás modellek kínálják azt a rugalmasságot, mely az egyéni alkalmazása névleges áramainak beállításakor van szüksége.

  • A maximum 45 mm-es (1,772 hüvelyk) szélességgel, ezen elektronikus megszakítók nagy csatornasűrűségük miatt helyet takarítanak meg a vezérlőszekrényben.

  • Egyes eszközök aktív áramkorlátozással is kaphatóak, mely megakadályozza a tápegység túlterhelését rövidzárlat esetén.

Egycsatornás elektronikus megszakítók

A csupán 6 mm-es (0,236 hüvelyk) szélességgel ezek az új megszakítók a legkeskenyebb elektronikus áramköri megszakítók a piacon. Körülbelül 66%-kal kisebbek, mint a miniatűr megszakítók, ezáltal több helyet spórolnak meg, mely különösen a vezérlőszekrényekben való használat esetén fontos szempont. Ezen elektronikus megszakítók lehetővé teszik 50 000 mikrofarádnál nagyobb kapacitív terhelés kapcsolását további védelem vagy a névleges áramértékek megváltoztatása nélkül, melyek a bekapcsolási túláramok miatti hibás kioldások számának csökkentésére szolgálnak.

Előnyök:

  • 24 V DC / hat változatban 1-8 A névleges áramhoz

  • A néveleges áramerősség szerint színkódolva

  • Rendkívül vékony változat

  • Bekapcsolási kapacitás: >50 000 µF

  • Széles működési hőmérséklet-tartomány: −25 … +70°C (−13 … +158°F)

  • Alaphelyzetbe állítás, be/ki kapcsolás közvetlenül a modulon vagy távolból a digitális bemeneti jel segítségével

  • A triggerelt jelkimenet akár 30 eszközhöz tartozó csoportjelzésként is használható

  • Jóváhagyások: CE, UL 61010, UL 2367

2, 4 és 8 csatornás elektronikus megszakítók

A WAGO helytakarékos elektronikus megszakítói jobb ár-teljesítmény arány mellett biztosítanak megbízható védelmet. Kiemelkedő tulajdonságokat és megbízható védelmet nyújtanak túlterhelés és rövidzár esetén. A maximum 45 mm-es (1,772 hüvelyk) szélességgel, ezen elektronikus megszakítók nagy csatornasűrűségük miatt helyet takarítanak meg a vezérlőszekrényben.

Előnyök:

  • Kettő-, négy- és nyolccsatornás védőkapcsoló 0,5 ás 12 A között állítható áramerősséggel.

  • Nagy kapcsolási kapacitás: > 50 000 µF

  • Kommunikációs képesség: távfelügyelet és újraindítás

  • Opcionális aktív áramkorlátozás

  • Jóváhagyások: CE, UL 60950, UL 2367, GL

Miért van szükség a szekunder oldali biztosítékos védelemre?

grafik-sekundaerseitige-absicherung_2000x2000px.jpg

A szekunder oldalon a kapcsolóüzemű tápegység biztosítja az egyenfeszültséget a vezérlő áramkör terhelései számára (pl. vezérlők, kezelőpanelek, kijelzők és segédrelék). Ezek a vezérlő áramkörök is igénylik a vezetékezés védelmét, ha a terhelés nem rendelkezik saját védőeszközzel, akkor eszközvédelemre is szolgál. Továbbá az EN 60204 Gépek irányelv megkívánja a veszélyes földelési hibák észlelését a vezérlő áramkörök, illetve az 5 másodpercen belüli kikapcsolást.

A kapcsolóüzemű tápegységek túláramvédelme nagyon gyorsan reagál a túláramokra a kimeneti oldalon. Nem hatékony az egyedi áramutaknak biztosítékokkal vagy hagyományos megszakítókkal való különálló védelme a szekunder áramkörben, ha a tápegység nem képes rövid ideig tartó túláram szolgáltatására.

Milyen típusú biztosítékos védelmek vannak?

grafik-thermisch_2000x2000px.jpg

Hő

Lehetséges alkalmazások:

  • Kisfeszültségű, nagy teljesítményű és kétpólusú biztosítékok

  • Nagy túláramok szükségesek a gyors kioldáshoz

Magyarázat:

  • A példában: tízszeres túláram (a biztosíték névleges áramára vonatkoztatva): kioldás a 30 ms (legjobb esetben) vagy a 200 ms (legrosszabb esetben)

  • Csak kétszeres túláram: kioldás a 2 s-os (legjobb eset) vagy a >100 s-os (legrosszabb eset) tartományban.

grafik-thermisch-und-magnetisch_2000x2000px.jpg

Hő és mágneses

Lehetséges alkalmazások:

  • Megszakítókban vagy motorvédő kapcsolókban található

  • Nagy túláramok szükségesek a gyors kioldáshoz

Magyarázat:

  • A példában: háromtól ötszörös túláramig B karakterisztikához és váltakozó áramú működéshez, további biztonsági tényező 1,2 vagy 1,5

  • A legrosszab esetben a kioldási áram a névleges áram 7,5-szerese kell hogy legyen.

grafik-elektronisch_2000x2000px.jpg

Elektronikus

A WAGO elektronikus kismegszakítóinak funkciói

  • Pontos beállításokat biztosít

  • Rövid időn belüli reakció – még alacsony túláramok esetén is

  • Hosszú kábelek és kis keresztmetszetek védelme lehetséges

Magyarázat:
Kis túláramok és nagy kábelhosszak esetén is megbízható védelmet nyútjt az elektronikus megszakító.

Hogyan működik az elektronikus kismegszakító?

grafik-funktion_2000x2000px.jpg

Az elektronikus kismegszakító ellenőrzi, hogy a kimeneti áram nagyobb-e a névleges áramnál. Amint a kimeneti áram meghaladja a névleges áramot, akkor egy félvezetős kapcsolóval elektronikusan megtörténik a kimenet lekapcsolása. A túláram nagyságától függ a kioldási idő. Az egy vagy több kimeneti csatornát figyelő mikroprocesszor végzi a kimeneti áram mérését, a feldolgozást és a kioldási idő számítását, illetve a félvezetős kapcsoló működtetését. A jobb oldali grafikonon láthatóak a megfelelő kioldási idők.

Az elektronikus kismegszakító előnyei:

grafik-elektronische-absicherung_2000x2000px.jpg
  • Kikapcsolás szekunder oldali túláramok és rövidzárlatok esetén – még hosszú kábelek és kis keresztmetszetű áramkörök esetén is pontosan, gyorsan és többször

  • Szelektivitás

  • Digitál be- és kimeneten keresztüli távvezérlés

  • Kiolvasási funkciók (kommunikáció) soros adatátvitel révén digitális bemenettel és kimenettel

  • Előnyös szerelési méret és szélesség, például nyolc kimeneti csatorna csupán 32 mm-en, amely a kismegszakítókhoz képest 80%-os beépítési hely megtakarítást jelent.

  • Beállítható áramérték hozzárendelhető mindegyik csatornához

  • Megfelel az EN 60204-1 földelési hibák esetén öt másodpercen belüli megbízható lekapcsolást előíró követelményeinek

Kommunikáció

landingpage_epsitron_1_2000x1500px.jpg

Communication 1.0
Digital Signaling (S/P)

The electronic circuit breaker can be reset via digital control signal. The 787-2861 ECB can also be switched on and off with this control signal. A digital output signal indicates the status of the channel or the sum of the channels for 787-166x ECBs. For some devices, this signal is potential-free (P).

landingpage_epsitron_2_2000x1500px.jpg

Communication 2.0
Manchester Protocol (M)

landingpage_epsitron_3_2000x1500px.jpg

Örömmel segítünk!

Additional service offerings: