Újdonságok

Minimális helyigény, maximális felbontás: Rogowski-tekercsek

A WAGO új, kis helyigényű 855-ös sorozatú Rogowski-tekercsei méreteikhez képest kiváló, első osztályú mérési pontossággal rendelkeznek az EN 61869 alapján.

A kis helyigényű adatgyűjtéshez optimális árammérési módszer: a WAGO 855-ös sorozatú Rogowski-tekercseit könnyen be lehet szerelni a már meglévő rendszerekbe anélkül, hogy a működő folyamatot meg kellene szakítani. Ez a technológia nem telítődik (nincs zárt vasmag), ezért a Rogowski-tekercsek a primerköri áramok széles tartományában képesek pontosan mérni. A modern gyártási eljárások 1. osztályú pontosságot biztosítanak az EN 61869 alapján, így a tekercs és a mérőműszer közötti összehasonlítás elavult módszerré válik.

Magas névleges szigetelési feszültség: 1000 V Cat. II/600 V Cat. Az effektív érték, valamint a 70, 125 és 175 mm-es átmérőjű tekercsek új telepítési lehetőségeket nyújtanak. Az 1.5 és 4.5 m-es jelvezetékek segítségével elkerülhetők a drága jelátalakító kiterjesztések használata. A további technikai újítások, mint például a kábelkötözéses rögzítéshez használatos rögzítőidomok, a szigetelt bajonettzár, és a −40°C-tól +80°C-ig tartó tág hőmérsékleti tartomány, biztonságos és egyszerű kezelhetőséget biztosítanak.

Termékáttekintés

Rogowski tekercs; Primerköri névleges áram: 1000 A; Kimeneti jel 22,5 mV/kA; Kábelhossz 4,5 m; A mérendő vezeték átmérője 70 mm
Cikkszám 855-9450/2000-701

Rogowski tekercs; Primerköri névleges áram: 1000 A; Kimeneti jel 22,5 mV/kA; Kábelhossz 4,5 m; A mérendő vezeték átmérője 70 mm

Áram-jelátalakító; Bemenet Rogowski tekercsekhez; Kimeneti áram- és feszültségjel; Digitális kimenet; Szoftveres konfiguráció; Tápfeszültség: 24 VDC; Modulszélesség 6 mm; 2,50 mm²
Cikkszám 857-552

Áram-jelátalakító; Bemenet Rogowski tekercsekhez; Kimeneti áram- és feszültségjel; Digitális kimenet; Szoftveres konfiguráció; Tápfeszültség: 24 VDC; Modulszélesség 6 mm; 2,50 mm²

A Rogowski-tekercsek működése

A Rogowski-tekercset a kábel vagy az áramvezető sín köré kell helyezni. A vezetőn átfolyó váltakozó áram azzal arányos feszültséget indukál a Rogowski-tekercsben.

stromwandler-und-spannungsabgriffe_2000x1125px.jpg

Áramváltók és potenciál elosztók

Fenntartható maximális energiahatékonyság: A cél elérése érdekében tett minden lépésénél a jó megoldást kínálja a WAGO.

Örömmel segítünk!

Additional service offerings: