Hírek

Gyors kommunikáció az automatizálási szint és a terepi készülékek között: MODBUS

A master/slave kapcsolaton alapuló kommunikációs protokoll a MODBUS protokoll. A protokoll elsődleges célja a megbízható és gyors kommunikáció az automatizálási szint és a terepi eszközök között.

MODBUS egyszerűen elmagyarázva

Ténylegesen ipari szabvánnyá vált a jól megalapozott MODBUS protokoll. 1979. óta létezik a MODBUS protokollnak a programozható logikai vezérlőkre való kiterjesztése. Előnye: a MODBUS biztosítja az ultragyors ETHERNET-alapú adatátvitelt. A gyártófüggetlen adatstruktúra lehetővé teszi a kommunikációt különböző gyártók között.

MODBUS működés közben

MODBUS egy master eszköz (pl. számítógép) és több slave eszköz (pl. mérő- és vezérlőrendszerek) összekapcsolását teszi lehetővé. Két változata van: Egy a soros illesztőfelület (RS-232 és RS-485) és egy az ETHERNET számára.

A következő adatátviteli üzemmódok különböztethetőek meg:

  • MODBUS TCP: a client/server modellen alapul az ETHERNET TCP/IP kommunikáció.

  • MODBUS RTU: RS-232 vagy RS-485 szabvány szerinti aszinkron soros átvitel.

  • MODBUS ASCII: Egy eltérő adatformátum kivételével az RTU protokollra hasonlít; viszonylag ritkán használják.

Systemgrafik_Modbus_finale.jpg

MODBUS TCP/IP – Gyors, egyszerűsített kommunikáció

Ügyfél/kiszolgáló kommunikációt biztosít a MODBUS TCP. Az egyetlen követelmény az, hogy azonos IP-cím tartományba legyenek a csopmópontok.

Egy további beállítás az eszköz címén keresztül történik; azonban ez nem végezhető el kézzel minden gyártó terméke esetében. Például használhatja az eszköz címét, hogy elérje a MODBUS RTU csomópontot, amely az átjáróhoz csatlakozik, az utóbbi IP címének címzésével egy MODBUS-TCP-MODBUS-RTU átjárón keresztül. 2007 óta a MODBUS / TCP-t az IEC 61158 szabvány határozza meg, és az IEC 61784-2 szabványban van rá hivatkozás még CPF 15/1 -ként.

MODBUS RTU

RS-232 vagy RS-485 szabvány szerinti MODBUS RTU soros master/slave kommunikációt létesít. Először a soros kommunikációs paramétereket kell ismerni és/vagy megadni a MODBUS RTU címzéséhez. E paraméterek magukban foglalják az átviteli sebességet, paritást és stop biteket. A master egység által kezelni kívánt slave cím(ek) is létrejönnek. Ebben az esetben RS-232 esetén 15 m-re, míg RS-485 esetén 1200 m-re korlátozódik a vezetékhossz.

Örömmel segítünk!

Additional service offerings: