Kiváló minőségű szerelőállomások

A munkafolyamatok ergonómikus optimalizálása a vezérlőszekrény gyártásában

A modern vezérlőszekrény gyártásban nélkülözhetetlenek a különböző munkafolyamatokat támogató eszközök és szerelőállomások. Ergonómikus kialakításukkal segítik az alkalmazottakat a nehéz, vagy nehezen kezelhető alkatrészek biztonságos és hatékony mozgatásában, összeszerelésében és vizsgálatában. A rendszerek célzott használata csökkenti a fizikai terhelést, lerövidíti a munkafolyamat időigényét és javítja a munka minőségét. A vállalatok számára ez jobb hatékonyságot, kevesebb állásidőt és nagyobb munkahelyi biztonságot jelent.

Megoldásainkkal az összeszerelés, huzalozás, emelés és mozgatás mind ergonómikusan kivitelezhető, elvárásaidnak megfelelően.

Termékek

Szerelőasztal

A szerelőasztal megkönnyíti a szerelőlapok és szekrények pozíciójának módosítását, valamint egyszerűbbé teszi a huzalozást. Dupla motor segítségével fokozatmentes dőlésszög- és magasságállítást, ezáltal kényelmes, hatékony és időtakarékos szerelést biztosít.

A szerelőasztal előnyei:

  • Mozgatható alapkeret a kerekeken

  • Dőlésszög tartomány: 0 ... 80°

  • Magasságállítás: 300 mm

  • Két kapocspont van felül és alul a szerelőlapok egyszerű, akadálymentes rögzítéséhez.

Szereld és mozgasd ... targonca nélkül!

Szerelőasztalunkon kívül innovatív, könnyen használható emelő- és szállítórendszereket is kínálunk a nagyméretű és nehéz vezérlőszekrényekhez.

Emelő- és szállítórendszereink előnyei:

  • Lépcsőzetes magasságállítás 230 mm-ig a hajtókar segítségével

  • Kompatibilis a különböző szekrényszélességekkel és alaptípusokkal

  • Ideális (max. Mély x Sz x M; 4800 x 2200 x 600 mm) vezérlőszekrényekhez

  • Maximális terhelhetőség: 1800 kg

  • Minimális helyigény, amikor nincs használatban egy egyszerű összecsukható mechanizmuson keresztül

Mobil munkaállomás

A vezérlőszekrény megoldásokhoz kínált portfóliónkat a vezetékek előkészítéséhez alkalmas moduláris és mobil munkaállomás egészíti ki. Rendelkezik egy állítható magasságú, ergonomikus, fiókkal ellátott munkaasztallal.

A mobil munkaállomás előnyei:

  • Szabadon konfigurálható és funkcionálisan személyre szabható

  • Opcionális kiegészítők széles választéka elérhető (pl. tárolólemez, vezetékorsó tartó, polcok, monitor tartó, mini PC tartó, hulladékgyűjtő, különböző eszközrögzítők, tápcsatlakozók és LED-es világítás)

  • Dolgozók munkaállomásának kiterjesztése

Beüzemelést támogató szerelőasztal, szállítási funkcióval

Szállítóeszköz és szerelőasztal innovatív kombinációjaként a különböző alkatrészek és eszközök erőfeszítés nélkül szállíthatók az építési-, összeszerelési- vagy szervíz területre - és egyetlen mozdulattal praktikus munkaasztallá is alakítható.

A mobil szerelőasztal előnyei:

  • A kompakt méretének köszönhetően könnyen szállítható akár gépjárműben is

  • Kényelmes szerszám- és anyagszállítás

  • A legtöbb eszköz mozgatására alkalmas

  • Összehajtható szék az asztal alá ágyazva

  • Rozsdamentes acél felület nagy igénybevételt jelentő környezetbe

Tároló és szállító kocsik

Praktikus tároló- és szállítókocsijaink lehetővé teszik többek között az összeszerelt vagy még az előtt álló lapok, szekrényajtók, valamint panelek egyszerű kezelését.

Tároló és szállító kocsik előnyei:

  • Porfestett rack, 100 mm-es osztásköz, 8 részre osztva

  • Alaplap kis súrlódású műanyagból

  • 4 db forgatható, fékkel ellátott kerék

  • Méret: 1500 x 1000 x 1000 mm (H x Sz x M)

  • Terhelési kapacitás: max. 500 kg

CH-1712670_website_Update-Assembling_Wizad_Ergonomic_Mounting_Systems_Montagetisch_2000x1125.jpg

Digitális összeszerelési segéd

Digitális összeszerelő asszisztensünk (WAGO Assembly Wizard) célzott támogatást nyújt a DIN-sín összeszereléshez. A pozícionálásra és kivitelezésre vonatkozó egyértelmű utasításokkal, beleértve az egyes alkatrészek cikkszámát és a képek összehasonlítását, a WAGO Assebly Wizard maximális biztonságot és hatékonyságot biztosít. Ha mobil munkaállomásunkkal kombináljuk, az összeszerelés nemcsak egyszerűbb, hanem kényelmesebb is.

GYIK Szerelőasztalok

GYIK mozgatórendszerek

Assembly Table

Our assembly table streamlines the setup and wiring of mounting plates and complete enclosures. Two integrated electric drives allow stepless tilt and height adjustment, providing ergonomic, efficient and time-saving operation.

Benefits of Our Assembly Table:

  • Movable base frame on wheels

  • Tilting range: 0 … 80°

  • Height adjustment: 300 mm

  • Two clamping units at the top and bottom for easy, unobstructed anchoring of mounting plates

Lifting and Transport System for Control Cabinets

In addition to our assembly table, we also offer innovative, easy-to-use lifting and transport systems for heavy and large control cabinets.

Benefits of Our Lifting and Transport Systems:

  • Stepless height adjustment up to 230 mm using a hand crank

  • Compatible with various cabinet widths and base types

  • Suitable for control cabinets and control cabinet combinations up to 4800 x 2200 x 600 mm (W x H x D)

  • Maximum load capacity: 1800 kg

  • Minimal space requirements when not in use thanks to an easy push‑together mechanism

Mobile Workstation

A modular and mobile workstation for wire preparation complements our control cabinet portfolio. It features a height-adjustable ergonomic worktable with a drawer.

Benefits of Our Mobile Workstation:

  • Freely configurable and functionally adaptable

  • Wide range of optional accessories (e.g., wire box holder, wire roll holder, shelves, monitor holder, mini PC holder, waste bin, various device mounts, power outlets and LED lighting)

  • Expandable into a worker assistance system

Mobile Commissioning Table with Integrated Transport Aid

This innovative combination of hand truck and worktable makes it easy to transport materials and tools to construction sites, commissioning areas, or service locations – and can be set up as a practical worktable with a single motion.

Benefits of Our Mobile Commissioning Table:

  • Easy transport in vehicles thanks to a compact design

  • Convenient transport of tools and materials

  • Table surface provides space for all documents

  • Foldable stool integrated underneath the tabletop

  • Stainless steel surface suitable for demanding environments

Storage and Transport Carts

Our practical storage and transport carts allow easy handling of populated or unpopulated mounting plates, cabinet doors, side panels, back panels and more.

Benefits of Our Storage and Transport Carts:

  • Powder-coated rack with 100 mm tube spacing, divided into eight compartments

  • Base plate made of low-friction plastic

  • Four swivel casters with total lock

  • Dimensions: 1500 x 1000 x 1000 mm (H x W x D)

  • Load capacity: max. 500 kg

CH-1844331_Website_Update_Teaser_Showroom_Ergonomic_Tools_2000x1125.jpg

Experience Ergonomic Assembly in Our New Showroom in Minden

Immerse yourself in the world of ergonomic and efficient assembly processes for control cabinet manufacturing. In our new showroom in Minden, you will experience our complete portfolio – ranging from assembly tables to mobile workstations and storage or transport carts – live on site, hands-on, and ready for you to try out.


Our experts will show you how to noticeably simplify work processes and will work with you to develop the solution that best fits your production workflow and project requirements.

Visit us in the new showroom in Minden and schedule your personal consultation today!

Your WAGO Contact Person

Referenzen

CH-2173522_New_Website_Reference_Piller_GWA_01_2000x1125

Ergonomic Handling of Heavy Mounting Plates in Control Cabinet Manufacturing

Safe processes, ergonomic workstations and greater efficiency when handling heavy mounting plates: With the modular WAGO Assembly Table, the Piller Group has optimized its assembly processes in control cabinet manufacturing and laid the foundation for future-proof production processes.

CH-1844331_Website_Update_Teaser_Showroom_Ergonomic_Tools_2000x1125

Product Clips

Additional service offerings: