CH-1751864_New_Website_Home_Automation_Content_PageElectricians_28_2000x666

Okosotthon - biztonságosan, gyorsan és egyszerűen

Tegye professzionális villamos csatlakozásait még intelligensebbé: jövőorientált, kiváló minőségű és elektromos szempontból biztonságos.

Okos ötlet – okos megvalósítás

Nem kell programozói tudás, és nincs időigényes üzembe helyezési folyamat: a WAGO Home Automation egyszerű módot kínál az elektromos szakemberek számára, hogy hozzáférjenek ügyfeleik okosotthonához – mind új építések, mind átalakítások esetén! Dolgozik már okosotthon-megoldásokkal? Bővítse tehát kínálatát, miközben megőrzi rugalmasságát és függetlenségét!

A WAGO Home Automation előnyei az Ön számára:

  • Tanúsított villamos biztonság és minőség, valamint iparági szabvány szerinti kiberbiztonság

  • Maximális kompatibilitás, rugalmasság és jövőbiztonság a Matter® révén

  • Gyors és könnyű szerelés – biztos vezetőérintkezés

  • Könnyű üzembe helyezés, zökkenőmentes átadás az ügyfeleknek, átlátható dokumentáció



Ideje egy újabb okos lépést tenni!

Könnyű kezdés az otthoni automatizálásban

A WAGO Home Automation portfóliója — amely okos vezérlést nyújt olyan eszközökhöz, mint az elektromos aljzatok, a redőnyök és a világítás — nyolc vezeték nélküli modulból áll, két változatra osztva: „Matter® over Thread®” és „Matter® over Wi‑Fi®”. Mindegyik változat négy, egymással összehangolt terméket tartalmaz. A WAGO alkalmazás „Home Setup” funkciója szintén része a csomagnak. Ez biztosítja az egyszerű üzembe helyezést és a tiszta átadást az ügyfelek számára.
A WAGO Home Automation vezeték nélküli moduljai világítás-, aljzat- és redőnyvezérléshez elérhetők. A dimmelé szabályozó 2027 januárjában lesz elérhető. Iratkozzon fel a hírlevélre, és maradjon naprakész

Home Automation termékek - alkalmazási lehetőségek

Ügyfelei tudják, hogy mit akarnak: kényelmesebb, biztonságosabb érezetet kialakítani otthonukban, vagy akár csak könnyebbé tenni mindennapi életüket - és mint villanyszerelő, Ön azt is tudja, hogy ez hogyan érhető el. A Matter® révén a WAGO Home Automation már meglévő okosotthon-rendszerekbe is integrálható.

Világításvezérlés

Le- vagy felkapcsolás, fényerő csökkentése vagy növelése – okostelefonnal, hangutasításokkal vagy a hagyományos módon, kapcsolókkal vagy nyomógombokkal. A kétcsatornás világításvezérlés rugalmassága érdekében a WAGO kínálatában megtalálható Home okosrelé akár 6 A kimeneti árammal, valamint a WAGO Home Dimmer a hangulatos világításhoz. A WAGO alkalmazás Home Setup funkciójával előre beállíthatja a megfelelő fényerő-szabályozási görbéket is.

Árnyékolásvezérlő

A világostól a sötétig és fordítva: az elektromos napellenzők, redőnyök vagy napernyők automatikus árnyékolásvezérlése időt takarít meg, növeli a biztonságot üres házak esetén, és védelmet nyújt az időjárási károk ellen. A WAGO Home Blind Control vezeték nélküli modul akár 3 A kimeneti árammal intelligens idő- vagy fényfüggő vezérlést tesz lehetővé ezen árnyékoló szerkezetek hajtásai számára. További előnyként a WAGO alkalmazás Home Setup funkciójában üzembe helyezés előtt beállíthatja a napellenzők mozgási idejét is.

Aljzatvezérlés

Az áram az aljzatból származik – és most az okos aljzatvezérlés is. A WAGO Home relé akár 16 A kimeneti árammal érhető el, így különböző, nagy fogyasztású háztartási készülékek csatlakoztathatók aljzatokhoz, integrálhatók a szabványos okosotthon-rendszerekbe és biztonságosan vezérelhetők.

Otthoni automatizálás üzembe helyezése elektromos szakemberek számára a WAGO alkalmazással

Home Setup a WAGO alkalmazás funkciója elektromos szakemberek számára a WAGO Home Automation üzembe helyezéséhez. Ennek segítségével létrehozhat egy projektet az ügyfél helyszínén, hozzáadhatja a WAGO Home Automation készülékeket a Matter® QR-kódjaik® beolvasásával, és előre konfigurálhatja azokat, mindezt még a rögzítés előtt. A beszerelés után átadhatja az ügyfélnek az összeállított beállítást. Az Ön ügyfele pedig a WAGO Home SetupApp segítségével importálja az adatokat a projektből: ezután a Matter® kiválasztási folyamaton keresztül integrálja a WAGO rádiós építőelemeket az okosotthon központjába.

Letöltések

Szüksége van összevont információra a WAGO Home Automationról saját maga és ügyfelei számára? Akkor töltse le itt a szükséges információs anyagot!

Matter® és Thread® – gyakori kérdések

Ami még érdekelheti

Gyakorlati tanácsok

Hozza ki a legtöbbet a WAGO termékekből: tanácsokkal és útmutatással segítjük Önt termékeink és megoldásaink biztonságos és hatékony használatában.

Épületszerelések

Hagyományos rögzítés vezeték összekötőkkel vagy dugaszolható csatlakozás WINSTA®-val? Nem számít, melyik típusú villamos szerelést részesíti előnyben, a WAGO kínálja az Ön számára szükséges csatlakozástechnikai termékeket, és segít megfelelni a folyamatosan változó kihívásoknak.

Csatlakozástechnika

Biztonságos, megbízható, egyszerű, karbantartásmentes: DIN-sínekhez vagy csatlakozódobozokhoz, illetve dugaszolható csatlakozóként kábelcsatornákban vagy vezérlőszekrényekben – a WAGO minden alkalmazáshoz megfelelő villamos csatlakozási megoldásokat kínál.

Az Ön WAGO-kapcsolattartója

Küldje el érdeklődését online

Használja kapcsolattartási űrlapunkat, hogy gyorsan és egyszerűen eljusson hozzánk. Az üzenetét közvetlenül a megfelelő csoporthoz továbbítjuk, és amint lehet, válaszolunk rá.