Hírek

A WAGO Gélbox védi a csatlakozásokat a nedvességtől

Market_Launch_X_Gelbox_for_Inline_GWA_DE_2000x1125

Páralecsapódás, heves csapadék, erős vízsugarak: amikor a nedvesség találkozik az elektromossággal, rövidzárlat léphet fel. A beágyazás is lehet megoldás, most azonban a WAGO Gélbox segítségével még gyorsabban és könnyebben érhető el a csatlakozások megbízható nedvesség elleni védelme. Készen áll az azonnali felhasználásra kis- és törpefeszültségű alkalmazások széles skáláján.

Mi a WAGO Gélbox?

A WAGO Gélbox egy kompakt doboz, szilikonmentes géllel előretöltve. A Gélbox hat méretben kapható, és IPX8 szintű nedvesség elleni védelmet biztosít a WAGO 221-es sorozatú karos vezeték összekötőihez és a 2273-as sorozatú COMPACT PUSH WIRE® vezeték összekötőkhöz. Ez a védelmi szint azt jelenti, hogy a csatlakozók teljesen védve vannak a víz ellen, és folyamatosan víz alatt tarthatók. A hagyományos kitöltőanyag vegyületek, például a poliuretán és a szilikon szintén megfelelnek az IPX8 követelményeknek.

A WAGO Gélbox megkülönböztető tulajdonsága azonban az, hogy pontosan ott védi az elektromos installációt, ahol arra szükség van - a csatlakozási pontokon - anélkül, hogy a csatlakozásokat végleg hozzáférhetetlenné tenné. A szilikon alapú géllel ellentétben a WAGO Gélbox szilikonmentes gélje szinte korlátozások nélkül alkalmazható.

Hol lehet használni a Gélboxot?

A WAGO Gélbox sokféle kis- és törpefeszültségű alkalmazásban használható. Azonban a felhasználási mód kissé különbözik az egyes feszültségtartományokban. Például kisfeszültségű alkalmazásoknál (230 V) a gélboxokat kötődobozokban használják vezeték összekötőkkel együtt. Ez az egyetlen mód a kettős kábelszigetelés biztosítására az áramütés ellen, mivel csak a vezetők vannak beépítve a WAGO Gélboxba. SELV (Safety Extra Low Voltage) alkalmazásoknál kötődoboz nélkül is használhatók a vezeték összekötők a gélboxokkal.

Hogyan kell használni a WAGO Gélboxot?

A telepítés egyszerű: nyissa ki a boxot, helyezze be a vezeték összekötőket, zárja le a boxot. Bővebben: nyissa ki a WAGO Gélboxot, helyezze be a bekötött vezeték összekötőket, és zárja le a gélboxot a két oldal összenyomásával. A gél teljesen körülzárja a csatlakozást.

A kompakt kialakításnak köszönhetően a WAGO Gélboxok könnyen illeszthetők bármilyen kötődobozba. A különböző kialakításoknak köszönhetően több vezeték összekötő helyezhető el egy WAGO Gélboxban, így további hely szabadítható fel a kötődobozban. Ha egy áramkört ki kell bővíteni, a boxok könnyen kinyithatók, és a kötés újravezetékezhető - ez fontos előny a szokásos nedvesség elleni védelmekhez képest. A régi kötések csatlakoztatott vezetékei újra felhasználhatók az új kötéseknél. Ehhez azonban új vezeték összekötőkre és Gélboxokra van szükség - a WAGO csak így garantálhatja a magas szintű védelmet.

Miért érdemes a WAGO Gélboxot használni?

A WAGO Gélbox teljesen új lehetőséget kínál a vezeték összekötők nedvesség elleni védelmére. Ez azt jelenti, hogy a gélboxokat bármilyen csatlakozódobozban könnyen el lehet helyezni - függetlenül attól, hogy a falra vagy a mennyezetre szerelik-e őket. Mindenekelőtt megszűnik az összetevők keveréséhez szükséges idő. Másodszor, további idő takarítható meg, mert nem kell várni a keverék megszilárdulására vagy megszáradására. Továbbá, a gél nem veszélyes, mivel a vegyi anyagok közti reakció már korábban lezajlott, így a WAGO Gélbox azonnali használatra kész. A box már meg van töltve géllel, és azonnal lezárja a csatlakozást, lehetővé téve az elektromos rendszerek azonnali, gyors, egyszerű és megbízható üzembe helyezését.

Cellpack - minőségi gél - szilikon- és veszélyes anyagoktól mentes

A WAGO a Cellpack márkájú gél bizonyított minőségére támaszkodik. Ez a jól ismert kiöntőmassza gyártó a Gelboxot a WAGO-val közösen fejlesztette ki. Az alkalmazott Cellpack gél három fő előnyt kínál a hagyományos kiöntéshez képest. Közülük legfontosabb: a gél szilikonmentes. Ez lehetővé teszi a Gélbox használatát az ipar bármely ágazatában - még azokban is, ahol lakkokat, festékeket és más érzékeny anyagokat használnak, mint például az autóiparban. Másodszor, a szilikonmentes gél már reagált, veszélyes anyagoktól mentes, határozatlan ideig tárolható. Ez nem mondható el minden alkotóelemről, amelyekből kiöntő masszát gyártanak. Továbbá a szilikonmentes gél egyedülálló módon lehetővé teszi a felhasználó számára a csatlakozás újbóli hozzáférhetőségét- itt a kulcsszó: újbóli hozzáférhetőség.

A WAGO Gélbox biztonságos?

Az átfogó biztonság érdekében a WAGO Gélbox fejlesztői a boxból, vezeték összekötőből és gélből álló teljes rendszerre összpontosítottak. A WAGO Gélbox ugyanolyan szigorú tesztelési követelményeket teljesít, mint a WAGO vezeték összekötők, az MSZ EN 60998 szerint. A termék magas szintű biztonságát egy semleges fél is megerősíti a VDE - tesztjelentésben.

Rövidzárlat veszélye: mi okozza a nedvesség képződését?

Hogyan alakul ki a nedvesség és a pára a kötődobozban? A kondenzáció származhat például a gyors hőmérséklet-változásokból. Ez gyakran fordul elő átmeneti időszakokban, például tavasszal és ősszel, amikor a doboz belsejében lévő meleg levegő találkozik a hideg fallal, és hirtelen lehűl. Az eredmény: páralecsapódás a ház belső falán. Ezt a fizikai hatást tovább fokozza az energiaveszteség, amely növeli a hőt a külső hőmérséklethez képest.

Ezek a hőmérsékleti különbségek nyomáskülönbségekhez is vezetnek, amelyek lehetővé teszik, hogy a friss levegő újra és újra beáramoljon a csatlakozóba, bevezetve a nedvességet. Összességében jelentős mennyiségű nedvesség halmozódhat fel a csatlakozón.

De a heves esőzések vagy a közel lévő erős vízsugár is nedvességet okozhat a kötődobozokban. "A csatlakozó belsejében lévő nedvesség új áramutakat eredményezhet, és rövidzárlathoz vezethet." Ezt azonban gyakran csak akkor veszik már észre, ha védelmi készülékek működésbe lépnek.

GYIK

Mi a WAGO Gélbox?

A WAGO Gélbox egy kompakt, szilikonmentes géllel előre feltöltött megoldás, amely kilenc különböző méretben érhető el. IPX8 szintű nedvesség elleni védelmet nyújt a WAGO 2273-as sorozatú PUSH WIRE® vezetékösszekötőkhöz, valamint a 221-es sorozatú karos és Inline vezeték összekötőkhöz.

Az IPX8 nedvesség elleni védelem azt jelenti, hogy a csatlakozásokat teljes mértékben védi víz behatolásától akár tartós vízbe merítés esetén is. Bár a hagyományos kiöntőanyagok, például a poliuretán vagy a szilikon is teljesítik az IPX8 követelményeit, a WAGO Gélbox célzottabb megoldást kínál: közvetlenül a kritikus csatlakozási pontokat védi, miközben nincs szükség a teljes elosztódoboz végleges kiöntésére. Ráadásul a WAGO Gélbox szilikonmentes gélje rendkívül sokoldalúan alkalmazható.

Kompatibilitás

Compatible Use of the WAGO Gelbox with WAGO Splicing Connectors

MM-504613  website update implementation key visuals gelbox_01_2000x1125.jpg

WAGO Gélbox, cikkszám 207-133x

4 mm2 vezeték keresztmetszetig

MM-504613  website update implementation key visuals gelbox_02_2000x1125.jpg

WAGO Gélbox, cikkszám 207-143x

6 mm2 vezeték keresztmetszetig

MM-504613  website update implementation key visuals gelbox_03_2000x1125.jpg

WAGO Gélbox, cikkszám 207-137x

Egyenes kialakítású vezeték összekötőkhöz, 4 mm2 keresztmetszetig

Az Ön WAGO-kapcsolattartója

További ajánlott szolgáltatások: