MM-340133_new-website-page_werkzeugseite_MM-217249_036_2000x1500

Vezetékezés optimalizálása professzionális kéziszerszámokkal

A digitalizált és automatizált folyamatok egyre inkább meghatározzák a vezérlőszekrény-gyártás mindennapi működését. Azonban a digitalizáció ellenére a vezérlőszekrény-gyártásban végzett munka nagy része továbbra is kézi összeszerelésen alapul. Az a tény, hogy a szerelési munkák több mint 70%-át kézzel végzik, még fontosabbá teszi a mechanikai építőelemek elhelyezésének és bekötésének optimalizálását. A kiváló minőségű, funkcionális szerszámok használata jelentősen csökkentheti a kivitelezési időt, és hatékonyabbá teheti a munkafolyamatokat.

Termékelőnyök:

  • Egyszerű, precíz, biztonságos működtetés

  • Időmegtakarítás és folyamatbiztonság

  • Gazdaságos és környezetbarát



Szerszámok minden alkalmazáshoz

MM-462914_website-update_WAGO_bag_2000x1125.jpg

WAGO szerszámtáska: minden tökéletesen rendszerezve és használatra készen!

Legyen szó épületvillamossági munkákról, gép- és berendezésgyártásról vagy karbantartási és javítási munkákról, a praktikus WAGO szerszámtáska maximális mobilitást és rugalmasságot biztosít azáltal, hogy könnyen hozzáférhetővé tesz minden alapvető szerszámot. Könnyen csatlakoztatható egy L-BOXX Micro vagy Mini Sortimo box, így átláthatóan biztosít hozzáférést szükséges vezeték összekötőkhöz és érvéghüvelyekhez.

MM-463388_website-update_werkzeuge_vde-schraubendreher_2000x1125.jpg

VDE-tanúsítvánnyal rendelkező 1000 V-os csavarhúzók

  • Az IEC 60900 szerint 1000 V-ig bevizsgálva

  • Csúszásmentes kiviteli forma a fokozott biztonságért

  • Ergonomikus, gumírozott két komponensú markolat a biztonságos és kényelmes fogásért

A VDE-tanúsítvánnyal rendelkező csavarhúzók az alábbi változatokban érhetők el:

  • Lapos

  • Csillag (PH és PZ)

  • Torx®

  • Kombi (PH és PZ)

MM-17081  Tipp 3  website update Tools_3_2000x1125.jpg

Kábelköpeny eltávolítása

A kábelek és vezetékek gyors és biztonságos csupaszítása a kapcsolószekrények szerelési munkáinak egyik legfontosabb feladata. A WAGO professzionális csupaszoló szerszámainak előnyei közé tartozik a csekély kopást biztosító titán-nitrid pengebevonat, valamint a stabil, biztonságos fogást biztosító csúszásmentes markolatfelület.

Kábelköpeny eltávolító fogó vezérlő- és szenzorkábelekhez (cikkszám: 206-1481 és 206-1482)

Kábelcsupaszoló vezérlő- és szenzor kábelekhez

  • A szenzor- és vezérlő kábelek szigetelésének gyors eltávolítása az egyes elemi szálak károsítása nélkül

  • Nincs szükség a kábelátmérő beállítására

  • Egyszerű csupaszítás még hosszabb szakaszokon is

  • Hosszú élettartam a cserélhető vágópengéknek köszönhetően

  • Szenzor- és aktorkábelekhez, rendkívül hajlékony TPE-U kábelekhez, PUR kábelekhez, PUR/PVC kábelekhez, PVC kábelekhez, árnyékolt és árnyékolás nélküli többeres kábelekhez

Kábelvágó (cikkszám: 206-1403 és készlet cikkszáma: 206-1400, Sortimo® dobozban, 5 cserélhető kábelbefogóval)

Kábelvágó kés

  • 5 cserélhető pengével: egyetlen szerszám az átmérők széles tartományához (4–70 mm / 12–2/0 AWG)

  • Szorítókar és ellenőrző nyílás a pontos körbevágáshoz

  • Ergonomikus használat kétkomponensű markolattal

  • A szabadon álló penge védelme magas szintű biztonságot jelent munka közben és után (zsebekben, szerszámos ládában)

  • Változtatható kábel- és kampóspenge-beállítások a különböző kábeltípusokhoz



neuheiten_p_0206_1441_000_xx_2000x1125.jpg

Aljzatban használható kábelköpeny eltávolító szerszám (cikkszám: 206-1441)

"In-Socket" vezeték csupaszoló

  • Az extra hosszú kiviteli forma és a jobb erőátvitel megkönnyíti a szigetelés eltávolítását a mély elosztódobozokban, minimálisra csökkentve a sérülésveszélyt.

  • Minden szabványos, 8–13 mm átmérőjű (1–3/0 AWG) kör keresztmetszetű kábel csupaszítására alkalmas, például NYM 3 x 1,5 mm (0,06 hüvelyk) és NYM 5 x 2,5 mm (0,098 hüvelyk) közötti méretekhez (PVC- és halogénmentes); földkábelekhez 5 x 1,5 mm (0,06 hüvelyk) méretig.

  • Az újszerű négypengés kiviteli forma kisebb erőkifejtéssel tesz lehetővé precíz vágást.

  • Beépített hosszskála (belül) a vezetékek precíz csupaszításához

  • Nincs szükség a vágási mélység kézi beállítására (így nem károsodnak a vezetékerek)!

p_ur_0206_1442_000_xx_2000_1125.jpg

Univerzális kábelcsupaszoló (cikkszám: 206-1442)

Univerzális vezetékcsupaszoló

  • Egyszerű kábelvezető a gyors és könnyű hosszmenti vágáshoz; különösen hasznos halogénmentes vezetékekhez

  • Körpenge 0,2–4,0 mm² (24–12 AWG) keresztmetszetű vezetékek csupaszolásához

  • Univerzális kés reteszelhető nyomógombbal a biztonságos munkavégzéshez

  • Minden szabványos, 8–13 mm átmérőjű (1–3/0 AWG) kör keresztmetszetű kábel csupaszítására alkalmas, például NYM 3 x 1,5 mm (0,06 hüvelyk) és NYM 5 x 2,5 mm (0,098 hüvelyk) közötti méretekhez (PVC- és halogénmentes); földkábelekhez 5 x 1,5 mm (0,06 hüvelyk) méretig.

  • Az újszerű négypengés kiviteli forma kisebb erőkifejtéssel tesz lehetővé precíz vágást.

neuheiten_p_0206_1451_000_xx_2000x1125.jpg

Csupaszoló adatátviteli kábelekhez (cikkszám: 206-1451)

Kábelcsupaszoló

  • Gyorsabb, könnyebb kábelcsupaszolás; különösen vékony szigetelésű, PVC-bevonatú adatátviteli kábelekhez (pl. Cat 5, 6, 7 és 8 csavart érpárakhoz)

  • Az egyik oldal a külső szigetelés, a másik a fóliaárnyékolás eltávolítására szolgál

  • A beépített belső hosszskála lehetővé teszi a szigetelés pontos eltávolítását.

  • Az újszerű, kétpengés kiviteli forma kisebb erőkifejtéssel tesz lehetővé pontos vágást.

  • A vágásmélységet nem kell az adott átmérőhöz igazítani – a speciálisan beállított pengék tisztán átvágják a külső szigetelést, és a fóliaárnyékolást is pontosan megfogják és eltávolítják.



Quickstrip Vario vezetékcsupaszoló (cikkszám: 206-1125)

Vezeték csupaszolás

Quickstrip Vario vezetékcsupaszolónkat (cikkszám: 206-1125) 0,03–16 mm² (32–5 AWG) keresztmetszetű vezetékek kezelésére terveztük.

  • A beépített vágófunkcióval rendelkező automatikus vezetékcsupaszoló lehetővé teszi a vezetékek gyors, zökkenőmentes kezelését a csatlakozási keresztmetszetek széles, 0,03–16 mm² (32–5 AWG) tartományában.

  • Állítható részleges csupaszolás – mivel a levágott szigetelés egy része a vezeték végén marad, nincs szükség másra a csupaszolt rész védelméhez, és ez a rész a végleges csatlakoztatás előtt könnyen lehúzható.

  • Nincs szükség érvéghüvelyre, ha a vezetéket rugós bekötésű, sínre rögzíthető WAGO sorkapcsokhoz csatlakoztatják

  • Állítható vékony és vastag szigetelés eltávolításához

  • A pótpengéket (standard/V/ovális pengék) a szerszám fogantyújában kialakított külön rekeszben lehet tárolni.



MM-17081  Tipp 3  website update Tools_1_2000x1125.jpg

Variocrimp 4 krimpelő fogó (cikkszám: 206-1204)

Krimpelés

A Variocrimp 4 és 16 típusú krimpelő fogók teszik teljessé a WAGO szerszámkínálatát. (Cikkszámok: 206-1204 és 206-1216).

  • Automatikus igazodás a vezeték csatlakozási keresztmetszetéhez

  • A négyzetes krimpelési formának köszönhetően a vezetéket nem kell körülményesen elcsavarni a kapocspontnál történő csatlakoztatáshoz vagy leválasztáshoz.

  • A fogó pofái a krimpelés befejezése után automatikusan kinyílnak.

  • A vezeték és az érvéghüvely mindkét oldalról behelyezhető (bal- és jobbkezesek számára egyaránt).

  • A gáztömör krimpelés biztonságos csatlakozásokat biztosít.

MM-17081  Tipp 3  website update Tools_6_2000x1125.jpg

Vizsgáló érintkezők (206-912)

Szabványoknak megfelelő mérőérintkező – biztonságosak, rugalmasak, pontosak!

A vezeték szigetelése miatt a szokásos mérőérintkezők nem mindig helyezhetők be a sínre rögzített sorkapcsok ellenőrzőnyílásaiba. A kapocsblokkokban végzett áram- és feszültségméréshez a villanyszerelőknek korábban megfelelő adapterekre volt szükségük, hogy a mérőműszerekkel elérjék a gyakran szűk ellenőrzőnyílásokat. A WAGO most megfelelő megoldást kínál: optimalizált, 2 mm átmérőjű mérőérintkezőket, amelyek lehetővé teszik a közvetlen, szabványoknak megfelelő mérést CAT III és CAT IV alkalmazásokban – további adapter nélkül.

  • Áram- és feszültségmérés adapter nélkül – a speciálisan kifejlesztett ellenőrzőnek köszönhetően a vizsgáló adapterekre már nincs szükség.

  • A különösen kisméretű, levehető ellenőrzők akár 10 A erősségű áramot is mérnek.

További kapcsolódó termékek ...

Variocrimp 4 krimpelőfogó; szigetelt és szigeteletlen érvéghüvelyhez; Krimpelési tartomány 0,25-től 4,0mm²-ig
Cikkszám 206-1204

Variocrimp 4 krimpelőfogó; szigetelt és szigeteletlen érvéghüvelyhez; Krimpelési tartomány 0,25-től 4,0mm²-ig

Variocrimp 16 krimpelőfogó; szigetelt és szigeteletlen érvéghüvelyhez; Krimpelési tartomány 6, 10 és 16 mm²
Cikkszám 206-1216

Variocrimp 16 krimpelőfogó; szigetelt és szigeteletlen érvéghüvelyhez; Krimpelési tartomány 6, 10 és 16 mm²

“Quickstrip Vario” vezetékcsupaszoló; Szabványos, 0,03 mm² … 16 mm²; vezetékvágóval
Cikkszám 206-1125

“Quickstrip Vario” vezetékcsupaszoló; Szabványos, 0,03 mm² … 16 mm²; vezetékvágóval

Krimpelőfogó 25; szigetelt és szigeteletlen érvéghüvelyhez; Krimpelési tartomány 10 mm, 16 mm és 25 mm
Cikkszám 206-1225

Krimpelőfogó 25; szigetelt és szigeteletlen érvéghüvelyhez; Krimpelési tartomány 10 mm, 16 mm és 25 mm

Quickstrip 16 blankolófogó; 4 mm² … 16 mm²; Vágófejjel 0,02 … 10 mm² hajl. vezetékekhez (1,5mm² tömör)
Cikkszám 206-125

Quickstrip 16 blankolófogó; 4 mm² … 16 mm²; Vágófejjel 0,02 … 10 mm² hajl. vezetékekhez (1,5mm² tömör)

MM-547209_creators_product_text&visual_toolbox_cases_11_1920x1080_.jpg

Szerszámtáska inzert blankolófogókhoz

MM-547209_creators_product_text&visual_toolbox_cases_08_1920x1080.jpg

Szerszámtáska inzert csavarhúzókhoz

MM-547209_creators_product_text&visual_toolbox_cases_01_1920x1080.jpg

Szerszámtáska inzert krimpelő fogókhoz

Inspirációk az Ön számára

Ismerje meg a vezérlőszekrények gyártásával kapcsolatos témákat

Kevesebb idő, kevesebb erőfeszítés, nagyobb teljesítmény a vezérlőszekrény gyártásához

Hogyan egyszerűsíthetik a professzionális eszközök a vezérlőszekrény gyártási folyamatait?

További ajánlott szolgáltatások: