buehne_sensor-aktorboxen_2000x2000.jpg

Szenzor/Aktor Boxok

Azok a szenzor/aktor boxok, amelyek közvetlenül gépekre vagy rendszerekre szerelhetőek, olyan passzív elosztási rendszerként működnek, ami gyors, költséghatékony és nem utolsó sorban szekrény nélküli jeltovábbításra alkalmas. A teljes mértékben zárt IP67-es védettségű készülékháznak köszönhetően a jelek megbízhatóan érik el a vezérlőt.

A WAGO szenzor/aktor boxok előnyei:

  • IP67/IP68-es védettségű szenzor/aktor boxok egybeöntött gerinckábellel

  • Plug-&-Play csatlakozás technológia

  • Teljes mértékben zárt: védelem a por, páratartalom és mechanikai behatásokkal szemben (pl. rázkódás, sokkszerű ütés)

  • Széles hőmérséklet-tartomány: −25 … +80°C

  • Elválasztómodul a zökkenőmentes beüzemelés érdekében

WAGO - alkalmazásban

Gépi szintű jelvételhez

A passzív M8/M12 szenzor/aktor boxokat gépi/terepi szinten a jelgyűjtésés a jeltovábbítás helyének közelében helyezik el. Szélsőséges környezeti körülmények között is használhatóak kapcsolatot biztosítva a szenzorok/aktorok és a vezérlőszekrény között egybeöntött vagy csatlakotós geringkábeles megoldásban. A szabványosított dugaszolható csatlakozók használata bíztosítja a szenzor és az aktor plug & play funkcióját, míg a gerinckábelek használatával szükségtelenné válik az I/O jelek automatizálási elemekhez történő egyenkénti vezetékelése. A kábelezés minimális és jól szervezett.

Jelgyűjtés extrém körülmények között

A WAGO egybeöntött gerinckábeles senzor/aktor boxok (72 óra 1 m vízmélységben) kivitelezése rendkívül erőteljes és strapabíró, továbbá a IP67 és a IP68 védelmi előírásnak egyaránt megfelel. Ennek a kivitelezésnek köszönhetően olyan helyeken lehet őket alkalmazni, ahol a jelek rögzítése vezérlőszekrényen kívül, extrém környezeti körülmények között történik (hőmérséklet, shock, rázkódás). Abban az esetben is kiválóan használhatóak, amikor egy aktív IP67 I/O rendszer alkalmazása túlságosan költséges lenne az alacsony jel szám vagy az egyszerű jelzési feltételek (csak digitális jelvétel/jeladás) miatt.

Plug-&-Play csatlakozás technológia

Az oldható gerinckábeles (M16 vagy M23 dugaszolható csatlakozós) szenzor/aktor boxok alkalmazása olyan területeken ideális, ahol az egyszerű ki/becsatlakoztatás gyakran előfordul (pl. átvitel ,módosítás, működés).

Rögzített gerinckábel

A egybeöntött gerinckábeles szenzor/aktor boxok használata akkor ajánlott, amikor a kábelvezetés útvonala olyan helyen zajlik, ahol nem lehetséges az előre összeszerelt M16/M23 vezetékek alkalmazása.

Extrém mechanikai teljesítmény

A rendszer/berendezés ki van téve extrém mechanikai és hőmérsékleti hatásoknak. Fontos, hogy a jeleket nagyfokú rázkódás és sokkszerű mechanikai behatás esetén is továbbítani tudja. A szenzor/aktor boxok a gépek szintjén használatosak. A teljes zártságnak köszönhetően a rendszer működése védett, így a nagyfokú rázkódás és hőmérséklet ingadozás sem befolyásolja a továbbított jelek minőségét és az áramellátást, hiszen a vezérlőt vagy más automatizálási elemet összekötő csatlakozóvezetékek a vezérlési területen kívül, biztonságos helyen találhatóak.

Rugalmas telepítés

A szenzor/aktor boxokat közvetlenül a gépekre lehet rögzíteni. Az átfogó mérnöki tevékenység garantálja a CNOMO előírásoknak való megfelelést, beleértve a passzív eloszó dobozokban vagy szenzor/aktor boxokban használatos felfogatási pontok pontos helyét. Egy további adapter is elérhető, ami két, közvetlenül egymás mellett lévő modul összeszereléséhez használható. Ennek az az előnye, hogy adott távolságot tart fenn a szenzor/aktor vezetékek megfelelő elvezetésének, valamint a szennyezési pontok elkerülésének érdekében.

alle-produkte_sensor-aktorboxen_2000x1125.jpg

Összes termék

Tekintse meg az összes szenzor/aktor boxot!

Örömmel segítünk!

Additional service offerings: