News

New Telecontrol Variant of the WAGO PFC200 Controller with PROFIBUS DP Master

p_ur_0750_8206_0025_2000x1125

A WAGO új PFC200 vezérlője a PROFIBUS DP Master segítségével az IEC 60870-5-101 / -103 / -104, az IEC 61850 / 61400-25 és a DNP3 távvezérlő protokollok támogatásával átjárókat hoz létre a PROFIBUS DP slave és a távvezérlő protokollok között. Az új PFC200 változat további hálózatkezelési képességeket biztosít az elektromos, víz- és gázhálózati alkalmazások számára. E megnövelt hőmérséklet-tartományú változat támogatja a −20 és +60°C közötti üzemi hőmérsékleteket is, hogy megfeleljen valamennyi szigorú távvezérlési követelménynek.

Termékáttekintés

Egyszerű programozás, biztonságos kommunikáció

A WAGO új PFC200 vezérlője a Linux® valós idejű operációs rendszert használja, és az iparban bevált WAGO-I/O-PRO konfigurációs szoftverrel programozható, a CODESYS GSD fájlok könnyen beolvashatóak a PROFIBUS Configurator-on keresztül. Számos átfogó biztonsági intézkedés, köztük az SSL / TLS 1.2, az SSH, a VPN és a tűzfal védi az érzékeny termelési adatokat.

Bevált vezérlő új funkciókkal

A nagy teljesítményű PFC200 vezérlő hardvere integrált távvezérlési funkciókkal rendelkezik, illetve mint a PFC200 család többi tagja a jól bevált ETHERNET- és CAN-interfészekre támaszkodik. A PROFIBUS DP Master interfésszel és a távvezérlési funkcióval rendelkező új vezérlő számos jóváhagyással rendelkezik, és gyakorlatilag bármely alkalmazásban használható. Továbbá a WAGO-I/O-SYSTEM több mint 500 be-/kimeneti modulja közül szinte mindegyiket támogatja a WAGO 750 soros belső busza. Ez azt jelenti, hogy a digitális és analóg be-/kimeneti modulok mellett néhány speciális modul (pl. 3 fázisú teljesítménymérő modul) is rendelkezésre áll a rendkívül különböző jelek naplózására és feldolgozására.

Bühnenbild_Controller_2000x1125px.jpg

PLCs for Cost-Effective Control

Control tasks large and small must be cost-effective. WAGO has the right controller for every task and requirement.

Örömmel segítünk!

Additional service offerings: