Hírek

Digitális multiplexet (DMX) alkalmazó színpadvilágítás

A DMX funkcióVilágításvezérlési alkalmazások használatát és nagyobb rugalmasságot teszi lehetővé .

A WAGO soros interfészmodulja kompatibilis ezzel a protokollal , továbbá DMX fölé- és alárendelt egységként is használható. Ez a rugalmasság támogatja sokoldalú megoldások megvalósítását.

Világításvezérlésre használatos a DMX protokoll.

A digitális multiplex (DMX) protokoll az intelligens világítóberendezés és fényhatást keltő eszközök vezérlésére szolgáló színház- és rendezvénytechnikából eredeztethető. RGB, szín- és fényhőmérséklet-vezérlési alkalmazások esetén a kereskedelmi célú épületekben is egyre növekszik a DMX protokoll használata.

Ezen épületekben gyakran olyan dizájnelemként használják a világítást, mint fényhatás és épületvilágítás, homlokzatvilágítás és speciális építészeti funkciók kiemelése. A protokoll a speciális fényhatások keltésére szolgáló korszerű LED-es technika használatára összpontosít , mivel ez hatékony és káprázatos színelrendezést biztosít.

dmx_systemgrafik_170419_01_2000x1500.jpg

DMX System Graphics

DMX rendszerjellemzők

A DMX az RS-485 soros interfész szabványon alapul . A kábelcsatlakozásoknál tipikusan hárompólusú XLR dugaszoló csatlakozók használatosak .

DMX fölérendelt egység

  • DMX-üzenetek küldése a WAGO-I/O-SYSTEM interfész építőelemtől DMX-eszközök számára (pl. kapcsolás, fényerő-szabályozás, LED-fény, színvezérlés).

  • DMX-távadó 1 - 512 csatornához

DMX alárendelt egység

  • DMX-üzenetek olvasása a WAGO-I/O-SYSTEM interfész építőelemekben történő további feldolgozás céljából (pl. termvilágítás kapcsolása DMX világításvezérlő panelről)

  • 21 DMX-csatornák (folyamat kép méret = 24)

  • Bármely címtartomány kiválasztása az egész DMX-címtartományból egy állítható indítócsatornából (WAGO-I/O-CHECK 3.10.8 verziója)

DMX termékek a WAGO-tól

dmx_p_ur_0750_0652_000_xx_2000x2000.jpg

RS-232/485 (750-652 / 753-652) soros interfész

A soros interfész modul csatlakoztatja a RS-485/422 vagy RS-232 interfésszel rendelkező eszközöket a WAGO-I/O-SYSTEM 750 interfész építőelemekhez. Ezek mellett egy átjárót biztosít a soros kommunikáció és a csatoló terepibusz protokolja között, amely a WAGO-I/O-SYSTEM 750 interfész építőelemek része.

Örömmel segítünk!

Additional service offerings: