MM-388367_IF_Website_Categories_001_2000x2000.jpg

Relé és optocsatoló modulok

Alkalmazhatóság széles körű felhasználás esetén:

Akár reléaljzatokról, dugaszolható relékről vagy optocsatoló modulókról legyen is szó, a WAGO relé és optocsatoló sorozata bármilyen igénynek eleget tesz. Bármelyik iparág területén használhatóak, beleértve a vegyipari, a villamos energia ellátás területét, a vasúti alkalmazásokat, a gépgyártást és a vezérlőszekrény gyártást egyaránt.


Előnyök:

  • leválasztó és időrelék széles választéka

  • Könnyen csatlakoztathatóak a 0.34 - 2.5 mm-es 2 (22–12 AWG) keresztmetszetű vezetékek előkészítés nélkül

  • Kapcsolható terhelések 1 mA-től 16 A-ig (pl. lámpa terhelések)

  • Tartozékok széles skálája (pl. áthidalók, jelölők, rendszerkábelek)

  • Könnyű működtetés és javítás

Újdonság: 2585 széria

A WAGO új, 2585 szériájú reléi kiemelt helyen szerepelnek a kiváló ár-érték arányú kapcsolóberendezések között. Ideális választás berendezésgyártásban, építőiparban, valamint az ipar számos területén.

Előnyök:

  • Reléaljzatok és elemi relék különállóan, vagy együttesen összeszerelve is elérhetők

  • Névleges bemeneti feszültség 24 VDC / 230 VAC

  • Széles működési hőmérséklet-tartomány (-40 ... +70C)

relaissockel_serie-788_2000x2000px.jpg

Relé aljzatok miniatűr relékkel (788-as sorozat)

A WAGO 788-as sorozatú reléaljzatai ideálisak különböző ipari és folyamatautomatizálási kapcsolási feladatokhoz. Ezek a modulok elérhetőek két csatornás, vagy akár nagyobb terhelés (pl. lámpa terhelés) kapcsolására (16A-ig) alkalmas kivitelben.

Előnyök:

  • Meghibásodás esetén megvalósítható a relék gyors és egyszerű cseréje

  • Kompakt készülékház: csak 15 mm-es (0.590 inch) szélesség

  • Vezérlési és megtaplálási oldalon is közösíthető csatlakozási pontok

  • Szerszám nélküli csatlakozás Push-in CAGE CLAMP® segítségével

relaismodul_serie-859_2000x2000px.jpg

Relés modulok miniatűr relé és optocsatoló modulokkal (859-es sorozat)

A WAGO 859-es sorozatú relés modulok miniatűr relé és optocsatoló modulokkal ideálisan használhatóak bármilyen ipari interfész alkalmazáshoz. A keskeny kialakításnak köszönhetően kis helyet foglal a vezérlőszekrényben. A vezérlési és a megtáplálási oldal áthidalásával leegyszerűsíthető a bemeneti és kimeneti potenciálok közösítése.

Előnyök:

  • Sokoldalú relés modulok egyenárammal és váltóárammal működő alkalmazásokhoz

  • A keskeny, 6 mm-es (0.236 inch) készülékház kis helyen elfér

  • Alacsony profilú kialakítás a sorkapocs dobozokban való optimális használat érdekében

  • Az előlapi áthidalók leegyszerűsítik a csatlakoztatást

  • A berendezés felső részén LED található állapot-visszajelzéshez

  • Megbízható CAGE CLAMP® csatlakozási technológia

relais-ssr-serie-204200402_2000x1500.jpg

DIN-sínre szerelhető vezérlőrelé

Az alkalmazási lehetőségek az épületinstallációk egyszerű világításvezérlésétől egészen az ipari vezérlőszekrényekbe történő beépítésig terjednek. A mindössze 17,5 mm széles, kompakt DIN-sínre szerelhető ház ideális választás elosztószekrényekhez és mérőszekrényekhez.

p_0288_0413_001_xx_2000x2000.jpg

Kalapsínre rögzíthető adapterek miniatűr relékkel (287/288-as sorozat)

A WAGO előre huzalozott, miniatűr relés kalapsínre rögzíthető adapterek (287/288-as sorozat) biztosítják a terepi aktorok és más terepi leválasztó/csatoló elemek közvetlen kapcsolását. Gyors és könnyű perifériális jelkapcsolatot is biztosítanak.

Előnyök:

  • A gyorsabb és könnyebb perifériális jelkapcsolat biztosításához

  • Gyorsan és egyszerűen cserélhető dugaszolható relék

  • Könnyen csatlakoztatható 0.08 - 2.5 mm 2 (28–14 AWG) átmérőjű vezetékekkel

relaismodule-im-reiheneinbaugehaeuse_2000x2000px.jpg

Relémodulok kalapsínre szerelhető készülékházban
(789-es sorozat)

A WAGO 789-es sorozatának relé moduljai az épületek alapvető világításvezérlésétől kezdve az ipari vezérlőszekrényekig terjedően számos alkalmazási területen használhatóak. A csupán 17.5 mm (0.689 inch) széles, a kompakt kalapsín rögzítő készülékház ideális elosztó alaplapokhoz és mérőszekrényekhez.

Előnyök:

  • Kettő váltóérintkezős, vagy négy záróérintkezős kivitel

  • Kézi működtetés is lehetséges

  • Minden szinten szerelhető push-in áthidalással

  • Egyértelműen azonosítható csatlakozási pontok

  • LED-es állapot-visszajelzés

stecksockel_serie-857_2000x2000px.jpg

Miniatűr vagy szilárdtest relék aljzattal
(857-es sorozat)

A WAGO miniatűr vagy szilárdtest relék aljzattal a készülékház és elektronika tökéletes párosítása

Előnyök:

  • Dugaszolható MSR és SSR egyenárammal és váltóárammal működő alkalmazásokhoz

  • Az azonos forma lehetővé teszi az egysoros áthidalást

  • Meghibásodás esetén megvalósítható a relék gyors és egyszerű cseréje

  • Szerszám nélküli csatlakozás Push-in CAGE CLAMP® segítségével

  • Ex-tanúsítvány (Zóna 2)

stecksockel_serie-858_2000x2000px.jpg

Ipari relék aljzattal (858-as sorozat)

A WAGO DIN-35-sínre rögzíthető 858-as sorozatának reléaljzatait úgy tervezték, hogy megfeleljenek a szabványos ipari relék lábkiosztásának. Ezek az aljzatok kettő vagy négy váltóérintkezős reléket tudnak fogadni. A karbantartás során a relé gyors cseréje a vezetékek eltávolítása nélkül is lehetséges.

Előnyök:

  • Push-in csatlakozás tömör és érvéghüvelyes vezetékkel 0.5 mm2 (20 AWG) átmérőtől

  • Két csatlakozási pont push-in CAGE CLAMP® csatlakozási technológiával

  • Beüzemelés és meghibásodás esetén kézi vezérlés is lehetséges

  • Relé állapot-visszajelzés az aktuális állapot megtekintéséhez

  • Relék aranyozott érintkezőkkel kis áramok kapcsolásához

Örömmel segítünk!

Additional Service Offerings: