Hírek

Összeköttetés az összes fogyasztásmérőhöz: M-Bus

Az M-Bus egy alapvetően költségoptimalizált terepibusz

Az M-Bus rendszer, mely a fölé-/alárendelt kommunikációs modellen alapul, vonalas, csillag vagy fa topológiában működhet. A fölérendelt egység látja el tápfeszültséggel a soros buszt, és dolgozza fel az M-Bus alárendelt egységeinek (mérőeszközök) az adatait.

M-Bus egyszerűen elmagyarázva

Az M-Bus (mérő busz) egy költséghatékony terepibusz energiafogyasztási adatok átvitelére. A központi Master - egyszerű esetben egy WAGO kontroller, kiegészítve egy jelszint eltolással - kommunikál a két vezetékes buszon (maximum 250 slave-el szegmensenként) a buszra csatlakoztaott eszközökkel (pl.: hőmennyiségmérő, vízóra, villanyóra, gázóra) csak úgy, mint az érzékelőkkel és beavatkozókkal.

m-bus_systemgrafik_xx_170124_v2_2000x1125.jpg

M-Bus System Graphics

M-bus használata

Az M-Bus-t eltérő gyártóktól származó energiafogyasztás, hőmennyiség-, gáz- és vízmérők, illetve különböző érzékelők és végrehajtók adatainak kiolvasására használják. A fogyasztási adatok mérésére szolgáló hatékony rendszerként gyakran használják épületautomatizálási rendszerekben az M-Bus-t.

m-bus_p_ur_0753_0649_000_xx_2000x2000.jpg

M-Bus Master (753-649)

A 753-649 M-Bus modul M-Bus masterként működik, amely lehetővé teszi az M-Bus slave-ek közvetlen összekapcsolását a WAGO-I / O-SYSTEM 750 rendszerrel. A mérő busz (M-Bus) egy olyan terepibusz rendszer, mely továbbítja az M-Bus alárendelt egységek (pl. hőmennyiség-, víz-, áram- és gázmérők) energiafogyasztási adatait, illetve érzékelől és végrehajtók adatait. Az M-Bus fölérendelt egység kommunikál az M-Bus alárendelt egységekkel és egy interfészt képez az M-Bus és a feldolgozó szoftver között.

Örömmel segítünk!

Additional service offerings: