buehne_reihenklemmensystem_2000x2000.jpg

Sínre rögzíthető sorkapcsok minden alkalmazáshoz

A WAGO sínre rögzíthető sorkapocsrendszere minden kihívásnak megfelel: a nagy-teljesítményű, átfogó termékválasztékunk mindig a megfelelő megoldást kínálja az Ön számára!

Előnyök:

  • Széles választék, nagy-teljesítményű sorkapocs terméksor minden alkalmazáshoz

  • A legnagyobb szintű biztonság: az ipari szabványokon túlmutató tesztelés

  • Az iparban már kipróbált rugós csatlakozás-technológia – gyors, rezgésálló és karbantartásmentes

  • További megtakarítás lehetséges a rövidebb huzalozási idő, a gyorsabb bekötés és a szerelési költségeket kiküszöbölő karbantartásmentes csatlakozásoknak köszönhetően

  • Megszünteti az időigényes előkészületet - nincs szükség érvéghüvelyre és krimpelésre sem

reihenklemmen-topjob-s_2000x2000px.jpg

TOPJOB®S sínre rögzíthető sorkapcsok

Legyen szó akár ipari alkalmazásokról vagy épületinstallációról, a WAGO TOPJOB® S sínre rögzíthető sorkapcsok jóval több lehetőséget rejtenek, mint csupán egy megbízható elektromos csatlakozás. Az átmenő és a funkcionális sorkapcsok termékkínálata számos előnyt nyújt 0,14-25 mm2 vezeték keresztmetszetig.

  • A megfelelő működtetési változat bármely alkalmazáshoz: működtető kar, nyomógomb, működtető nyílás

  • Univerzális Push-in CAGE CLAMP® csatlakozási technológia minden vezetéktípushoz

  • Dugaszolható csatlakozás tömör vezetékekhez, többeres vezetékekhez és érvéghüvelyes hajlékony vezetékekhez

  • A megfelelő megoldás minden áthidalási feladathoz: folytonos, fésűs, redukáló, függőleges és egyéb áthidalások

  • Folytonos, többsoros jelölőszalag az időtakarékos és költségkímélő jelöléshez

  • Iparág-vezető biztonsági tartalék: egy sorkapocs rendszer, ami világszerte szinte bármilyen alkalmazásban felhasználható

powercageclamp_2000x2000px.jpg

POWER CAGE CLAMP nagy áramú sorkapocs blokk

A POWER CAGE CLAMP nagy áramú sorkapocs blokk rugós csatlakozás alkalmazásával maximum 185 mm2 (350 kcmil) keresztmetszetű vezetékekhez. 35, 50, 95 és 185 mm2-es (2, 1/0, 4/0 AWG; 350 kcmil) kivitelben kaphatóak. Kalapsínre, valamint rögzítő lábakkal közvetlenül szerelőlapra történő rögzítésre alkalmas változatok egyaránt kaphatók.

Előnyök:

  • Sokféle alkalmazáshoz: olyan környezetben, ahol intenzív energiafelhasználás történik, beleértve a gép- és berendezésgyártást, valamint az energiatermelést.

  • Extrém körülmények között is használható: hő- és fagyálló

  • Ex e II tanúsítványok (185 mm2/350 kcmil változat folyamatban)

  • Egyszerű használat: oldalsó vezetékbekötés és reteszelés a könnyebb huzalozáshoz

  • Gyors csatlakoztatás: csökkenti az előkészítési időt azáltal, hogy nincs szükség kábelsarukra és érvéghüvelyekre

reihenklemmen-classic_2000x2000.jpg

Klasszikus sínre rögzíthető sorkapcsok

A sínre rögzíthető sorkapocs program a CAGE CLAMP® csatlakozási technológiával együtt a megfelelő megoldás minden alkalmazáshoz: biztosítós, leválasztó/teszt, diódás és LED-es sorkapcsok, dugaszolható sorkapcsok - valamint sínre rögzíthető szenzor/aktor sorkapcsok.

Előnyök:

  • Többszintes sorkapcsok: helytakarékos két- vagy háromemeletes sorkapcsok

  • CAGE CLAMP® csatlakozás: sok milliószor bizonyított

  • Sokoldalú, egyedi áthidalási megoldások push-in áthidalókkal, redukáló áthidalóval, hajlított fésűs áthidalóval, függőleges áthidalóval stb.

  • Áramkör azonosítás WMB jelölőkkel

  • Könnyű tesztelhetőség dugaszolható és moduláris vizsgáló adapterekkel, pl. vizsgáló dugókkal

geraeteanschlussklemmen_2000x2000px.jpg

Szerelőlemezre rögzíthető sorkapocs-sáv

A 862-es sorozat ideális négy darab 0.5-4 mm2 (20–12 AWG)-es azonos potenciálú vezeték összekötéséhez.

Előnyök:

  • Akár négy vezeték is csatlakoztatható 0.5-től 4 mm-es átmérőig2 (20–12 AWG)

  • Gyors, terepen huzalozható a Push-in CAGE CLAMP® technológiával: egyszerűen megoldható a tömör vezetékek, érvéghüvellyel ellátott hajlékony vezetékek vagy ultrahanggal tömörített vezetékek csatlakoztatása.

  • A szerelőlaphoz történő opcionális, automatikus földelési csatlakoztatással a felületkezelt lap felszíne közvetlenül kapcsolódik

  • Nyomógombok a könnyű szereléshez, működtetés szerszámmal vagy kézzel

  • A beépített tesztnyílás egyszerűsíti a tesztelést a 2 mm átmérőjű vizsgáló dugóval

  • Rugalmasan jelölhető a szabványos jelölési lehetőségekkel (előre jelölt), jelölőszalaggal, vagy nagy mennyiségek esetén egyedi jelölés alkalmazható

rangierwaben_2000x2000px.jpg

Mátrixrendezők

A mátrixrendezők magas jelsűrűséget tesznek lehetővé, miközben csak minimális helyet igényelnek. Fontos az egyértelmű elrendezés és az egyszerű ellenőrzés.

Előnyök:

  • Különböző pólus-számban elérhető: 32-, 48- és 80-pólusú verzió, valamint 32-pólusú vékony verzió a 19 inch-es sínekhez

  • A szerelőlaphoz további modulokat lehet közvetlenül csatlakoztatni

  • Mindegyik jelhez/potenciálhoz külön beépített vizsgálóaljzat tartozik

  • Az egyes csoportok jelölése WSB jelölőkkel történik

  • A könnyebb összeszerelés érdekében gyárilag színezik a modulokat

  • Kék rendezőtáblák Ex i alkalmazásokhoz

reihenklemmen-compact_2000x2000px.jpg

Kompakt sínre rögzíthető sorkapcsok

A WAGO kompakt sínre rögzíthető sorkapcsai extrém szilárdsággal bírnak, ezért ideálisak az olyan alkalmazásokhoz, ahol a rendelkezésre álló hely kritikus tényező. A két- vagy háromemeletes sorkapcsok még inkább helytakarékosak. A WAGO kipróbált és tesztelt CAGE CLAMP® technológiája megbízható csatlakozásokat biztosít.

Előnyök:

  • DIN-15 vagy DIN-35 sínre szerelhető

  • Moduláris, dugaszolható csatlakozó további kábeles csatlakozásokhoz és teszteléshez

  • Világos szürke változatok az Ex e II alkalmazáshoz

  • A két- vagy háromemeletes sorkapcsok még inkább helytakarékosak.

  • Rugalmas áthidalás két párhuzamos áthidaló nyíláson keresztül

rangier-und-potentialklemmen_2000x2000px.jpg

Mátrixrendező sorkapcsok és védőföldelő sorkapcsok

A WAGO 727-es szériájú mátrixrendező és védőföldelő sorkapcsai a tökéletes csatlakozó felületet biztosítják vezérlő és terepi szinten egyaránt, valamint ideálisak egyirányú bekötéses rendezőelosztókhoz.

Előnyök:

  • Könnyű és egyértelmű mátrixrendező konfiguráció: a terepi oldal tükrözi a csatlakozó oldalt

  • Nagy csatlakozási sűrűség: sok kapocspont kis helyen

  • Egyértelmű jelölés: közvetlenül jelölhető kapocspontok

  • Rögzítős vagy rögzítő nélküli változatok parapet csatorna burkolathoz

  • Kék színű sorkapcsok Ex i alkalmazásokhoz

  • Könnyű tesztelés 2.3 mm (0.091 inch) átmérőjű vizsgálódugóval

schirmanschluss_2000x2000px.jpg

Árnyékolás csatlakozási rendszer

A WAGO árnyékolás bekötési rendszere hatékony EMC árnyékolást biztosít. A nagyfrekvenciás interferencia áramok biztonságosan eloszlanak, így garantálják az elektromágneses terhelés elleni védelmet a gépek és rendszerek számára.

Előnyök:

  • Árnyékolásrögzítők, gyűjtősín tartók és tartozékaik széles skálája elérhető

  • A rugós árnyékolásrögzítők kiváló csatlakozást és teljesítményt nyújtanak

  • Különböző szerelési lehetőségek a gyűjtősíneken, szerelő lapokon vagy speciális furatokkal ellátott kalapsíneken

  • A magassághoz állítható függőleges vagy vízszintes gyűjtősín szerelés lehetővé teszi, hogy a teljes installáció rugalmas legyen

alle-produkte_reihenklemmensystem_2000x1125_o.jpg

Összes termék

Ismerkedjen meg a WAGO sínre rögzíthető sorkapocsrendszereinek széles skálájával!

Örömmel segítünk!

Additional Service Offerings: