Újdonságok

Közvetlen beépítés NYÁK-on: kompakt WINSTA®MINI dugaszolható csatlakozók

Korábban az épülettechnikában használatos készülékházakat dugaszolható csatlakozókhoz ileszthetővé kellett tenni (pl. bepattintós csatlakozókkal), míg a huzalozást kézzel végezték.

Termékáttekintés

Most az új WINSTA® MINI dugaszolható NYÁK-os csatlakozókat közvetlenül a NYÁK-hoz lehet forrasztani, ezáltal jelentősen javul a kapcsolat és a folyamat költségkímélővé lesz.

WINSTA® az épület minden elektronikai elemét összekapcsolja: a dugaszolható csatlakozási rendszer elektromos kapcsolatot biztosít a tápellátás és az elektromos fogysztók között (pl. lámpák), beleértve az adatfeldolgozás vezetékeit is (az épületautomatizálás buszvezetékei).

Lehetséges az elektronikus eszközök és világítási berendezések dugaszolható szerelése

Az extrém alacsony profilú csatlakozókra jellemző a 16 A-es névleges áram, a 4 mm-es pólus elosztás, továbbá a 250-400 V közötti méretezési feszültség. A dugaszok és dugaszolható aljzatok egyenes és döntött változatban is kaphatók, ami az épületekben a dugaszolható megoldások területén sokoldalú funkciók széles skáláját biztosítja.

Az új WINSTA®MINI modulok esetében kiemelkedő az általuk nyújtott biztonság, amit három mechanikai kódolási opció tesz lehetővé. A fekete és fehér színű, A-kóddal ellátott csatlakozók ideálisak 230 V-os rendszerekhez. A pólus jelölésekhez használt B-kódolást (szürke, világos zöld és rózsaszín) az ügyfél kérésének megfelelően már a gyártáskor elő lehet állítani. A kék színű I-kódolású csatlakozókat fényerő szabályozáshoz tervezték (pl. DALI lámpák).

winsta-gesamt_2000x2000px.jpg

Tökéletesen csatlakoztatott elektromos épület installáció – a WINSTA®-val