3_274 website  (2000 x 1500 px)

WAGO 274 Series: Modular, Easy and Reliable

Build Multi-Pole Terminal Strips with Ease

The WAGO 274 Series is an electrical connection system consisting of interlocking through connectors with levers. Individual modules can be combined to create terminal strips with exactly the number of poles required or used as preassembled multi-pole terminal strips.

The series includes 2-conductor and 4-conductor modules as splicing connectors or feed-through terminal blocks, as well as accessories for mounting, potential distribution and conductor retention.



Website 2000x1125 274

Mik a WAGO 274 sorozat előnyei?

Termékelőnyök:

  • Nagyobb rugalmasság és tervezési szabadság: Az egyes építőelemek kombinálásával pontosan az alkalmazáshoz szükséges számú pólus biztosítható.

  • Kevesebb bekötési munka: A Push-in CAGE CLAMP® és a WAGO működtető karos technológiája lehetővé teszi minden vezeték típus gyors, szerszám nélküli csatlakoztatását.

  • Nagyobb folyamatmegbízhatóság: A rugós feszítésű csatlakozástechnika biztonságos, karbantartásmentes vezetékcsatlakoztatást biztosít. A színkódolás, a működtető kar egyedi feliratozása és az előre konfigurált sorkapocs sávok segítenek csökkenteni az elkötésből eredő hibákat.

  • Világszerte alkalmazható: A nemzetközi tanúsítványok számos piacon és alkalmazásban lehetővé teszik a használatot.



Moduláris, egyszerű és megbízható

Mit kínál a WAGO 274 sorozat?

Számos alkalmazáshoz olyan speciális sorkapocs sávokra van szükség, amelyeket nehéz szabványos termékekből megvalósítani. A WAGO 274 sorozattal a felhasználók pontosan az alkalmazásukhoz szükséges sorkapocs sávot állíthatják össze, akár a helyszínen, alkatrészek és gépek összeszerelése során, akár készülékek bekötéséhez.

WAGO's modular 274 Series through connectors with levers can be snapped together side-by-side.

WAGO's modular 274 Series through connectors with levers can be snapped together side-by-side, creating application-specific multi-pole terminal strips.

A WAGO 274 sorozat működése

A WAGO 274 sorozata két egymásba kapcsolódó moduláris építőelemre épül::

2 vezetékes átmenő csatlakozó

  • Vezeték csatlakozási keresztmetszete: 0,2 … 4 mm²

  • 24 … 12 AWG


4 vezetékes átmenő csatlakozó

  • Vezeték csatlakozási keresztmetszete: 0,2 … 2,5 mm²

  • 24 … 14 AWG

Mindkét működtető karral ellátott moduláris átmenő csatlakozó egymás mellé pattintható. Ez lehetővé teszi különböző pólusszámú sorkapocs sávok összeállítását. Ezenkívül előre összeszerelt, többpólusú (2–8 pólusú) sorkapocs sávok is rendelkezésre állnak. Mindkét működtető karral ellátott moduláris átmenő csatlakozó elérhető vezeték összekötő és átmenő sorkapocs változatban is.



Which Variants of the 274 Series Are Available?

WAGO's modular 274 Series through connectors with levers are available in two versions: splicing connectors (white base) and feed-through terminal blocks (gray base).

WAGO's modular 274 Series through connectors with levers are available in two versions.

WAGO's modular 274 Series through connectors with levers are available in two versions: splicing connectors (white base) and feed-through terminal blocks (gray base).

A 274 sorozat mely változatai érhetők el?

A 274 sorozat vezeték összekötőként és átmenő sorkapocsként egyaránt elérhető. Vezeték összekötők

Fehér készülékház alapján azonosítható

Tanúsítványok:

  • IEC 60998-2-2

  • UL 486C szerinti tanúsítvánnyal rendelkező (egyetlen moduláris építőelem)

  • UL 2459 szerinti tanúsítvánnyal rendelkező (többpólusú sorkapocs sávok)

Áramterhelhetőség:

  • Az IEC szerint legfeljebb 32 A

  • Az UL szerint legfeljebb 20 A

Átmenő sorkapcsok

Szürke készülékház alapján azonosítható

Tanúsítványok:

  • IEC 60947-7-1

  • UL 1059 szerint elismert

  • Áramterhelhetőség:

  • Az IEC szerint legfeljebb 24 A

  • Az UL szerint legfeljebb 15 A



274 fam gray 2000x1125

Feed-Through Terminal Blocks

Identified by a gray housing base

Certifications:

  • IEC 60947-7-1

  • UL 1059 Recognized

Current carrying capacity:

  • Up to 32 A per IEC

  • Up to 15 A per UL



Termékvideó

Ami a WAGO 274-es sorozatát egyedivé teszi

274leiste 2000x1125
Vezeték összekötő rögzítő-leválasztókkal; minden vezetéktípushoz; max. 4 mm²; 3 vezeték; áttetsző készülékház; Környezeti hőmérséklet: max 85 °C (T85); 4,00 mm²; átlátszó
Cikkszám 221-413

Vezeték összekötő rögzítő-leválasztókkal; minden vezetéktípushoz; max. 4 mm²; 3 vezeték; áttetsző készülékház; Környezeti hőmérséklet: max 85 °C (T85); 4,00 mm²; átlátszó

Vezeték összekötő rögzítő-leválasztókkal; minden vezetéktípushoz; max. 4 mm²; 5 vezeték; áttetsző készülékház; Környezeti hőmérséklet: max 85 °C (T85); 4,00 mm²; átlátszó
Cikkszám 221-415

Vezeték összekötő rögzítő-leválasztókkal; minden vezetéktípushoz; max. 4 mm²; 5 vezeték; áttetsző készülékház; Környezeti hőmérséklet: max 85 °C (T85); 4,00 mm²; átlátszó

Vezeték összekötő rögzítő-leválasztókkal; minden vezetéktípushoz; robbanásbiztos alkalmazásokhoz; max. 4 mm²; 10 vezeték; áttetsző készülékház; Működési hőmérséklet (max.): 105 °C; 4,00 mm²; átlátszó
Cikkszám 221-490

Vezeték összekötő rögzítő-leválasztókkal; minden vezetéktípushoz; robbanásbiztos alkalmazásokhoz; max. 4 mm²; 10 vezeték; áttetsző készülékház; Működési hőmérséklet (max.): 105 °C; 4,00 mm²; átlátszó

WAGO 221 GREEN vezeték összekötő; minden vezetéktípushoz; max. 4 mm²; 10 vezeték; áttetsző készülékház; Környezeti hőmérséklet: max 85 °C (T85); 4,00 mm²; átlátszó
Cikkszám 221-430

WAGO 221 GREEN vezeték összekötő; minden vezetéktípushoz; max. 4 mm²; 10 vezeték; áttetsző készülékház; Környezeti hőmérséklet: max 85 °C (T85); 4,00 mm²; átlátszó

Modularitás és kiegészítők

Milyen konfigurációs lehetőségeket kínál a WAGO 274-es sorozata?

274mod 2000x1125
274rail 2000x1125

Mire használhatók a WAGO 274-es sorozatú sorkapocs sávjai?

Alkalmazási példák működtető karral ellátott moduláris átmenő csatlakozókhoz

Számos alkalmazás különböző csatlakozási konfigurációt igényel. A szabványos sorkapocs sávok gyakran vagy nem megfelelőek, vagy a ténylegesen szükségesnél több pólust biztosítanak. A 274-es sorozattal a sorkapocs sávok egyedi építőelemekből állíthatók össze, így a pólusok száma az adott bekötési feladathoz igazítható.A jellemző alkalmazások közé tartoznak:

  • Hőszivattyúk

  • Beltéri és kültéri világítás

  • Légkondícionálási rendszerek

  • Ipari mosogatógépek

  • Szellőztetőrendszerek

  • Rolós redőnyök és napellenzők

  • Közmű-csatlakozási pontok

  • Fűzött világítási alkalmazások

  • Ipari villanymotorok

  • Érzékelők, például mozgás- és jelenlétérzékelők



15_JB_ (2000 x 1125 px)

Wiring and Looping Ceiling Spotlights

The WAGO Box, Size 1, is designed for easy wiring and loop-through of ceiling spotlights. It comes preassembled with suitable 274 Series terminal strips. (Item No. 207-3410)

17_274Rollade (2000 x 1125 px)

Easy Wiring for Roller Shutter Controls

Whether for a planned retrofit or a service call, WAGO's modular through connectors provide a simple and reliable way to connect roller shutter controls.

21_274 point(2000 x 1125 px)

Simplified Installation of Utility Service Connection Points

WAGO 274 Series terminal strips enable clean, organized and easy-to-trace electrical installations at utility service connection points.

7_274 klima  (2000 x 1125 px)

Reliable and Safe Wiring for Air-Conditioning Systems

Whether inside the device itself or during on-site installation, 274 Series terminal strips provide fast, simple and maintenance-free wiring.

How Are Terminal Strips Configured for Series Production?

Terminal strips for applications with consistent wiring requirements can be configured using the WAGO Smart Designer Configurator. Configuration options include:

  • Various pole counts

  • Combination of 2-conductor and 4-conductor modules

  • Color coding

  • Lever markings

  • Potential distribution

  • Mounting solutions

  • PE contacts

This allows terminal strips to be delivered preconfigured for the specific application.



Üzembe helyezési útmutató

Hogyan rögzíthetők a WAGO 274 sorozat sorkapocs sávjai?

29_handling1_(2000 x 1125 px)

Szerszámmentes WAGO működtető karos technológia

Nyissa fel a működtető kart a hajlékony réz vezetékek csatlakoztatásához és minden réz vezetéktípus leválasztásához.

44_handling2_(2000 x 1125 px)

Push-In csatlakoztatás

Helyezze be és csatlakoztassa közvetlenül a tömör vezetőket és az érvéghüvellyel ellátott vezetékeket.

35_handling3_ (2000 x 1125 px)

Rögzítőelemek hozzáadása

Kézzel helyezze be a rögzítőelemeket a sorkapocs sávokba, ha azokat a gyárban még nem konfigurálták. Kövesse az ajánlott rögzítési elrendezést.

58_handling4_ (2000 x 1125 px)

Surface Mounting

Secure terminal strips with locking pins to a base plate with mounting holes.

56_handling 5_ (2000 x 1125 px)

Sorkapocs sávok csavaros rögzítése

Rögzítse a sorkapocs sávokat a rögzítési felületekhez csavarokkal (M3, max. fejátmérő: 5,6 mm).

2_handling6_ (2000 x 1125 px)

Installing a Jumper

Insert the cross jumper into the jumper slot until fully seated. NOTICE: Step-down commoning from 4 mm<superscript2 modules to 2.5 mm2 modules is not permitted.

5_handling 7_ (2000 x 1125 px)

Potenciál elosztás áthidalóval

Potenciál elosztás keresztáthidalással, csatlakozási pontok elvesztése nélkül.

47_handling8_(2000 x 1125 px)

Tehermentesítő lap rögzítése

Nyomja be a tehermentesítő lapot az áthidaló nyílásba ütközésig. FIGYELEM: Ezen az oldalon a keresztáthidalás a továbbiakban nem lehetséges!

1_handling9 (2000 x 1125 px)

Snapping Individual Modules Together

Slide the modular through connectors with levers together vertically until they snap into place. A combination of 2.5 mm2 and 4 mm2 modules is possible, provided no jumper is used.

A moduláris átmenő csatlakozó a gyakorlatban

How the Connector Is Used

In this video, our experts explain how to use the 274 Series modular through connectors with levers and highlight their key features. They also demonstrate the product’s functionality, configuration options and typical applications.

GYIK

Send Us Your Inquiry Online

Use our contact form to reach us quickly and easily. Your message will be forwarded directly to the appropriate team, and we will respond as soon as possible.