3_274 weboldal  (2000 x 1500 px)

WAGO 274 sorozat: Moduláris, egyszerű és megbízható

Többpólusú sorkapocs sávok egyszerű összeállítása

A WAGO 274 sorozat egy elektromos csatlakozórendszer, amely működtető karokkal ellátott, egymásba kapcsolódó átmenő csatlakozókból áll. Az egyes építőelemek kombinálásával pontosan a szükséges számú pólussal rendelkező sorkapocs sávok hozhatók létre, illetve előre összeszerelt többpólusú sorkapocs sávokként is használhatók.

A sorozat 2 és 4 vezetékes építőelemeket tartalmaz vezeték összekötőként vagy átmenő sorkapocsként, valamint tartozékokat a rögzítéshez, a potenciál elosztáshoz és a vezetékek megtartásához.



Website 2000x1125 274

Mik a WAGO 274 sorozat előnyei?

Termékelőnyök:

  • Nagyobb rugalmasság és tervezési szabadság: Az egyes építőelemek kombinálásával pontosan az alkalmazáshoz szükséges számú pólus biztosítható.

  • Kevesebb bekötési munka: A Push-in CAGE CLAMP® és a WAGO működtető karos technológiája lehetővé teszi minden vezeték típus gyors, szerszám nélküli csatlakoztatását.

  • Nagyobb folyamatmegbízhatóság: A rugós feszítésű csatlakozástechnika biztonságos, karbantartásmentes vezetékcsatlakoztatást biztosít. A színkódolás, a működtető kar egyedi feliratozása és az előre konfigurált sorkapocs sávok segítenek csökkenteni az elkötésből eredő hibákat.

  • Világszerte alkalmazható: A nemzetközi tanúsítványok számos piacon és alkalmazásban lehetővé teszik a használatot.



Moduláris, egyszerű és megbízható

Mit kínál a WAGO 274 sorozat?

Számos alkalmazáshoz olyan speciális sorkapocs sávokra van szükség, amelyeket nehéz szabványos termékekből megvalósítani. A WAGO 274 sorozattal a felhasználók pontosan az alkalmazásukhoz szükséges sorkapocs sávot állíthatják össze, akár a helyszínen, alkatrészek és gépek összeszerelése során, akár készülékek bekötéséhez.

WAGO's modular 274 Series through connectors with levers can be snapped together side-by-side.

WAGO's modular 274 Series through connectors with levers can be snapped together side-by-side, creating application-specific multi-pole terminal strips.

A WAGO 274 sorozat működése

A WAGO 274 sorozata két egymásba kapcsolódó moduláris építőelemre épül::

2 vezetékes átmenő csatlakozó

  • Vezeték csatlakozási keresztmetszete: 0,2 … 4 mm²

  • 24 … 12 AWG


4 vezetékes átmenő csatlakozó

  • Vezeték csatlakozási keresztmetszete: 0,2 … 2,5 mm²

  • 24 … 14 AWG

Mindkét működtető karral ellátott moduláris átmenő csatlakozó egymás mellé pattintható. Ez lehetővé teszi különböző pólusszámú sorkapocs sávok összeállítását. Ezenkívül előre összeszerelt, többpólusú (2–8 pólusú) sorkapocs sávok is rendelkezésre állnak. Mindkét működtető karral ellátott moduláris átmenő csatlakozó elérhető vezeték összekötő és átmenő sorkapocs változatban is.



A 274 sorozat mely változatai érhetők el?

A WAGO 274-es sorozatú, működtető karral ellátott moduláris átmenő csatlakozói kétféle kiviteli formában érhetők el: vezeték összekötőként (fehér alappal) és átmenő sorkapocsként (szürke alappal).

274 fam white 2000x1125

Vezeték összekötők

Fehér készülékház alapján azonosítható

Tanúsítványok:

  • IEC 60998-2-2

  • UL 486C szerinti tanúsítvánnyal rendelkező (egyetlen moduláris építőelem)

  • UL 2459 szerinti tanúsítvánnyal rendelkező (többpólusú sorkapocs sávok)

Áramterhelhetőség:

  • Az IEC szerint legfeljebb 32 A

  • Az UL szerint legfeljebb 20 A



274 fam gray 2000x1125

Feed-Through Terminal Blocks

Identified by a gray housing base

Certifications:

  • IEC 60947-7-1

  • UL 1059 Recognized

Current carrying capacity:

  • Up to 32 A per IEC

  • Up to 15 A per UL



Termékvideó

Ami a WAGO 274-es sorozatát egyedivé teszi

274leiste 2000x1125
Moduláris átmenő csatlakozó; minden vezetéktípushoz; karokkal; max. 4 mm²; 2 vezeték; 1 pólusú; fehér fedél; 4,00 mm²; fehér
Cikkszám 274-2401

Moduláris átmenő csatlakozó; minden vezetéktípushoz; karokkal; max. 4 mm²; 2 vezeték; 1 pólusú; fehér fedél; 4,00 mm²; fehér

Moduláris átmenő csatlakozó; minden vezetéktípushoz; karokkal; max. 2,5 mm²; 4 vezeték; 1 pólusú; fehér fedél; 2,50 mm²; fehér
Cikkszám 274-4201

Moduláris átmenő csatlakozó; minden vezetéktípushoz; karokkal; max. 2,5 mm²; 4 vezeték; 1 pólusú; fehér fedél; 2,50 mm²; fehér

Moduláris átmenő csatlakozó; minden vezetéktípushoz; karokkal; max. 4 mm²; 2 vezeték; 8 pólusú; fehér fedél; 4,00 mm²; fehér
Cikkszám 274-2408

Moduláris átmenő csatlakozó; minden vezetéktípushoz; karokkal; max. 4 mm²; 2 vezeték; 8 pólusú; fehér fedél; 4,00 mm²; fehér

Moduláris átmenő csatlakozó; minden vezetéktípushoz; karokkal; max. 2,5 mm²; 4 vezeték; 8 pólusú; fehér fedél; 2,50 mm²; fehér
Cikkszám 274-4208

Moduláris átmenő csatlakozó; minden vezetéktípushoz; karokkal; max. 2,5 mm²; 4 vezeték; 8 pólusú; fehér fedél; 2,50 mm²; fehér

Moduláris átmenő csatlakozó; minden vezetéktípushoz; karokkal; max. 4 mm²; 2 vezeték; 2 pólusú; Szürke fedél; 4,00 mm²; fehér
Cikkszám 274-2422

Moduláris átmenő csatlakozó; minden vezetéktípushoz; karokkal; max. 4 mm²; 2 vezeték; 2 pólusú; Szürke fedél; 4,00 mm²; fehér

Moduláris átmenő csatlakozó; minden vezetéktípushoz; karokkal; max. 2,5 mm²; 4 vezeték; 2 pólusú; Szürke fedél; 2,50 mm²; fehér
Cikkszám 274-4222

Moduláris átmenő csatlakozó; minden vezetéktípushoz; karokkal; max. 2,5 mm²; 4 vezeték; 2 pólusú; Szürke fedél; 2,50 mm²; fehér

Moduláris átmenő csatlakozó; minden vezetéktípushoz; karokkal; max. 4 mm²; 2 vezeték; jelöléssel; 2 pólusú; fehér fedél; 4,00 mm²; fehér
Cikkszám 274-2402/000-9320

Moduláris átmenő csatlakozó; minden vezetéktípushoz; karokkal; max. 4 mm²; 2 vezeték; jelöléssel; 2 pólusú; fehér fedél; 4,00 mm²; fehér

Moduláris átmenő csatlakozó; minden vezetéktípushoz; karokkal; max. 4 mm²; 2 vezeték; jelöléssel; 2 pólusú; fehér fedél; 4,00 mm²; fehér
Cikkszám 274-2402/000-9313

Moduláris átmenő csatlakozó; minden vezetéktípushoz; karokkal; max. 4 mm²; 2 vezeték; jelöléssel; 2 pólusú; fehér fedél; 4,00 mm²; fehér

Moduláris átmenő csatlakozó; minden vezetéktípushoz; karokkal; max. 4 mm²; 2 vezeték; jelöléssel; 3 pólusú; fehér fedél; 4,00 mm²; fehér
Cikkszám 274-2403/000-9313

Moduláris átmenő csatlakozó; minden vezetéktípushoz; karokkal; max. 4 mm²; 2 vezeték; jelöléssel; 3 pólusú; fehér fedél; 4,00 mm²; fehér

Moduláris átmenő csatlakozó; minden vezetéktípushoz; karokkal; max. 4 mm²; 2 vezeték; jelöléssel; 4 pólusú; fehér fedél; 4,00 mm²; fehér
Cikkszám 274-2404/000-9124

Moduláris átmenő csatlakozó; minden vezetéktípushoz; karokkal; max. 4 mm²; 2 vezeték; jelöléssel; 4 pólusú; fehér fedél; 4,00 mm²; fehér

Moduláris átmenő csatlakozó; minden vezetéktípushoz; karokkal; max. 4 mm²; 2 vezeték; jelöléssel; 5 pólusú; fehér fedél; 4,00 mm²; fehér
Cikkszám 274-2405/000-9315

Moduláris átmenő csatlakozó; minden vezetéktípushoz; karokkal; max. 4 mm²; 2 vezeték; jelöléssel; 5 pólusú; fehér fedél; 4,00 mm²; fehér

Moduláris átmenő csatlakozó; minden vezetéktípushoz; karokkal; max. 4 mm²; 2 vezeték; jelöléssel; 5 pólusú; fehér fedél; 4,00 mm²; fehér
Cikkszám 274-2405/000-9322

Moduláris átmenő csatlakozó; minden vezetéktípushoz; karokkal; max. 4 mm²; 2 vezeték; jelöléssel; 5 pólusú; fehér fedél; 4,00 mm²; fehér

Moduláris átmenő csatlakozó; minden vezetéktípushoz; karokkal; max. 2,5 mm²; 4 vezeték; jelöléssel; 2 pólusú; fehér fedél; 2,50 mm²; fehér
Cikkszám 274-4202/000-9320

Moduláris átmenő csatlakozó; minden vezetéktípushoz; karokkal; max. 2,5 mm²; 4 vezeték; jelöléssel; 2 pólusú; fehér fedél; 2,50 mm²; fehér

Moduláris átmenő csatlakozó; minden vezetéktípushoz; karokkal; max. 2,5 mm²; 4 vezeték; jelöléssel; 2 pólusú; fehér fedél; 2,50 mm²; fehér
Cikkszám 274-4202/000-9313

Moduláris átmenő csatlakozó; minden vezetéktípushoz; karokkal; max. 2,5 mm²; 4 vezeték; jelöléssel; 2 pólusú; fehér fedél; 2,50 mm²; fehér

Moduláris átmenő csatlakozó; minden vezetéktípushoz; karokkal; max. 2,5 mm²; 4 vezeték; jelöléssel; 3 pólusú; fehér fedél; 2,50 mm²; fehér
Cikkszám 274-4203/000-9313

Moduláris átmenő csatlakozó; minden vezetéktípushoz; karokkal; max. 2,5 mm²; 4 vezeték; jelöléssel; 3 pólusú; fehér fedél; 2,50 mm²; fehér

Moduláris átmenő csatlakozó; minden vezetéktípushoz; karokkal; max. 2,5 mm²; 4 vezeték; jelöléssel; 4 pólusú; fehér fedél; 2,50 mm²; fehér
Cikkszám 274-4204/000-9124

Moduláris átmenő csatlakozó; minden vezetéktípushoz; karokkal; max. 2,5 mm²; 4 vezeték; jelöléssel; 4 pólusú; fehér fedél; 2,50 mm²; fehér

Moduláris átmenő csatlakozó; minden vezetéktípushoz; karokkal; max. 2,5 mm²; 4 vezeték; jelöléssel; 5 pólusú; fehér fedél; 2,50 mm²; fehér
Cikkszám 274-4205/000-9315

Moduláris átmenő csatlakozó; minden vezetéktípushoz; karokkal; max. 2,5 mm²; 4 vezeték; jelöléssel; 5 pólusú; fehér fedél; 2,50 mm²; fehér

Moduláris átmenő csatlakozó; minden vezetéktípushoz; karokkal; max. 2,5 mm²; 4 vezeték; jelöléssel; 5 pólusú; fehér fedél; 2,50 mm²; fehér
Cikkszám 274-4205/000-9322

Moduláris átmenő csatlakozó; minden vezetéktípushoz; karokkal; max. 2,5 mm²; 4 vezeték; jelöléssel; 5 pólusú; fehér fedél; 2,50 mm²; fehér

How Do the 274 Series Modules and Variants Differ?

Modularitás és kiegészítők

Milyen konfigurációs lehetőségeket kínál a WAGO 274-es sorozata?

274mod 2000x1125
274rail 2000x1125

Mire használhatók a WAGO 274-es sorozatú sorkapocs sávjai?

Alkalmazási példák működtető karral ellátott moduláris átmenő csatlakozókhoz

Számos alkalmazás különböző csatlakozási konfigurációt igényel. A szabványos sorkapocs sávok gyakran vagy nem megfelelőek, vagy a ténylegesen szükségesnél több pólust biztosítanak. A 274-es sorozattal a sorkapocs sávok egyedi építőelemekből állíthatók össze, így a pólusok száma az adott bekötési feladathoz igazítható.A jellemző alkalmazások közé tartoznak:

  • Hőszivattyúk

  • Beltéri és kültéri világítás

  • Légkondícionálási rendszerek

  • Ipari mosogatógépek

  • Szellőztetőrendszerek

  • Rolós redőnyök és napellenzők

  • Közmű-csatlakozási pontok

  • Fűzött világítási alkalmazások

  • Ipari villanymotorok

  • Érzékelők, például mozgás- és jelenlétérzékelők



15_JB_ (2000 x 1125 px)

Wiring and Looping Ceiling Spotlights

The WAGO Box, Size 1, is designed for easy wiring and loop-through of ceiling spotlights. It comes preassembled with suitable 274 Series terminal strips. (Item No. 207-3410)

17_274Rollade (2000 x 1125 px)

Easy Wiring for Roller Shutter Controls

Whether for a planned retrofit or a service call, WAGO's modular through connectors provide a simple and reliable way to connect roller shutter controls.

21_274 point(2000 x 1125 px)

Simplified Installation of Utility Service Connection Points

WAGO 274 Series terminal strips enable clean, organized and easy-to-trace electrical installations at utility service connection points.

7_274 klima  (2000 x 1125 px)

Reliable and Safe Wiring for Air-Conditioning Systems

Whether inside the device itself or during on-site installation, 274 Series terminal strips provide fast, simple and maintenance-free wiring.

Hogyan konfigurálhatók a sorkapocs sávok sorozatgyártáshoz?

Az állandó bekötési követelményeket támasztó alkalmazásokhoz való sorkapocs sávok a WAGO Smart Designer konfigurátorban könnyedén megtervezhetők.A konfigurációs lehetőségek a következők:

  • Különböző pólusszámok

  • 2 vezetékes és 4 vezetékes építőelemek kombinációja

  • Színkódolás

  • Működtető karok jelölései

  • Potenciálelosztó

  • Rögzítési megoldások

  • PE-érintkezők

Ez lehetővé teszi, hogy a sorkapocs sávokat az adott alkalmazáshoz előre konfigurálva szállítsák.



Üzembe helyezési útmutató

Hogyan rögzíthetők a WAGO 274 sorozat sorkapocs sávjai?

29_handling1_(2000 x 1125 px)

Szerszámmentes WAGO működtető karos technológia

Nyissa fel a működtető kart a hajlékony réz vezetékek csatlakoztatásához és minden réz vezetéktípus leválasztásához.

44_handling2_(2000 x 1125 px)

Push-In csatlakoztatás

Helyezze be és csatlakoztassa közvetlenül a tömör vezetőket és az érvéghüvellyel ellátott vezetékeket.

35_handling3_ (2000 x 1125 px)

Rögzítőelemek hozzáadása

Kézzel helyezze be a rögzítőelemeket a sorkapocs sávokba, ha azokat a gyárban még nem konfigurálták. Kövesse az ajánlott rögzítési elrendezést.

58_handling4_ (2000 x 1125 px)

Felületi rögzítés

Helyezze a rögzítőelemekkel ellátott sorkapocs sávokat egy rögzítőfuratokkal rendelkező alaplemezhez.

56_handling 5_ (2000 x 1125 px)

Sorkapocs sávok csavaros rögzítése

Rögzítse a sorkapocs sávokat a rögzítési felületekhez csavarokkal (M3, max. fejátmérő: 5,6 mm).

2_handling6_ (2000 x 1125 px)

Áthidaló rögzítése

Nyomja be a keresztáthidalót az áthidaló nyílásba ütközésig. FIGYELEM: A 4 mm<superscript2 keresztmetszetű és a 2,5 mm2 keresztmetszetű komponensek keresztmetszet-csökkentéssel járó közösítése nem megengedett!

5_handling 7_ (2000 x 1125 px)

Potenciál elosztás áthidalóval

Potenciál elosztás keresztáthidalással, csatlakozási pontok elvesztése nélkül.

47_handling8_(2000 x 1125 px)

Tehermentesítő lap rögzítése

Nyomja be a tehermentesítő lapot az áthidaló nyílásba ütközésig. FIGYELEM: Ezen az oldalon a keresztáthidalás a továbbiakban nem lehetséges!

1_handling9 (2000 x 1125 px)

Különálló komponensek összepattintása

Csúsztassa össze függőlegesen a működtető karral ellátott moduláris átmenő csatlakozókat, amíg a helyükre nem pattannak. A 2,5 mm2 és 4 mm2 keresztmetszetű építőelemek kombinációja lehetséges, amennyiben nem használnak áthidalót.

A moduláris átmenő csatlakozó a gyakorlatban

Csatlakozó használata

Ebben a videóban szakértőink elmagyarázzák, hogyan használhatók a 274-es sorozat működtető karral ellátott moduláris átmenő csatlakozói, és kiemelik azok legfontosabb jellemzőit. Bemutatják továbbá a termék funkcionalitását, konfigurációs lehetőségeit és tipikus alkalmazásait.

GYIK

Küldje el érdeklődését online

Használja kapcsolattartási űrlapunkat, hogy gyorsan és egyszerűen eljusson hozzánk. Az üzenetét közvetlenül a megfelelő csoporthoz továbbítjuk, és amint lehet, válaszolunk rá.