Cikkszám 750-8216

Controller PFC200; 2nd Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS Slave; light gray

Készleten lévő termék
Kérjük, várjon ...
Készleten lévő termék
Listaár (nettó)/ darab*
Rendelésre
Árak és elérhetőség Bejelentkezés
Átadási ár (nettó)/ darab*
Rendelésre
Nagy ECS (Kis ECS): 1 darab
Az Ön által megadott értéket kerekítettük.
Nem elérhető SPU rendelés esetén!
A termék már hozzá lett adva, még egyszer nem lehet hozzáadni. Ha szükséges, kérjük, állítsa be a kívánt mennyiséget közvetlenül a terméken.
Érvénytelen bevitel
1


A PFC200 vezérlő a WAGO-I/O-SYSTEM rendszerhez használható kompakt vezérlőegység, ami a hálózati és terepibusz-intefészek mellett támogatja a digitális és analóg modulokat, valamint a 750/753 sorozathoz tartozó digitális és analóg modulokat.

A két ETHERNET port és az integrált switch vonal-topológiájú huzalozást tesz lehetővé.

Az integrált webszerver konfigurálási lehetőségeket és a PFC 200 segítségével állapotinformációkat biztosít a felhasználó számára.

A feldolgozóipar és az épületautomatizálás mellett a PFC200 jellemző felhasználási területei közé tartozik a hagyományos gépipar és létesítményépítés, pl. a csomagoló-, töltő-, textil-, gyártó-, fém- és fafeldolgozó-gépek vagy berendezések építése is.

IEC61131-3 szerint programozható

  • WAGO-I/O-PRO V2.3 segítségével programozható
  • WAGO be-/kimeneti csatlakozók közvetlen csatlakozása
  • 2 x ETHERNET (konfigurálható), RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS-DP-alárendelt egység
  • Linux 3.6 operációs rendszer + RT-Preemption-patch
  • Konfiguráció CODESYS, e!COCKPIT segítségével vagy webes kezelő-felülettel
  • Karbantartásmentes

Termék adatok

Részletek
Technical Data
Kommunikáció PROFIBUS
CANopen
Modbus TCP
Ethernet
Modbus RTU
RS-232 serial interface
RS-485 interface
EtherNet/IPTM Adapter (slave), library for e!RUNTIME
EtherCAT-Master (mit Zusatzlizenz)
MQTT
Ethernet protokol DHCP
DNS
NTP
FTP
FTPS
SNMP
HTTP
HTTPS
SSH
Vizualizáció Web-Visu
Operációs rendszer Valós idejű Linux (+ RT-Preemption-Patch)
CPU Cortex A8; 1 GHz
Programozás az IEC 61131-3 szerint Instruction List (IL)
Ladder Diagram (LD)
Function Block Diagram (FBD), Continuous Function Chart (CFC)
Structured Text (ST)
Sequential Function Chart (SFC)
Programozási környezet e!COCKPIT (CoDeSys 3 alapú)
WAGO-I/O-PRO V2.3
Konfigurációs lehetőségek e!COCKPIT
WAGO-I/O-CHECK
Web-based management
e!RUNTIME library
CODESYS Library
Baud rate (communication/fieldbus 1) 10/100 Mbit/s
Baud rate ETHERNET: 10/100 Mbit/s
Transmission medium (communication/fieldbus) ETHERNET: Csavart érpár S-UTP,100 Ohm, Cat 5; maximum 100 m hosszúságú kábel
Főmemória (RAM) 512 MB
Belső memória (Flash) 4000 MB
remanens tároló, hardver 128 Kbytes
Program memory CODESYS V2: 16 MB; e!RUNTIME: 60 MB (Program and data memory (dynamically distributed))
Data memory CODESYS V2: 64 MB; e!RUNTIME: 60 MB Program and data memory (dynamically distributed)
Remanens tároló, szoftver 128 Kbytes
Memóriakártya típusa SD és SDHC, 32 gigabájtig (a garantált jellemzők kizárólag a 758-879/000-001 WAGO-memóriakártyára vonatkoznak.)
Adattároló kátya helye Push/Push mechanizmus, ólomzárazható burkolat
Modulok száma fejegységenként (max.) 250
Modulok max. száma buszhosszabbító nélkül 64
be- és kimeneti folyamatábra (belső) max. 1000 Worte/1000 Worte
Ki- és bemeneti folyamatábra (MODBUS) max. CODESYS V2: 1000 Worte/1000 Worte; e!RUNTIME: 16000 Worte/16000 Worte
Be- és kimeneti folyamatábra (PROFIBUS) max. 244 Byte/244 Byte
be- és kimeneti folyamatábra(CAN) max. 2000 Worte/2000 Worte
Indikátorok LED ( SYS, RUN, I/O, CAN, BF, DIA, U1 … U4) piros/zöld/narancssárga: Rendszer állapot, program, belső adatbusz, CANopen, PROFIBUS, PROFIBUS diagnoszika, felhasználó által programozott LED-ek (a CODESYS library használatával érhető el); LED (A, B) zöld: vezerlő tápfeszültség, belsőbusz feszültség
Rendszer tápfeszültség DC 24 V(-25 … +30 %); via wiring level (CAGE CLAMP® connection)
Bemeneti áram a névleges terhelésnél (24V) 550 mA
Teljes áramfelvétel a tápegységből 1 700 mA
Terepi tápfeszültség DC 24 V (-25 … +30 %); via power jumper contacts
Teljesítményérintkező áramvezetőképessége 10 A
Kimenő áthidalók száma 3
Szigetelés 500 V rendszer / tápellátás
Csatlakozás adatai
csatlakozástechnika: kommunikáció/terep PROFIBUS: 1 x D-Sub 9 pólusú aljzat; CANopen: 1 x D-Sub 9-csatlakozó; Modbus TCP/UDP: 2 x RJ-45; MODBUS RTU: 1 x D-Sub 9 pólusú aljzat; RS-232 soros interfész: 1 x D-Sub 9 pólusú aljzat; RS-485-interfész: 1 x D-Sub 9 pólusú aljzat
Connection technology: system supply 2 x CAGE CLAMP®
Connection technology: field supply 6 x CAGE CLAMP®
Csatlakozástípus (1) System/field supply
Tömör vezeték 0,08 … 2,5 mm² / 28 … 14 AWG
Hajlékony vezeték 0,08 … 2,5 mm² / 28 … 14 AWG
Csupaszolási hossz 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch
Connection technology: Device configuration 1 x 4-pole male connector
geometriai adatok
Szélesség 112 mm / 4.409 inch
Magasság 100 mm / 3.937 inch
Mélység 71,9 mm / 2.831 inch
Length from upper-edge of DIN-35 rail 64,7 mm / 2.547 inch
Mechanikai adatok
Tömeg 266,9 g
Szín világosszürke
Ház anyaga Polycarbonate, polyamide 6.6
Megfelelőségi jelölés CE
környezeti feltételek
Környezeti hőmérséklet (működési) 0 … 55 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás) -40 … 85 °C
Védettség IP20
Szennyezettségi fok (5) 2 per IEC 61131-2
Üzemelési magasság hőmésékletből fakadó teljesítménycsökkenés nélkül: 0 … 2000 m; hőmésékletből fakadó teljesítmény csökkenéssel: 2000 … 5000 m (0,5K/100 m); maximum: 5000m
Relatív páratartalom (páralecsapódás nélkül) 95 %
Beépítési helyzet tetszőleges
Szerelés típusa DIN 35 rögzítsín
Rázásállóság 4g per IEC 60068-2-6
Ütésállóság 15g per IEC 60068-2-27
EMC-zavartűrés acc. to EN 61000-6-2, marine applications
EMC-zavarkibocsátás acc. to EN 61000-6-3, marine applications
Káros anyagok miatti igénybevétel Per IEC 60068-2-42 and IEC 60068-2-43
Tűzterhelés 1,877 MJ
megengedett szennyezőanyag koncentrátum H2S, 75 % relatív páratartalomnál 10 ppm
megengedett károsanyag koncentráció, SO2, 75 % relatív páratartalomnál 25 ppm
Kereskedelmi adatok
Csomagolás típusa BOX
Country of origin DE
EAN/VTSZ 4055143759809
Customs tariff number 85371091990
Letöltések
Documentation
Application Notes
Application Note CoDeSys 2.3
Application Note e!COCKPIT
Libraries
Library
CAD/CAE-Data
CAD data
2D/3D Models 750-8216
CAE data
ZUKEN Portal 750-8216
Required accessories
Memóriakártya
Cikkszám: 758-879/000-001
Memory Card SD; SLC-NAND; 2 GByte; Temperature from -40 to 90 °C
Tartozékok > Cikkszám 758-879/000-001
Memory Card SD; SLC-NAND; 2 GByte; Temperature from -40 to 90 °C
Nagy ECS (Kis ECS): 1 darab
Az Ön által megadott értéket kerekítettük.
Nem elérhető SPU rendelés esetén!
A termék már hozzá lett adva, még egyszer nem lehet hozzáadni. Ha szükséges, kérjük, állítsa be a kívánt mennyiséget közvetlenül a terméken.
Érvénytelen bevitel
1
Cikkszám: 758-879/000-2108
Memory Card SD; pSLC-NAND; 8 GB; Temperature range: -40 to 90°C
Tartozékok > Cikkszám 758-879/000-2108
Memory Card SD; pSLC-NAND; 8 GB; Temperature range: -40 to 90°C
Nagy ECS (Kis ECS): 1 darab
Az Ön által megadott értéket kerekítettük.
Nem elérhető SPU rendelés esetén!
A termék már hozzá lett adva, még egyszer nem lehet hozzáadni. Ha szükséges, kérjük, állítsa be a kívánt mennyiséget közvetlenül a terméken.
Érvénytelen bevitel
1
Kapcsolódó termékek
rögzítősín
Cikkszám: 210-112
Steel carrier rail; 35 x 7.5 mm; 1 mm thick; 2 m long; slotted; according to EN 60715; "Hole width 25 mm
Tartozékok > Cikkszám 210-112
Steel carrier rail; 35 x 7.5 mm; 1 mm thick; 2 m long; slotted; according to EN 60715; "Hole width 25 mm
Nagy ECS (Kis ECS): 10 (1) darab
Az Ön által megadott értéket kerekítettük.
Nem elérhető SPU rendelés esetén!
A termék már hozzá lett adva, még egyszer nem lehet hozzáadni. Ha szükséges, kérjük, állítsa be a kívánt mennyiséget közvetlenül a terméken.
Érvénytelen bevitel
10
Cikkszám: 210-113
Steel carrier rail; 35 x 7.5 mm; 1 mm thick; 2 m long; unslotted; according to EN 60715
Tartozékok > Cikkszám 210-113
Steel carrier rail; 35 x 7.5 mm; 1 mm thick; 2 m long; unslotted; according to EN 60715
Nagy ECS (Kis ECS): 10 (1) darab
Az Ön által megadott értéket kerekítettük.
Nem elérhető SPU rendelés esetén!
A termék már hozzá lett adva, még egyszer nem lehet hozzáadni. Ha szükséges, kérjük, állítsa be a kívánt mennyiséget közvetlenül a terméken.
Érvénytelen bevitel
10
Cikkszám: 210-114
Steel carrier rail; 35 x 15 mm; 1.5 mm thick; 2 m long; unslotted; similar to EN 60715
Tartozékok > Cikkszám 210-114
Steel carrier rail; 35 x 15 mm; 1.5 mm thick; 2 m long; unslotted; similar to EN 60715
Nagy ECS (Kis ECS): 10 (1) darab
Az Ön által megadott értéket kerekítettük.
Nem elérhető SPU rendelés esetén!
A termék már hozzá lett adva, még egyszer nem lehet hozzáadni. Ha szükséges, kérjük, állítsa be a kívánt mennyiséget közvetlenül a terméken.
Érvénytelen bevitel
10
Jelöléstechnikai kiegészítők
Árnyékolt csatlakozási rendszer
Rendszer készülékház
Kábelek és Dugaszolható Csatlakozások