Hírek
A WAGO Gélbox védi a csatlakozásokat a nedvességtől

Páralecsapódás, heves csapadék, erős vízsugarak: amikor a nedvesség találkozik az elektromossággal, rövidzárlat léphet fel. A beágyazás is lehet megoldás, most azonban a WAGO Gélbox segítségével még gyorsabban és könnyebben érhető el a csatlakozások megbízható nedvesség elleni védelme. Készen áll az azonnali felhasználásra kis- és törpefeszültségű alkalmazások széles skáláján.

Előnyök:

  • Egyszerűen, gyorsan és biztonságosan használható
  • Azonnal használatra kész, és később ismét hozzáférhető a csatlakozás
  • Szilikonmentes
  • Veszélyes anyagoktól mentes (a CLP rendelet szerint)
  • Korlátlan ideig tárolható
  • A Géllboxokból és a WAGO vezeték összekötőkből álló teljes rendszer megfelel a VDE-szabványnak és IPX8-tanúsítással rendelkezik

Mi a WAGO Gélbox?

A WAGO Gélbox egy kompakt doboz, szilikonmentes géllel előretöltve. A Gélbox hat méretben kapható, és IPX8 szintű nedvesség elleni védelmet biztosít a WAGO 221-es sorozatú karos vezeték összekötőihez és a 2273-as sorozatú COMPACT PUSH WIRE® vezeték összekötőkhöz. Ez a védelmi szint azt jelenti, hogy a csatlakozók teljesen védve vannak a víz ellen, és folyamatosan víz alatt tarthatók. A hagyományos kitöltőanyag vegyületek, például a poliuretán és a szilikon szintén megfelelnek az IPX8 követelményeknek.

A WAGO Gélbox megkülönböztető tulajdonsága azonban az, hogy pontosan ott védi az elektromos installációt, ahol arra szükség van - a csatlakozási pontokon - anélkül, hogy a csatlakozásokat végleg hozzáférhetetlenné tenné. A szilikon alapú géllel ellentétben a WAGO Gélbox szilikonmentes gélje szinte korlátozások nélkül alkalmazható.

A WAGO Gélbox pontosan ott védi az elektromos installációt, ahol arra szükség van - a csatlakozási pontokon - anélkül, hogy a csatlakozásokat végleg hozzáférhetetlenné tenné. A kompakt kialakításnak köszönhetően a WAGO Gélboxok könnyen illeszthetők bármilyen kötődobozba.

Hol lehet használni a Gélboxot?

A WAGO Gélbox sokféle kis- és törpefeszültségű alkalmazásban használható. Azonban a felhasználási mód kissé különbözik az egyes feszültségtartományokban. Például kisfeszültségű alkalmazásoknál (230 V) a gélboxokat kötődobozokban használják vezeték összekötőkkel együtt. Ez az egyetlen mód a kettős kábelszigetelés biztosítására az áramütés ellen, mivel csak a vezetők vannak beépítve a WAGO Gélboxba. SELV (Safety Extra Low Voltage) alkalmazásoknál kötődoboz nélkül is használhatók a vezeték összekötők a gélboxokkal.

Alkalmazási példák

  • Telepítés vizes helyiségekben (DIN VDE 0100-0705)

  • Mosóberendezések / öntözőrendszerek

  • Farmok és kertészetek (DIN VDE 0100-0705)

  • Uszodák (DIN VDE 0100-702)

  • Parkolók világítása

  • Töltőállomások és világító rendszerek kikötőkben

Hogyan kell használni a WAGO Gélboxot?

A telepítés egyszerű: nyissa ki a boxot, helyezze be a vezeték összekötőket, zárja le a boxot. Bővebben: nyissa ki a WAGO Gélboxot, helyezze be a bekötött vezeték összekötőket, és zárja le a gélboxot a két oldal összenyomásával. A gél teljesen körülzárja a csatlakozást.

A kompakt kialakításnak köszönhetően a WAGO Gélboxok könnyen illeszthetők bármilyen kötődobozba. A különböző kialakításoknak köszönhetően több vezeték összekötő helyezhető el egy WAGO Gélboxban, így további hely szabadítható fel a kötődobozban. Ha egy áramkört ki kell bővíteni, a boxok könnyen kinyithatók, és a kötés újravezetékezhető - ez fontos előny a szokásos nedvesség elleni védelmekhez képest. A régi kötések csatlakoztatott vezetékei újra felhasználhatók az új kötéseknél. Ehhez azonban új vezeték összekötőkre és Gélboxokra van szükség - a WAGO csak így garantálhatja a magas szintű védelmet.

A telepítés egyszerű: nyissa ki a WAGO Gélboxot, helyezze be a vezeték összekötőket, és zárja le a gélboxot. Bővebben: nyissa ki a WAGO Gélboxot, helyezze be a bekötött vezeték összekötőket, és zárja le a gélboxot a két oldal összenyomásával. A gél teljesen körülzárja a csatlakozást.

Miért érdemes a WAGO Gélboxot használni?

A WAGO Gélbox teljesen új lehetőséget kínál a vezeték összekötők nedvesség elleni védelmére. Ez azt jelenti, hogy a gélboxokat bármilyen csatlakozódobozban könnyen el lehet helyezni - függetlenül attól, hogy a falra vagy a mennyezetre szerelik-e őket. Mindenekelőtt megszűnik az összetevők keveréséhez szükséges idő. Másodszor, további idő takarítható meg, mert nem kell várni a keverék megszilárdulására vagy megszáradására. Továbbá, a gél nem veszélyes, mivel a vegyi anyagok közti reakció már korábban lezajlott, így a WAGO Gélbox azonnali használatra kész. A box már meg van töltve géllel, és azonnal lezárja a csatlakozást, lehetővé téve az elektromos rendszerek azonnali, gyors, egyszerű és megbízható üzembe helyezését.

A WAGO Gélboxok egyszerűen használhatók kötődobozokban, vezeték összekötőkkel együtt. Ez az egyetlen mód a kettős kábelszigetelés biztosítására az áramütés ellen.

Cellpack - minőségi gél - szilikon- és veszélyes anyagoktól mentes

A WAGO a Cellpack márkájú gél bizonyított minőségére támaszkodik. Ez a jól ismert kiöntőmassza gyártó a Gelboxot a WAGO-val közösen fejlesztette ki. Az alkalmazott Cellpack gél három fő előnyt kínál a hagyományos kiöntéshez képest. Közülük legfontosabb: a gél szilikonmentes. Ez lehetővé teszi a Gélbox használatát az ipar bármely ágazatában - még azokban is, ahol lakkokat, festékeket és más érzékeny anyagokat használnak, mint például az autóiparban. Másodszor, a szilikonmentes gél már reagált, veszélyes anyagoktól mentes, határozatlan ideig tárolható. Ez nem mondható el minden alkotóelemről, amelyekből kiöntő masszát gyártanak. Továbbá a szilikonmentes gél egyedülálló módon lehetővé teszi a felhasználó számára a csatlakozás újbóli hozzáférhetőségét- itt a kulcsszó: újbóli hozzáférhetőség.

A WAGO Gélbox biztonságos?

Az átfogó biztonság érdekében a WAGO Gélbox fejlesztői a boxból, vezeték összekötőből és gélből álló teljes rendszerre összpontosítottak. A WAGO Gélbox ugyanolyan szigorú tesztelési követelményeket teljesít, mint a WAGO vezeték összekötők, az MSZ EN 60998 szerint. A termék magas szintű biztonságát egy semleges fél is megerősíti a VDE - tesztjelentésben.

Rövidzárlat veszélye: mi okozza a nedvesség képződését?

Hogyan alakul ki a nedvesség és a pára a kötődobozban? A kondenzáció származhat például a gyors hőmérséklet-változásokból. Ez gyakran fordul elő átmeneti időszakokban, például tavasszal és ősszel, amikor a doboz belsejében lévő meleg levegő találkozik a hideg fallal, és hirtelen lehűl. Az eredmény: páralecsapódás a ház belső falán. Ezt a fizikai hatást tovább fokozza az energiaveszteség, amely növeli a hőt a külső hőmérséklethez képest.

Ezek a hőmérsékleti különbségek nyomáskülönbségekhez is vezetnek, amelyek lehetővé teszik, hogy a friss levegő újra és újra beáramoljon a csatlakozóba, bevezetve a nedvességet. Összességében jelentős mennyiségű nedvesség halmozódhat fel a csatlakozón.

De a heves esőzések vagy a közel lévő erős vízsugár is nedvességet okozhat a kötődobozokban. "A csatlakozó belsejében lévő nedvesség új áramutakat eredményezhet, és rövidzárlathoz vezethet." Ezt azonban gyakran csak akkor veszik már észre, ha védelmi készülékek működésbe lépnek.

A sokoldalú WAGO Gélbox használható mind a kisfeszültségű tartományban (például 230 V), mind az úgynevezett SELV alkalmazásokban. Példa: díszvilágítás

GYIK

A WAGO Gélbox használata kizárólag a 221-es és 2273-as sorozatú vezeték összekötőkkel megengedett, 4mm2 vezeték keresztmetszetig. A gélbox hatféle méretben érhető el. Minden gélboxhoz tartozik egy elrendezés, amely egyértelműen meghatározza a használható vezeték összekötők hozzárendelését.

Igen: a csatlakozások teljesen védettek a víz ellen, és folyamatosan vízbe meríthetők 1 m mélységig.

Az IPX8 védettség azt jelenti, hogy a WAGO Gélboxba helyezett vezeték összekötők teljesen védve vannak a víz ellen, és tartósan vízbe meríthetők. Alapvetõen, a behatolás elleni védelem (IP) kódok a DIN szerint szabványosítva vannak: minél nagyobb a szám, annál nagyobb a védettség. A kétjegyű kód, például IP68 jelentése: az első szám az érintés és por elleni védelem (0... 6), a második szám a nedvesség elleni védelem (0... 9).

Bárhol a törpefeszültségű tartományban - úgynevezett SELV alkalmazásokban - és a kisfeszültségű tartományban (például 230 V), ahol az elektromos telepítés vízálló védelmet igényel a nedvesség és a pára ellen, szilikon nélkül. A lehetséges alkalmazások itt találhatók.

A WAGO Gélbox hat különböző méretben kapható. A különböző kialakításoknak köszönhetően több vezeték összekötő helyezhető el egy WAGO Gélboxban, így további hely szabadítható fel a kötődobozban. Minden gélboxhoz tartozik egy elrendezés, amely egyértelműen meghatározza a használható vezeték összekötők hozzárendelését.

A bekötött vezeték összekötőt be kell helyezni a gélboxba. Ezután a gélboxot enyhe nyomással le kell zárni. A gél teljesen körülzárja a csatlakozást. Kérjük, vegye figyelembe a kisfeszültségű és törpefeszültségű tartományok alkalmazásának különféle módjait, valamint az első telepítésre és az újravezetékezésre vonatkozó információkat.

A Gélbox korlátlan ideig tárolható, mivel a használt gél már reagált.

Igen, a gél mentes a veszélyes anyagoktól, mert a benne található vegyi anyagok már korábban reakcióba léptek egymással. Ez azt jelenti, hogy a gél nem tartalmaz olyan veszélyes anyagokat olyan koncentrációban, amelyre a veszélyes anyagokról szóló (CLP) rendelet alapján címkét kell elhelyezni.

Nem: a magas fokú védelem biztosítása érdekében a Gélboxot és a vezeték összekötőket is cserélni kell újravezetékezés esetén.

A feszültségtartománytól függ: a SELV alkalmazásokhoz nincs szükség kiegészítő tokozásra, például kötődobozra. Ezzel szemben a kisfeszültségű tartományban (230 V) szükség van kötődobozra, mert a biztonsági előírások megkövetelik a kettős szigetelést.

A WAGO Gélbox a WAGO 221 és 2273 sorozatú vezeték összekötőkkel kombinálva teljesíti a VDE-tesztet az EN 60998 szabvány szerint, és IPX8 tanúsítvánnyal rendelkezik.

Cellpack márkájú szilikonmentes, speciális poliuretán alapú gélt, Cellpack minőségben.

Ami még érdekelheti

Új világítás csatlakoztatási doboz: valamennyi installációs típushoz használható csatlakoztatási megoldás

A miniatürizálás és a lapos LED-es világítótestek növekvő népszerűsége miatt univerzális csatlakoztatási lehetőségekre van szükség. A WAGO új világításcsatlakoztató doboza a legjobb megoldást nyújtja, mert a lészülékház a világításon kívül helyezkedik el. Ez a világítótestek gyártói számára nagyobb szabadságot biztosít a dizájn területén.

MM-8074_WINSTA_Linect_Box_Comp_2000x1125.jpg

Rend a káoszban, még sok vezeték esetén is

Amikor sok vezeték találkozik, a WAGO Kötődoboz segít akár 60 vezeték bekötésében 4mm2-ig a minden vezeték típushoz használható 221-es sorozatú karos vezeték összekötők segítségével