Újdonságok
Rögzítő adapterek - Minden vezetéktípushoz: a WAGO 221 sorozat meghódítja az elosztószekrényeket

Egy új VDE kompatibilis rögzítő adapterrel bővül a WAGO 221 sorozatú vezeték összekötők tartozékai. A tartó biztosítja a WAGO innovatív COMPACT csatlakozóinak kényelmes használatát a DIN sínre szerelés közben.

A csatlakoztatott vezetékek könnyű hozzáférése és egyszerű hozzárendelése - ez az érvényes VDE szabvány az összes elosztószekrényhez. Az új rögzítő adapternek köszönhetően a villanyszerelők most anélkül is megfelelhetnek a követelményeknek, hogy feladnák a korábbi WAGO COMPACT vezeték összekötői által minden vezetéktípusnál biztosított kényelmet. Az új szerelőtartó biztonságos rögzítést biztosít a kisméretű csatlakozóknak a DIN sínre, valamint jelölési lehetőségeket.

A WAGO új 221-500 rögzítő adaptere az összes 221 sorozatú vezetékösszekötővel használható. Vízszintesen vagy függőlegesen szerelhető a kalapsínre, továbbá szükség esetén sík, sima felületekre csavarozható. Az előrefelé néző oldal mindig szabadon marad mind a négy szerelési mód számára. Ez az oldal egy öntapadó jelölőszalagot tartalmaz, amely áttekintést nyújt az elosztószekrény belsejében - még az eredeti telepítés módosítása vagy bővítése után is.

Praktikus: bármikor elérhető ellenőrzőnyílás.

A speciális kivitelének köszönhetően számos előnyt biztosít az új rögzítő adapter: Nyitott az egyik oldala, ez még a szerelést követően is lehetővé teszi a felhasználó számára emelőkar használatát a csatlakozó nyitására. Így a vezetékek könnyedén beköthetőek és eltávolíthatóak a vezetékösszekötőbe az adapterbe történő behelyezés előtt vagy után. A tervezés azt is garantálja, hogy az ellenőrzőnyílások mindig hozzáférhetőek legyenek. Ez azt jelenti, hogy akkor is csatlakoztathatóak a feszültségvizsgáló mérővezetékek, amikor az összekötők az adapterben vannak.

A csatlakozók rögzítéséhez vagy eltávolításához nincs szükség szerszámokra. Kicsi rögzítőreteszek gondoskodnak arról, hogy sohase csússzanak ki a vezetékösszekötők az adapterből. Ezenkívül a rögzítő bilincsek úgy vannak kialakítva, hogy felhívják a figyelmet a laza csatlakozókra.

Kompakt és átlátszó: kényelmesebb, mint az elődei

A WAGO 221-es sorozatú vezeték összekötői 2, 3 és 5 vezetékes változatban elérhetőek. Az csatlakozók biztonságosan rögzítik a 0,14 - 4 mm⊃2; (26–12 AWG) keresztmetszetű hajlékony vezetékek, illetve a 0,2 - 4 mm⊃2; (24–12 AWG) keresztmetszetű tömör és többeres vezetékeket. A kipróbált és elterjedt 222 széria örökségére építve, néhány méretcsökkentő fejlesztésnek köszönhetően a 221 sorozatú új csatlakozó 40%-kal kevesebb helyet igényel. A megfelelő csatlakozás biztosítása érdekében a csatlakozó átlátszó házán keresztül tisztán lehet látni, ha nincsenek elég mélyen bedugva a vezetékek vagy nincsenek elég hosszan lecsupaszolva. A két, könnyen hozzáférhető ellenőrzőnyílás teszi rendkívül kényelmessé a vizsgálatot - még a szerelés után is.

WAGO Terméktanácsadás:
Örömmel válaszolunk a kérdéseire.

További lehetőségek:

Termékáttekintés

Termékáttekintés

Biztos benne?

Egyszerűsített rendelés

Kérjük, adjon meg pontos cikkszámot (pl. 2002-1201) és hagyja jóvá az “Enter” megnyomásával. Használja a “Tab” billentyűt az oszlopok közti váltáshoz.
Rendelési mennyiség: Max. {0}
ECS (RCS): db
Kérjük, várjon ...
Ország megváltoztatása

Ön kilép a választott ország honlapjáról és egyúttal kijelentkezik. Az Ön felhasználói fiókja csak egy országban érvényes. Az újonnan kiválasztott ország honlapjának más kapcsolatai vannak, ezért előfordulhat, hogy más tartalommal és funkciókkal működik.

rendelési lista importálása CSV fájlból

Importálja a rendelési listáját a következő formátumban:
  • csak CSV fájlok
  • [cikkszám] elkülönítő [sorozat]
  • Egy tétel soronként

Beillesztés táblázatból

Másolja a rendelési listáját a szövegdobozba a következő formátumban:
  • [cikkszám] szóköz [mennyiség]
  • Egy tétel soronként

Copy watchlist

Please enter a unique name for the new watch list. Then all noted products, downloads and pages are copied to the new watch list.