TOPJOB®S sínre rögzíthető sorkapcsok
Legyen szó akár ipari alkalmazásokról vagy épületinstallációról, a WAGO TOPJOB® S sínre rögzíthető sorkapcsok jóval több lehetőséget rejtenek, mint csupán egy megbízható elektromos csatlakozás. Az átmenő és a funkcionális sorkapcsok termékkínálata számos előnyt nyújt 0,14-25 mm2 vezeték keresztmetszetig.
- A megfelelő működtetési változat bármely alkalmazáshoz: működtető kar, nyomógomb, működtető nyílás
- Univerzális Push-in CAGE CLAMP® csatlakozási technológia minden vezetéktípushoz
- Dugaszolható csatlakozás tömör vezetékekhez, többeres vezetékekhez és érvéghüvelyes hajlékony vezetékekhez
- A megfelelő megoldás minden áthidalási feladathoz: folytonos, fésűs, redukáló, függőleges és egyéb áthidalások
- Folytonos, többsoros jelölőszalag az időtakarékos és költségkímélő jelöléshez
- Iparág-vezető biztonsági tartalék: egy sorkapocs rendszer, ami világszerte szinte bármilyen alkalmazásban felhasználható

POWER CAGE CLAMP nagy áramú sorkapocs blokk
A POWER CAGE CLAMP nagy áramú sorkapocs blokk rugós csatlakozás alkalmazásával maximum 185 mm2 (350 kcmil) keresztmetszetű vezetékekhez. 35, 50, 95 és 185 mm2-es (2, 1/0, 4/0 AWG; 350 kcmil) kivitelben kaphatóak. Kalapsínre, valamint rögzítő lábakkal közvetlenül szerelőlapra történő rögzítésre alkalmas változatok egyaránt kaphatók.
Előnyök:
- Sokféle alkalmazáshoz: olyan környezetben, ahol intenzív energiafelhasználás történik, beleértve a gép- és berendezésgyártást, valamint az energiatermelést.
- Extrém körülmények között is használható: hő- és fagyálló
- Ex e II tanúsítványok (185 mm2/350 kcmil változat folyamatban)
- Egyszerű használat: oldalsó vezetékbekötés és reteszelés a könnyebb huzalozáshoz
- Gyors csatlakoztatás: csökkenti az előkészítési időt azáltal, hogy nincs szükség kábelsarukra és érvéghüvelyekre

Klasszikus sínre rögzíthető sorkapcsok
A sínre rögzíthető sorkapocs program a CAGE CLAMP® csatlakozási technológiával együtt a megfelelő megoldás minden alkalmazáshoz: biztosítós, leválasztó/teszt, diódás és LED-es sorkapcsok, dugaszolható sorkapcsok - valamint sínre rögzíthető szenzor/aktor sorkapcsok.
Előnyök:
- Többszintes sorkapcsok: helytakarékos két- vagy háromemeletes sorkapcsok
- CAGE CLAMP® csatlakozás: sok milliószor bizonyított
- Sokoldalú, egyedi áthidalási megoldások push-in áthidalókkal, redukáló áthidalóval, hajlított fésűs áthidalóval, függőleges áthidalóval stb.
- Áramkör azonosítás WMB jelölőkkel
- Könnyű tesztelhetőség dugaszolható és moduláris vizsgáló adapterekkel, pl. vizsgáló dugókkal

Szerelőlemezre rögzíthető sorkapocs-sáv
A 862-es sorozat ideális négy darab 0.5-4 mm2 (20–12 AWG)-es azonos potenciálú vezeték összekötéséhez.
Előnyök:
- Akár négy vezeték is csatlakoztatható 0.5-től 4 mm-es átmérőig2 (20–12 AWG)
- Gyors, terepen huzalozható a Push-in CAGE CLAMP® technológiával: egyszerűen megoldható a tömör vezetékek, érvéghüvellyel ellátott hajlékony vezetékek vagy ultrahanggal tömörített vezetékek csatlakoztatása.
- A szerelőlaphoz történő opcionális, automatikus földelési csatlakoztatással a felületkezelt lap felszíne közvetlenül kapcsolódik
- Nyomógombok a könnyű szereléshez, működtetés szerszámmal vagy kézzel
- A beépített tesztnyílás egyszerűsíti a tesztelést a 2 mm átmérőjű vizsgáló dugóval
- Rugalmasan jelölhető a szabványos jelölési lehetőségekkel (előre jelölt), jelölőszalaggal, vagy nagy mennyiségek esetén egyedi jelölés alkalmazható

Mátrixrendezők
A mátrixrendezők magas jelsűrűséget tesznek lehetővé, miközben csak minimális helyet igényelnek. Fontos az egyértelmű elrendezés és az egyszerű ellenőrzés.
Előnyök:
- Különböző pólus-számban elérhető: 32-, 48- és 80-pólusú verzió, valamint 32-pólusú vékony verzió a 19 inch-es sínekhez
- A szerelőlaphoz további modulokat lehet közvetlenül csatlakoztatni
- Mindegyik jelhez/potenciálhoz külön beépített vizsgálóaljzat tartozik
- Az egyes csoportok jelölése WSB jelölőkkel történik
- A könnyebb összeszerelés érdekében gyárilag színezik a modulokat
- Kék rendezőtáblák Ex i alkalmazásokhoz

Kompakt sínre rögzíthető sorkapcsok
A WAGO kompakt sínre rögzíthető sorkapcsai extrém szilárdsággal bírnak, ezért ideálisak az olyan alkalmazásokhoz, ahol a rendelkezésre álló hely kritikus tényező. A két- vagy háromemeletes sorkapcsok még inkább helytakarékosak. A WAGO kipróbált és tesztelt CAGE CLAMP® technológiája megbízható csatlakozásokat biztosít.
Előnyök:
- DIN-15 vagy DIN-35 sínre szerelhető
- Moduláris, dugaszolható csatlakozó további kábeles csatlakozásokhoz és teszteléshez
- Világos szürke változatok az Ex e II alkalmazáshoz
- A két- vagy háromemeletes sorkapcsok még inkább helytakarékosak.
- Rugalmas áthidalás két párhuzamos áthidaló nyíláson keresztül

Mátrixrendező sorkapcsok és védőföldelő sorkapcsok
A WAGO 727-es szériájú mátrixrendező és védőföldelő sorkapcsai a tökéletes csatlakozó felületet biztosítják vezérlő és terepi szinten egyaránt, valamint ideálisak egyirányú bekötéses rendezőelosztókhoz.
Előnyök:
- Könnyű és egyértelmű mátrixrendező konfiguráció: a terepi oldal tükrözi a csatlakozó oldalt
- Nagy csatlakozási sűrűség: sok kapocspont kis helyen
- Egyértelmű jelölés: közvetlenül jelölhető kapocspontok
- Rögzítős vagy rögzítő nélküli változatok parapet csatorna burkolathoz
- Kék színű sorkapcsok Ex i alkalmazásokhoz
- Könnyű tesztelés 2.3 mm (0.091 inch) átmérőjű vizsgálódugóval

Árnyékolás csatlakozási rendszer
A WAGO árnyékolás bekötési rendszere hatékony EMC árnyékolást biztosít. A nagyfrekvenciás interferencia áramok biztonságosan eloszlanak, így garantálják az elektromágneses terhelés elleni védelmet a gépek és rendszerek számára.
Előnyök:
- Árnyékolásrögzítők, gyűjtősín tartók és tartozékaik széles skálája elérhető
- A rugós árnyékolásrögzítők kiváló csatlakozást és teljesítményt nyújtanak
- Különböző szerelési lehetőségek a gyűjtősíneken, szerelő lapokon vagy speciális furatokkal ellátott kalapsíneken
- A magassághoz állítható függőleges vagy vízszintes gyűjtősín szerelés lehetővé teszi, hogy a teljes installáció rugalmas legyen
