Újdonságok
Közvetlen beépítés NYÁK-on: kompakt WINSTA®MINI dugaszolható csatlakozók

Korábban az épülettechnikában használatos készülékházakat dugaszolható csatlakozókhoz ileszthetővé kellett tenni (pl. bepattintós csatlakozókkal), míg a huzalozást kézzel végezték.

Előnyök:

  • Közvetlen beépítés a NYÁK-on

  • Alacsony profil: 4.4 mm-es pólus elosztás

  • Karbantartásmentes elemek

  • Számos szín és kódolási lehetőség

Most az új WINSTA® MINI dugaszolható NYÁK-os csatlakozókat közvetlenül a NYÁK-hoz lehet forrasztani, ezáltal jelentősen javul a kapcsolat és a folyamat költségkímélővé lesz.

WINSTA® az épület minden elektronikai elemét összekapcsolja: a dugaszolható csatlakozási rendszer elektromos kapcsolatot biztosít a tápellátás és az elektromos fogysztók között (pl. lámpák), beleértve az adatfeldolgozás vezetékeit is (az épületautomatizálás buszvezetékei).

Lehetséges az elektronikus eszközök és világítási berendezések dugaszolható szerelése

Az extrém alacsony profilú csatlakozókra jellemző a 16 A-es névleges áram, a 4 mm-es pólus elosztás, továbbá a 250-400 V közötti méretezési feszültség. A dugaszok és dugaszolható aljzatok egyenes és döntött változatban is kaphatók, ami az épületekben a dugaszolható megoldások területén sokoldalú funkciók széles skáláját biztosítja.

Az új WINSTA®MINI modulok esetében kiemelkedő az általuk nyújtott biztonság, amit három mechanikai kódolási opció tesz lehetővé. A fekete és fehér színű, A-kóddal ellátott csatlakozók ideálisak 230 V-os rendszerekhez. A pólus jelölésekhez használt B-kódolást (szürke, világos zöld és rózsaszín) az ügyfél kérésének megfelelően már a gyártáskor elő lehet állítani. A kék színű I-kódolású csatlakozókat fényerő szabályozáshoz tervezték (pl. DALI lámpák).

WAGO Terméktanácsadás:
Örömmel válaszolunk a kérdéseire.

További lehetőségek:

Termékáttekintés

Termékáttekintés

Biztos benne?

Egyszerűsített rendelés

Kérjük, adjon meg pontos cikkszámot (pl. 2002-1201) és hagyja jóvá az “Enter” megnyomásával. Használja a “Tab” billentyűt az oszlopok közti váltáshoz.
Rendelési mennyiség: Max. {0}
ECS (RCS): db
Kérjük, várjon ...
Ország megváltoztatása

Ön kilép a választott ország honlapjáról és egyúttal kijelentkezik. Az Ön felhasználói fiókja csak egy országban érvényes. Az újonnan kiválasztott ország honlapjának más kapcsolatai vannak, ezért előfordulhat, hogy más tartalommal és funkciókkal működik.

rendelési lista importálása CSV fájlból

Importálja a rendelési listáját a következő formátumban:
  • csak CSV fájlok
  • [cikkszám] elkülönítő [sorozat]
  • Egy tétel soronként

Beillesztés táblázatból

Másolja a rendelési listáját a szövegdobozba a következő formátumban:
  • [cikkszám] szóköz [mennyiség]
  • Egy tétel soronként

Copy watchlist

Please enter a unique name for the new watch list. Then all noted products, downloads and pages are copied to the new watch list.