Újdonságok
Vezeték összekötők valamennyi vezetéktípushoz: WAGO 221-412, WAGO 221-413 és WAGO 221-415

Új szabványt képeznek a WAGO 221 sorozatú valamennyi vezetéktípus számára rendelkezésre álló vezeték összekötők. 40%-kal kisebb az új sorozat, ezenkívül még felhasználóbarátabb mint a sikeres elődje a 222 sorozat.

Ezek az elektromos szerelések „szupersztárjai”, melyek tömör, többeres és hajlékony vezetékek gyorsabb és megbízhatóbb csatlakoztatását teszik lehetővé, miközben értékes helyet takarítanak meg az elosztó dobozban. Ezt nem csupán a kompakt kivitel teszi lehetővé, hanem az átlátszó ház, a könnyebb szerelés és a két ellenőrzőnyílás is.

Előnyök:

  • Akár 40%-kal kisebb helyigény mint az eredeti WAGO 222-esetében.
  • Átlátszó ház az optikai ellenőrizhetőség érdekében, így látható, hogy a vezeték megfelelően csatlakozik és megfelelően csupaszolt.
  • Könnyű bekötés az egyszerűen használható működtető karral.
  • Mindenféle típusú vezeték beköthető a 0,14 - 4 mm² (24–12 AWG) keresztmetszet-tartományban.
  • A két ellenőrzőnyílás minden szabványos ellenőrzőtüskéhez megfelelő.

Sokkal könnyebbé teszi a napi munkát

Hihetetlenül kis mérete miatt a WAGO COMPACT vezeték összekötője ideális olyan alkalmazásokhoz, ahol nincs sok hely. A telepítés sokkal könyebb, miközben maximális szabadságot kínál a jövőbeni bővítéshez.

Másik újdonság: az átlátszó ház Most láthatja, hogy a vezetékek megfelelően csatlakoznak-e és megfelelően csupaszoltak-e. Továbbá, két könnyen hozzáférhető ellenőrzőnyílás biztosít rendkívül kényelmes ellenőrzési feltételeket, egy a kapocspontnál és egy az ellenkező oldalon, - még a szerelés után is.

A WAGO új vezeték összekötője szintén könnyen használható: A működtető karokkal érezhetően könnyebb a nyitás és zárás, mint a korábbi verziónál. Az oldaltsó kimélyítetésnek köszönhetően a 221-es sorozat csatlakozói biztos fogást nyújtanak bármilyen helyzetben.

Használhatja bárhol a világon – valamennyi vezetéktípushoz

A 2, 3 és 5 vezetékes vezeték összekötőkbe 0,14 - 4 mm⊃2; keresztmetszetű hajlékony, illetve 0,2 - 4 mm⊃2; (24–12 AWG) keresztmetszetű tömör és többeres vezetékek csatlakoztathatóak. Ezáltal eltérő keresztmeszetű és típusú vezetékek idálisan összekötője. Az ónozott áramvezetősín biztosítja a folyamatos, gáztömör és biztonságos vezetékcsatlakozást.

A 221-es sorozat vezeték összekötőinek 32A/450V a névleges áramerőssége/feszültsége, valamint maximálisan 105 °C a folyamatos működési hőmérséklete teszik lehetővé a maximum 85 °C-os környezeti hőmérsékleten való működésüket, mely ideális megoldássá teszi ezeket kicsi és nagy terhelések esetén egyaránt. Továbbá olyan tanúsításokkal rendelkezik mint az ENEC vagy az UL, melyek által a 221 sorozat tökéletesen megfelel a világszerte történő alkalmazására.

WAGO 221 sorozatú vezeték összekötők:
Örömmel válaszolunk a kérdéseire.

További lehetőségek:

Biztos benne?

Egyszerűsített rendelés

Kérjük, adjon meg pontos cikkszámot (pl. 2002-1201) és hagyja jóvá az “Enter” megnyomásával. Használja a “Tab” billentyűt az oszlopok közti váltáshoz.
Rendelési mennyiség: Max. {0}
ECS (RCS): db
Kérjük, várjon ...
Ország megváltoztatása

Ön kilép a választott ország honlapjáról és egyúttal kijelentkezik. Az Ön felhasználói fiókja csak egy országban érvényes. Az újonnan kiválasztott ország honlapjának más kapcsolatai vannak, ezért előfordulhat, hogy más tartalommal és funkciókkal működik.

rendelési lista importálása CSV fájlból

Importálja a rendelési listáját a következő formátumban:
  • csak CSV fájlok
  • [cikkszám] elkülönítő [sorozat]
  • Egy tétel soronként

Beillesztés táblázatból

Másolja a rendelési listáját a szövegdobozba a következő formátumban:
  • [cikkszám] szóköz [mennyiség]
  • Egy tétel soronként

Copy watchlist

Please enter a unique name for the new watch list. Then all noted products, downloads and pages are copied to the new watch list.