WAGO 221 GREEN

WAGO vezeték összekötő működtető karral – Green Range

MM-544569_website_update_launch_Green_Additions_2000x1125

Bizonyított minőség és ugyanolyan megbízhatóság – kevesebb új nyersanyag felhasználásával: erről szól a 221-es sorozat Green Range.

A gyártásához részben bio-cirkuláris és újrahasznosított műanyagokat használnak, ami hozzájárul ahhoz, hogy az értékes nyersanyagok hosszabb ideig a körforgásban maradjanak.

Az erőforrások megóvása és a bizonyított WAGO-minőség kéz a kézben járnak. A 221-es sorozat Green Range ugyanezeket a műszaki jellemzőket, ugyanolyan egyszerű használatot és ugyanolyan megbízhatóságot kínál, mint a népszerű klasszikus.

Előnyök:

  • Tömör, finom elemi szálas és tömör réz vezetők szerszám nélküli csatlakoztatása – gyors, egyszerű és megbízható módon

  • Bizonyított minőség a rugós csatlakozástechnika feltalálójától, Németországból

  • A fosszilis nyersanyagfelhasználás csökkentése a műanyagok a körforgásban tartásával



Termékek áttekintése

A választék 4 mm² és 6 mm² működtető karos vezeték összekötőket tartalmaz. A még rugalmasabb szerelés érdekében az inline működtető karos vezeték összekötő is kiegészíti a termékkínálatot.

Vezeték összekötő rögzítő-leválasztókkal; minden vezetéktípushoz; max. 4 mm²; 3 vezeték; áttetsző készülékház; Környezeti hőmérséklet: max 85 °C (T85); 4,00 mm²; átlátszó
Cikkszám 221-423

Vezeték összekötő rögzítő-leválasztókkal; minden vezetéktípushoz; max. 4 mm²; 3 vezeték; áttetsző készülékház; Környezeti hőmérséklet: max 85 °C (T85); 4,00 mm²; átlátszó

Vezeték összekötő rögzítő-leválasztókkal; minden vezetéktípushoz; max. 4 mm²; 5 vezeték; áttetsző készülékház; Környezeti hőmérséklet: max 85 °C (T85); 4,00 mm²; átlátszó
Cikkszám 221-425

Vezeték összekötő rögzítő-leválasztókkal; minden vezetéktípushoz; max. 4 mm²; 5 vezeték; áttetsző készülékház; Környezeti hőmérséklet: max 85 °C (T85); 4,00 mm²; átlátszó

Vezeték összekötő rögzítő-leválasztókkal; minden vezetéktípushoz; max. 4 mm²; 2 vezeték; áttetsző készülékház; Környezeti hőmérséklet: max 85 °C (T85); 4,00 mm²; átlátszó
Cikkszám 221-422

Vezeték összekötő rögzítő-leválasztókkal; minden vezetéktípushoz; max. 4 mm²; 2 vezeték; áttetsző készülékház; Környezeti hőmérséklet: max 85 °C (T85); 4,00 mm²; átlátszó

Vezeték összekötő rögzítő-leválasztókkal; minden vezetéktípushoz; max. 4 mm²; 3 vezeték; áttetsző készülékház; Környezeti hőmérséklet: max 85 °C (T85); 4,00 mm²; átlátszó
Cikkszám 221-423/995-012

Vezeték összekötő rögzítő-leválasztókkal; minden vezetéktípushoz; max. 4 mm²; 3 vezeték; áttetsző készülékház; Környezeti hőmérséklet: max 85 °C (T85); 4,00 mm²; átlátszó

Vezeték összekötő rögzítő-leválasztókkal; minden vezetéktípushoz; max. 4 mm²; 5 vezeték; áttetsző készülékház; Környezeti hőmérséklet: max 85 °C (T85); 4,00 mm²; átlátszó
Cikkszám 221-425/995-008

Vezeték összekötő rögzítő-leválasztókkal; minden vezetéktípushoz; max. 4 mm²; 5 vezeték; áttetsző készülékház; Környezeti hőmérséklet: max 85 °C (T85); 4,00 mm²; átlátszó

Ugyanaz a csatlakozástechnika, más anyagösszetétel

A legfőbb különbség a 221 sorozat Green Range és a népszerű klasszikus között a tokozathoz és a működtető karhoz felhasznált anyagokban rejlik. Azáltal, hogy részben újrahasznosított és bio-cirkuláris műanyagokat használunk, az értékes nyersanyagok hosszabb ideig maradnak a körforgásban.

Kattints a grafikonra, hogy többet megtudhass a használt anyagokról.

MM-520633_website_update_Green_Range_PCF_Update_1_2000x1500

Ökológiai termékinformációk röviden

A WAGO 221 sorozat Green Range termékhez elérhető környezeti terméknyilatkozat (EPD). Ez a függetlenül ellenőrzött környezeti terméknyilatkozat környezeti hatásadatokat nyújt a termékek teljes életciklusára vonatkozóan.

Minden erőforrás számít

Termékeink gyártásához értékes nyersanyagokra és energiára van szükség. Mivel sok műanyag fosszilis forrásokra épül, folyamatosan dolgozunk fenntarthatóbb anyagmegoldások fejlesztésén. A Green Range ennek az elkötelezettségnek az egyik eredménye.

MM-530493_Keyvisual-Sustainability_has_many_levers_2-EN_2000x1125 (1)

A fenntarthatóságnak számos mozgatóereje van

Green Range termékeink már egy ideje elérhetők a piacon, és szerszámkészletekben, készülékekben és nagykereskedelmi forgalomban használják őket. Ebben az időszakban értékes ismeretekre tettünk szert, és továbbra is intenzíven a fenntarthatósági témákra koncentrálunk.

  • Folyamatos tanulás, még a piaci bevezetés után is: A Green Range számunkra egy folyamatos fejlesztési projekt. E termékek piacra vitele új kérdéseket vetett fel az anyagokkal, a környezeti hatással és az átláthatósággal kapcsolatban mind számunkra, mind ügyfeleink számára. Célunk ezeket a kérdéseket nyíltan kezelni és együtt dolgozni a válaszok megtalálásán.



  • Az LCA értékes betekintést nyújt: A Green Range környezeti hatásának jobb megértése érdekében életciklus-értékelést (LCA) végeztünk. Ez betekintést nyújt a műanyag- és fémmegtakarítás lehetséges mértékébe a hagyományos termékvariánsokhoz képest. Ugyanakkor egy LCA csak egy pillanatfelvétel. Az eredmények a primer adatoktól, az értékelési módszertanoktól és a rendszerhatároktól függenek, és idővel változhatnak.

  • Az EPD hosszú távú átláthatóságot biztosít: a környezeti terméknyilatkozatot (EPD Type III) az életciklus-értékelés alapján dolgozták ki, és bármikor megtekinthető. A Type III EPD a környezeti terméknyilatkozatok legmagasabb átláthatósági szintjét képviseli, és öt évig érvényes. Átlátható információkat nyújt a Green Range termékeink környezeti hatásairól azok teljes életciklusa során.

  • Az út folytatódik: elemzéseink azt is kimutatták, hogy a réz és a rugóacél a termékekhez kapcsolódó fennmaradó CO₂ kibocsátás jelentős részét teszi ki. Különösen a fémek előállításában használt újrahasznosított tartalom játszik fontos szerepet. A fenntartható anyagok mellett folyamatosan dolgozunk a gyártási és üzemeltetési folyamatok során keletkező CO₂ kibocsátás csökkentésén. Egy dolog világos: a tanulás egy folyamat, mi haladunk tovább ezen az úton.



GYIK

Az Ön WAGO-kapcsolattartója

További ajánlott szolgáltatások: