TOPJOB®S – METTEZ EN JEU DES SIGNAUX CLAIRS.

Vos avantages avec les bornes pour capteurs et actionneurs TOPJOB®S

Densité de signaux la plus élevée

Un système de pontage multifonction

DEUX FOIS PLUS LARGE
ET POURTANT SI MINCE.

  • De nombreux capteurs dans un espace réduit avec une largeur de pas
    de seulement 3,5 mm par capteur
  • Adapté pour de petites boîtes de bornes en périphérie décentralisée de l'installation ou pour un montage central dans l'armoire de commande

Densité de signaux la plus élevée

Les bornes pour capteurs et actionneurs sont divisées en niveaux de potentiel et en niveau de signaux.
Les niveaux de potentiel servent à l'alimentation et le cas échéant à la mise à la terre ou au blindage des capteurs. Le niveau de signaux transmettent des signaux de commutation de capteurs et d'actionneurs.

Dans le boîtier de bornes, on trouve dans les niveaux inférieurs deux points de serrage de potentiel liés entre eux avec largeur de pas doublé et dans les niveaux supérieurs, deux passages de signaux séparés avec largeur de pas simple de 3,5 mm.

Niveaux de potentiel :

  • L'alimentation et le cas échéant la mise à la terre ou le blindage des capteurs/actionneurs se fait dans les niveaux de potentiel.
  • Chaque fois deux connexions par rails de courant
  • Possibilité de pontage sans limitation dans le nombre de pôles

Niveau de signal :

  • Le niveau de signaux transmet des signaux de commutation de deux capteurs ou à des actionneurs par borne, séparés les uns des autres dans un boîtier de bornes.

CONTACTS DE PONTAGE

  • Pontage sans limitation dans le nombre de pôles avec des contacts de pontage standard
  • Affectation des potentiels simplifié avec des contacts de pontage colorés

Un système de pontage multifonction

Pontage de niveaux de potentiel

Dans les niveaux de potentiel, on peut réaliser le pontage sans limitation dans le nombre de pôles avec des contacts de pontage standard. Chaque borne dispose dans les niveaux de potentiel de deux points de serrage reliés et ainsi également de deux logements de pontage reliés. Avec des contacts de pontage, des potentiels droits peuvent ainsi être pontés au choix avec de nombreuses bornes dans un seul guide de pontage.

Pontage de niveaux de signaux

Dans le niveau de signaux, sont présents deux guides de pontage. Ici, on peut aussi réaliser un pontage avec des contacts de pontage standard. Dans ce niveau, les passages de signaux sont séparés. Pour les versions avec une LED, il y a un guide de pontage libre pour tester ou ponter.

Pontage de terre

Pour les bornes pour capteurs et actionneurs sans contact PE avec le rail, la connexion à la terre peut se faire économiquement par le pontage à la borne avec pied de mise à la terre (par ex. par borne d'alimentation).

Alimentation

Des bornes d'alimentation orages aux mêmes dimensions peuvent être placées à n'importe quel endroit. Elles sont disponibles jusqu'à une section de 4 mm². L'alimentation peut se faire aussi bien comme alimentation centrale ou également dans une alimentation en boucle.

Le système de repérage le plus rapide

Une affectation simple

Économies en continu

  • Visibilité grâce à des bandes de marquage imprimables sur plusieurs lignes
    sans recouvrement du logement de pontage
  • Bonne lisibilité indépendamment de la position de montage de la barrette à bornes grâce à deux supports de marquage

Le système de repérage le plus rapide

Bandes de marquage

TOPJOB®S – Les bornes pour capteurs et actionneurs sont repérables de diverses manières. La possibilité la plus rapide et simple se fait via les bandes de marquage (2009-110). L'inscription sur plusieurs lignes facilite l’identification fonctionnelle car on repère en même temps des signaux individuels et des groupes.

Étiquettes de repérage WMB

Le marquage avec étiquettes de repérage WMB
(3,5 mm) est aussi possible. Elles sont disponibles comme étiquettes de marquage WMB-Inline en rouleau (2009-113) et comme cartes de repérage (793-35xx).

Niveaux de marquage

TOPJOB®S – Les bornes pour capteurs et actionneurs peuvent être marquées sur le dessus mais aussi latéralement. Ce faisant, le logement de pontage n'est pas recouvert.

Adaptateur de marquage

Pour d'autres niveaux de marquage,un adaptateur de repérage (2000-121) peut être encliqueté ultérieurement.

L'ESSENTIEL EN UN CLIN D'OEIL

  • Les LED d'affichage, pontages et marquages sont toujours visibles, même dans l'état câblé
  • Vue d'ensemble rapide et contrôle simplifié
    grâce à une structure claire de la borne

Une affectation simple

TOPJOB®S – Les bornes pour capteurs et actionneurs permet une rapide vue d'ensemble, même dans l'état câblé. La position centrale de l'affichage LED, le contact de pontage et le marquage dans le niveau de signaux permettent une saisie rapide d'information dans l'application.

  • La structure claire de la borne, les introductions de conducteurs en couleurs et les contacts de pontage colorés permettent une vue d'ensemble et simplifient les contrôles.
  • Les LED d'affichage, pontages et marquages sont toujours visibles, même dans l'état câblé.

TOPJOB®S – Bornes pour capteurs et actionneurs

Envie de découvrir les bornes TOPJOB® S pour capteurs et actionneurs?

Nos spécialistes produits vous conseilleront avec plaisir.

Vous avez des questions?
N'hésitez pas à nous appeler.
Tel.: +41 (0) 840 200 750

» Contact

Téléchargements

Extrait du catalogueTechnique de raccordement électrique
Téléchargement (PDF, 12.11 MB)
Brochure TOPJOB® S – Bornes pour capteurs et actionneurs
Téléchargement (PDF, 2.35 MB)