Morsetto di giunzione a doppio livello con leve WAGO serie 221

Morsetto di giunzione con leve WAGO serie 221, 10 punti di connessione

Morsetto di giunzione con leve WAGO serie 221, 10 punti di connessione

Alza la leva, inserisci il conduttore e abbassa la leva - fatto! Il cablaggio tramite i morsetti di giunzione con leve della serie 221 è molto semplice. E ora la famiglia si sta allargando! Il nuovo morsetto di giunzione a due livelli con leve della serie 221 consente agli installatori di collegare facilmente fino a dieci conduttori dello stesso potenziale senza l'uso di attrezzi, grazie al suo design intuitivo. Offre le stesse caratteristiche tecniche e le stesse certificazioni dei morsetti di giunzione con leve della serie 221 per 2, 3 e 5 conduttori.

Vantaggi di prodotto:

  • Nessuna perdita di connessione del conduttore rispetto ai metodi di collegamento tradizionali

  • Design compatto a due livelli per un risparmio di spazio

  • Adatto per conduttori flessibili da 0,14 a 4 mm² e per conduttori flessibili da 0,2 a 4 mm²



La gamma della serie 221 continua a crescere

Un morsetto - Tre varianti

Il morsetto di giunzione a due livelli con leve della serie 221 è disponibile nella versione classica con leve arancioni. Inoltre è dotato della certificazione Ex, identificabile dalle sue leve grigio chiaro, adatte per le aree a rischio. Inoltre, sarà disponibile un'edizione Green Range per coloro che cercano requisiti di sostenibilità più elevati (che arriveranno alla fine del secondo trimestre del 2025).

L'adattatore giusto per ogni applicazione

Il morsetto di giunzione a due livelli con leve della serie 221 offre una varietà di accessori per il montaggio su guide DIN, tra cui piedi di fissaggio a scatto, piedino antistrappo o gruppo coda di rondine. Questi adattatori sono progettati su misura per il design del morsetto di giunzione, garantendo un fissaggio perfetto che consente al morsetto di agganciarsi saldamente in sede. In combinazione con questi adattatori, il cablaggio diventa particolarmente comodo. Gli accessori sono disponibili nei colori bianco, blu e grigio-giallo.

Nuove versioni di adattatori WAGO per i morsetti di giunzione per 10 conduttori della serie 221

Update Key Visual Heatmap 221 10-conductor_GWA_2000x1125_EN
Morsetto di giunzione con leve; per tutti i tipi di conduttore; max. 4 mm²; 10 conduttori; scatola trasparente; Temperatura ambiente: max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; trasparente
Cod. art. 221-420

Morsetto di giunzione con leve; per tutti i tipi di conduttore; max. 4 mm²; 10 conduttori; scatola trasparente; Temperatura ambiente: max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; trasparente

Morsetto di giunzione con leve Green Range; per tutti i tipi di conduttore; max. 4 mm²; 10 conduttori; scatola trasparente; Temperatura ambiente: max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; trasparente
Cod. art. 221-430

Morsetto di giunzione con leve Green Range; per tutti i tipi di conduttore; max. 4 mm²; 10 conduttori; scatola trasparente; Temperatura ambiente: max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; trasparente

Morsetto di giunzione con leve; per tutti i tipi di conduttore; per applicazioni Ex-e; max. 4 mm²; 10 conduttori; scatola trasparente; Temperatura operativa (max.): 105 °C; 4,00 mm²; trasparente
Cod. art. 221-490

Morsetto di giunzione con leve; per tutti i tipi di conduttore; per applicazioni Ex-e; max. 4 mm²; 10 conduttori; scatola trasparente; Temperatura operativa (max.): 105 °C; 4,00 mm²; trasparente

Supporto di montaggio con piastra antistrappo; connettori per 10 cavi; Serie 221 - 4 mm²; per guida DIN 15; blu
Cod. art. 221-539/000-006

Supporto di montaggio con piastra antistrappo; connettori per 10 cavi; Serie 221 - 4 mm²; per guida DIN 15; blu

Supporto di montaggio con piastra antistrappo; connettori per 10 cavi; Serie 221 - 4 mm²; per guida DIN 15; grigio scuro-giallo
Cod. art. 221-539/000-053

Supporto di montaggio con piastra antistrappo; connettori per 10 cavi; Serie 221 - 4 mm²; per guida DIN 15; grigio scuro-giallo

Supporto di montaggio; connettori per 10 cavi; Serie 221 - 4 mm²; per guida DIN 15; blu
Cod. art. 221-539/002-006

Supporto di montaggio; connettori per 10 cavi; Serie 221 - 4 mm²; per guida DIN 15; blu

Supporto di montaggio; connettori per 10 cavi; Serie 221 - 4 mm²; per guida DIN 15; grigio scuro-giallo
Cod. art. 221-539/002-053

Supporto di montaggio; connettori per 10 cavi; Serie 221 - 4 mm²; per guida DIN 15; grigio scuro-giallo

Supporto di montaggio con piastra antistrappo; connettori per 10 cavi; Serie 221 - 4 mm²; per guida DIN 15; per applicazioni Ex; grigio chiaro
Cod. art. 221-539/1000-000

Supporto di montaggio con piastra antistrappo; connettori per 10 cavi; Serie 221 - 4 mm²; per guida DIN 15; per applicazioni Ex; grigio chiaro

Supporto di montaggio; connettori per 10 cavi; Serie 221 - 4 mm²; per guida DIN 15; per applicazioni Ex; grigio chiaro
Cod. art. 221-539/1002-000

Supporto di montaggio; connettori per 10 cavi; Serie 221 - 4 mm²; per guida DIN 15; per applicazioni Ex; grigio chiaro

Supporto di montaggio con piastra antistrappo; connettori per 10 cavi; Serie 221 - 4 mm²; per guida DIN 35; blu
Cod. art. 221-549/000-006

Supporto di montaggio con piastra antistrappo; connettori per 10 cavi; Serie 221 - 4 mm²; per guida DIN 35; blu

Supporto di montaggio con piastra antistrappo; connettori per 10 cavi; Serie 221 - 4 mm²; per guida DIN 35; grigio scuro-giallo
Cod. art. 221-549/000-053

Supporto di montaggio con piastra antistrappo; connettori per 10 cavi; Serie 221 - 4 mm²; per guida DIN 35; grigio scuro-giallo

Supporto di montaggio; connettori per 10 cavi; Serie 221 - 4 mm²; per guida DIN 35; blu
Cod. art. 221-549/002-006

Supporto di montaggio; connettori per 10 cavi; Serie 221 - 4 mm²; per guida DIN 35; blu

Supporto di montaggio; connettori per 10 cavi; Serie 221 - 4 mm²; per guida DIN 35; grigio scuro-giallo
Cod. art. 221-549/002-053

Supporto di montaggio; connettori per 10 cavi; Serie 221 - 4 mm²; per guida DIN 35; grigio scuro-giallo

Supporto di montaggio con piastra antistrappo; connettori per 10 cavi; Serie 221 - 4 mm²; per guida DIN 35; per applicazioni Ex; grigio chiaro
Cod. art. 221-549/1000-000

Supporto di montaggio con piastra antistrappo; connettori per 10 cavi; Serie 221 - 4 mm²; per guida DIN 35; per applicazioni Ex; grigio chiaro

Supporto di montaggio; connettori per 10 cavi; Serie 221 - 4 mm²; per guida DIN 35; per applicazioni Ex; grigio chiaro
Cod. art. 221-549/1002-000

Supporto di montaggio; connettori per 10 cavi; Serie 221 - 4 mm²; per guida DIN 35; per applicazioni Ex; grigio chiaro

Supporto di montaggio con piastra antistrappo; connettori per 10 cavi; Serie 221 - 4 mm²; con piede di fissaggio a scatto; blu
Cod. art. 221-529/000-006

Supporto di montaggio con piastra antistrappo; connettori per 10 cavi; Serie 221 - 4 mm²; con piede di fissaggio a scatto; blu

Supporto di montaggio con piastra antistrappo; connettori per 10 cavi; Serie 221 - 4 mm²; con piede di fissaggio a scatto; grigio scuro-giallo
Cod. art. 221-529/000-053

Supporto di montaggio con piastra antistrappo; connettori per 10 cavi; Serie 221 - 4 mm²; con piede di fissaggio a scatto; grigio scuro-giallo

Supporto di montaggio; connettori per 10 cavi; Serie 221 - 4 mm²; con piede di fissaggio a scatto; grigio scuro-giallo
Cod. art. 221-529/002-053

Supporto di montaggio; connettori per 10 cavi; Serie 221 - 4 mm²; con piede di fissaggio a scatto; grigio scuro-giallo

Supporto di montaggio; connettori per 10 cavi; Serie 221 - 4 mm²; con piede di fissaggio a scatto; blu
Cod. art. 221-529/002-006

Supporto di montaggio; connettori per 10 cavi; Serie 221 - 4 mm²; con piede di fissaggio a scatto; blu

Supporto di montaggio con piastra antistrappo; connettori per 10 cavi; Serie 221 - 4 mm²; per montaggio a vite; blu
Cod. art. 221-509/000-006

Supporto di montaggio con piastra antistrappo; connettori per 10 cavi; Serie 221 - 4 mm²; per montaggio a vite; blu

Il morsetto di giunzione per 10 conduttori in pratica

Tutorial: come usare il connettore

In questo video, i nostri esperti spiegano come usare il connettore a 10 cavi ed evidenziano le sue caratteristiche principali. Forniscono anche una panoramica dettagliata dei supporti versatili e descrivono vari scenari di applicazione.

Opzioni di applicazione versatili

Il morsetto di giunzione a due livelli con leve della serie 221 di WAGO è uno strumento essenziale per qualsiasi elettricista. È perfetto per il cablaggio delle scatole di distribuzione, soprattutto nelle installazioni negli edifici come i controlli delle tapparelle, i distributori dei circuiti di riscaldamento, i controsoffitti, i sistemi di sicurezza o i gruppi d'illuminazione. Un vantaggio chiave è dato dal fatto che dieci conduttori con lo stesso potenziale non necessitano più di ponticelli, il che significa che non si perdono le connessioni. Il connettore può essere cablato in loco o precablato durante la progettazione. Questo connettore non è solo l'ideale per le scatole di distribuzione, ma funziona benissimo anche per il cablaggio interno dei dispositivi.

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Il tuo Referente in WAGO

Segreteria generale

Additional service offerings: