Argomenti

Automazione senza programmazione

La Building Automation comporta sempre attività molto simili. Tutti i vari impianti dell'edificio, come illuminazione, ombreggiature, riscaldamento, climatizzazione e ventilazione, richiedono controllo e regolazione. Per questo, WAGO sta lanciando la sua applicazione Building Control: un software che può essere messo in funzione senza nessuna programmazione.

La Building Automation si concentra sulla fornitura di un'illuminazione ottimale e sul controllo del clima nelle stanze in base ai loro usi specifici. Questo obiettivo implica che i sistemi di illuminazione, climatizzazione e controllo dell'ombreggiatura lavorino insieme alla perfezione. Il controllore esegue azioni specifiche sulla base sia delle impostazioni dell'operatore sia degli input, che possono provenire, ad esempio, da interruttori, sensori di presenza, termostati della stanza o da una stazione meteorologica. Sebbene questi processi si prestino alla standardizzazione, la maggior parte delle soluzioni fino ad oggi hanno richiesto una programmazione personalizzata. Al contrario, WAGO fornisce una soluzione applicativa pronta all'uso.

I vantaggi:

  • Una soluzione pre-programmata per applicazioni flessibili di Building Automation
  • Configurazione e messa in servizio semplici, senza conoscenze di programmazione.
  • Dashboard integrata con opzioni avanzate di visualizzazione
  • Una connessione ai WAGO Building Cloud Services garantisce l'accesso a tutti i dati da qualsiasi parte nel mondo.
  • Nuova in V1.2:

    • InterfacciaKNX
    • Opzionedi filtro nel catalogo dei punti dati
    • Backup e caricamento/salvataggio della configurazionemigliorato
    • Supporto per più dashboard
    • CC100 assistenza

Soluzioni applicative per gli edifici

Building Automation semplice e flessibile

Adattamento flessibile dell'automazione ai requisiti

Il nuovo "Application Building Control" di WAGO è diverso: invece di programmare, l'integratore di sistema può compilare tutte le funzioni e metterle facilmente in funzione attraverso la configurazione. Inoltre, l'adattamento flessibile dell'automazione ad un uso specifico non richiede una programmazione personalizzata, ma solo una configurazione semplice tramite una interfaccia web moderna. L'interfaccia per il funzionamento del sistema dopo la messa in servizio si basa anch’essa su una moderna visualizzazione Web. La dashboard integrata include diversi oggetti di visualizzazione usati per rappresentare e azionare l'apparecchiatura. L'accesso al sistema avviene sempre tramite un normale browser Web.

Applicazioni Building Control

L'applicazione pre-programmata Building Control di WAGO offre tutte le funzioni necessarie per gli impianti di illuminazione, controllo ombra, riscaldamento, condizionamento dell'aria e ventilazione. L'interfaccia utente basata sul Web offre agli operatori, in ogni momento, una panoramica di tutti i sottosistemi dell'edificio e mette a disposizione varie funzioni di monitoraggio. Il sistema offre anche allarmi attivati da guasti. I dati dell'applicazione possono essere trasferiti opzionalmente ai WAGO Building Cloud Services. Questa combinazione offre una soluzione completa, ideale anche per il monitoraggio centralizzato, l'analisi dei dati e il funzionamento delle proprietà distribuite.

  • Connessione di DALI-2, KNX, EnOcean®, modulo di misurazione della potenza trifase e Modbus TCP
  • Funzioni avanzate per il controllo di temperatura, ombreggiamento e illuminazione

Building Technology

Il tuo partner per la Building Automation e l'installazione

mm-31018_key-visuals-industrie-sectors_building_2000x1125.jpg

Come automatizzare gli edifici in modo semplice e flessibile con l'applicazione Building Control di WAGO

L'applicazione Building Control di WAGO è la soluzione ideale per automatizzare facilmente molte applicazioni di Building Automation. In questa approfondimento, Alexander Mackensen, Product Manager per la Building Automation, presenterà più nel dettaglio il software applicativo pre-programmato. Scopri passo-passo come configurare e utilizzare l'applicazione senza alcuna programmazione.

Controllori WAGO

PLC PER TUTTE LE APPLICAZIONI

Controllore PFC200

Semplifica la progettazione, il controllo e la visualizzazione dei tuoi progetti con il controllore PFC200 grazie a CODESYS (CODESYS V3) e Linux®.

controller_neu_pfc200_p_ur_0750_8206_000_xx_2000x1500.jpg
Il tuo contatto in WAGO

Offerte di servizi aggiuntivi:

Letture consigliate

Applicazioni supplementari per l'installazione e la Building Automation

Automazione semplificata con flexROOM®

flexROOM®, la soluzione versatile per la building automation, offre illuminazione, protezione solare e controllo della temperatura, senza necessità di programmazione.

building_raum_raumautomation_istock_000053954758_2000x2000.jpg

Lighting Management

Il WAGO Lighting Management è una soluzione estremamente sofisticata per il controllo dell'illuminazione negli spazi più ampi, come i capannoni destinati alla produzione o i magazzini. Utilizzando una combinazione predefinita di hardware e software intuitivo, WAGO offre un sistema di gestione dell'illuminazione che agevola la progettazione e la messa in servizio dei nuovi impianti d'illuminazione, fornendo al contempo numerosi vantaggi aggiuntivi per il loro funzionamento.

building_licht_lichtmanagement_tablet_2000x1125.jpg