Box per sensori/attuatori

I box per sensori/attuatori, installati direttamente su macchine o impianti, sono sistemi di distribuzione passivi per la trasmissione di segnale che è rapida, economica e soprattutto senza armadio elettrico. Grazie all'alloggiamento IP67 completamente incapsulato, i segnali raggiungono il controllore in modo affidabile.

I vantaggi dei box per sensori/attuatori WAGO:

  • Grado di protezione IP67/IP68 per i box per sensori/attuatori con un cavo di interconnessione integrato
  • Tecnologia di connessione plug and play
  • Totalmente incapsulato: protezione contro polvere/umidità e contro sollecitazioni meccaniche come vibrazioni /urti
  • Ampio intervallo di temperatura: da −25 a +80°C
  • Modulo cieco per l'installazione senza interruzioni

WAGO al lavoro

Per l'acquisizione del segnale a livello macchina

I box per sensori/attuatori passivi M8/M12 sono sistemati vicino al processo e acquisiscono i segnali a livello della macchina. Possono essere utilizzati in condizioni ambientali molto impegnative e stabilire la connessione tra sensori/attuatori e controllori tramite cavi integrati o rimovibili. L'uso di connessioni innestabili standard supporta il plug & play di sensori e attuatori, mentre l'uso di cavi base sostituisce il cablaggio individuale dei segnali di I/O ai componenti di automazione nell'armadio elettrico. L'attività di cablaggio è ben organizzata e ridotta al minimo.

Acquisizione dei segnali nelle condizioni più estreme

I box per sensori/attuatori con cavo integrato saldato di WAGO hanno un design estremamente robusto, e soddisfano i requisiti di protezione IP67 e IP68. La loro struttura li rende ideali per le applicazioni in cui i segnali devono essere registrati in ambienti estremi (per temperature, urti, vibrazioni) senza un armadio elettrico. Inoltre sono un'alternativa eccellente quando l'uso di un sistema I/O IP67 attivo non è economicamente conveniente a causa di un basso numero di segnali o per le condizioni di segnale semplici (acquisizione/uscita dei soli segnali digitali).

Tecnologia di connessione plug and play

I box per sensori/attuatori con cavo di connessione disconnettibile (connettore innestabile M16 o M23) sono l'ideale per le aree in cui sono richieste delle frequenti disconnessioni e riconnessioni agevoli (ad es. trasporti, modifiche, manutenzione).

Linea base fissa

I box per sensori/attuatori con cavi integrati sono la scelta preferita quando i percorsi di posa dei cavi sono complessi e non consentono l'uso di cavi M16/M23 preassemblati.

Prestazioni meccaniche estreme

Una macchina/impianto è esposta a degli influssi meccanici e termici gravosi. Qui l'importante è riuscire ad elaborare i segnali nonostante gli urti e le vibrazioni pesanti. I box per sensori/attuatori sono usati a livello della macchina. Il sistema di protezione con incapsulamento completo protegge il funzionamento del sistema in modo che anche vibrazioni e carichi termici estremi non degradino l'acquisizione del segnale e l'alimentazione tramite il cavo di collegamento verso il controllore o altri componenti d'automazione posti nell'area non critica dell'armadio elettrico.

Installazione flessibile

I box per sensori/attuatori possono essere montati direttamente sulla macchina. L'ampia implementazione tecnologica usata garantisce la conformità con le specifiche standardizzate dalle linee guida CNOMO relative alla spaziatura dei fori di montaggio che vengono spesso utilizzati nelle scatole di distribuzione passive o nelle scatole di sensori/attuatori. È disponibile un adattatore opzionale che può essere usato per montare due moduli lato per lato senza gioco. Questo offre il vantaggio di poter conservare una distanza definita per una posa corretta dei cavi di attuatore e sensore e di evitare punti di contaminazione.

Tutti i prodotti

Scopri la vasta gamma di box sensori e attuatori che WAGO ti mette a disposizione.

alle-produkte_sensor-aktorboxen_2000x1125.jpg
Il tuo Referente in WAGO

Offerte di servizi aggiuntivi:

Prodotti compatibili con i nostri box sensori/attuatori

WAGO-I/O-SYSTEM 767

WAGO SPEEDWAY 767 per l'automazione senza armadio elettrico

Misurazione, controllo, regolazione e monitoraggio, sempre affidabili, anche nelle condizioni più impegnative e avverse: il sistema I/O IP67 di WAGO è costruito per l'uso a livello mondiale nelle situazioni più dure.

speedway_2000x1500px.jpg