Connessione dello slave tra il WAGO-I/O-SYSTEM e il fieldbus del CC-Link : l'accoppiatore fieldbus CC-Link di WAGO (750-325)
WAGO allarga la sua gamma di prodotti di I/O con l'ulteriore sviluppo dell'accoppiatore CC-Link (750-310) in una versione con CC-Link V2.0. Da ora è disponibile un'immagine di processo che è otto volte maggiore rispetto alla precedente versione CC-Link V1.1.
I vantaggi in sintesi:
- Immagine di processo più grande grazie al CC-Link V2.0
- Risparmio di spazio e costi nelle applicazioni complesse
Include un connettore del MCS WAGO
- Sfrutta appieno la flessibilità del sistema I/O della serie 750