News 15 luglio 2020

Elevato grado di compatibilità di valvola: modulo valvola proporzionale WAGO (750-632)

Controllo delle valvole proporzionali pneumatiche o idrauliche a bobina singola e doppia

I vantaggi in sintesi:

  • Controllo di valvole a bobina singola o doppia
  • Corrente nominale fino a 1,6 A (2 canali) e 2,0 A (1 canale)
  • Tecnica di connessione a 2, 3 e 4 cavi
  • Regolazione valvola con linearizzazione e compensazione a doppio guadagno
  • Dithering commutabile e regolabile
  • Due ingressi digitali configurabili (IEC 61131, tipo 1) per modalità jog (modalità manuale), interruttori di finecorsa/valore di soglia e rampa "arresto d'emergenza"

Il modulo compatto WAGO connette le seguenti valvole sulle due uscite da 24 V: due valvole a bobina singola con massimo 1,6 A o una valvola a bobina doppia/singola con 2 A. Basandosi sulla sua economia, il modulo collega rapidamente valvole a 2, 3 o 4 cavi per una maggiore flessibilità di installazione. Un valore aggiuntivo è fornito da una funzione di forzatura manuale in caso di guasto, nonché da funzioni di ingresso configurabili per interruttori di fine corsa e valore di soglia.

Le molteplici opzioni di configurazione del modulo consentono di collegare diversi tipi di valvole senza influire sull'applicazione del controllore.

Il tuo Referente in WAGO

Offerte di servizi aggiuntivi:

Potrebbe interessarti anche

Argomenti e prodotti correlati

Panoramica prodotto

Controllori economici

Le funzioni di controllo, sia piccole che grandi, devono innanzitutto avere una caratteristica: essere efficienti. La gamma di prodotti WAGO dispone sempre del PLC appropriato pronto per qualsiasi sfida e richiesta.

buehne_controller_2000x1500.jpg

Alimentatori efficienti

Alimentazione di tensione stabile: in qualsiasi momento e dovunque, nella gamma più ampia di applicazioni.

buehnenbild-epsitron-2000x1500.jpg

Potrebbe interessarti anche:

Connessioni elettriche

Per connessioni veloci, sicure ed esenti da manutenzione: WAGO è il tuo partner per tutti i tipi di conduttore. La nostra offerta di prodotti spazia dai sistemi di morsetti per montaggio su guida o morsetti d'installazione e cablaggio sul campo, passando per i connettori innestabili e i componenti passanti, fino ad arrivare alle connessioni per circuiti stampati e alle soluzioni di marcatura.

katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg