[{"url":"/prodotti","name":"Prodotti\t\t","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/automazione","name":"Tecnologia per l'automazione industriale","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/automazione/sistemi-io","name":"I/O System","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/automazione/sistemi-io/field","name":"Campo","linkClass":"active","categoryCode":null}]
WAGO I/O SYSTEM FIELD
Già pronto per il futuro dell'automazione delle macchine modulari
Decentralizza con la connettività estesa. Il sistema I/O Field per l'automazione senza cabinet, classificato IP67, offre una vasta gamma di funzioni.
I vantaggi:
- Connettività di rete estesa
- Funzioni ed estetica integrate
- Gestione energetica integrata
- Soluzione completa via IO Link
WAGO I/O SYSTEM FIELD IN SINTESI
Automazione a prova di futuro
Prestazioni elevate, progettato per reti time-sensitive (TSN) e insensibile alle condizioni ambientali più dure: il WAGO I/O System Field per l'automazione senza cabinet combina un'enorme quantità di funzioni dentro un robusto alloggiamento IP67.
Ampia gamma di applicazioni
I moduli del I/O System Field sono montati esattamente dove serve: nel centro dell'azione, vicino a sensori e attuatori, che si tratti di una macchina da imballaggio o del braccio di un robot.
I vantaggi imbattibili del WAGO I/O System Field
Connettività di rete estesa
Gli impianti di produzione moderni e decentralizzati richiedono soluzioni di automazione che assicurino il massimo livello di connettività fornendo al contempo le massime prestazioni al di fuori dell'armadio elettrico. WAGO ha sviluppato il suo nuovo I/O System Field con protezione IP67 per andare incontro alle necessità di oggi e del futuro. Il nuovo sistema combina i fieldbus basati su fast ETHERNET (come ad esempio PROFINET), le tecnologie tipo OPC UA, Bluetooth® e server web, e utilizza MQTT come protocollo per la connettività cloud. Il cuore è costituito da un core potente del processore che abbina caratteristiche di sicurezza integrate con connettività sicura su campo e cloud. Questa è la base per tutti gli standard ETHERNET, fieldbus e IoT industriali (incluso TSN), offrendo la massima flessibilità per un'ampia varietà di richieste.
I vantaggi:
- Scambio dati indipendente dalla piattaforma via OPC UA
- Informazioni di sistema fornite tramite MQTT
- Accesso rapido e distribuito alle informazioni del modulo via Bluetooth®
- Accesso alle informazioni di sistema tramite server web integrato
- #madeforTSN
{"container":false,"catalogVersion":"it-wagoContentCatalog/Online","type":"Quote Component","dynamicVisibility":true,"cloneable":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDA4N05SIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiaXQtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"comp_000087NR","quote":"\"L'I/O SYSTEM FIELD COMBINA LA VELOCITÀ CON I FIELDBUS BASATI SU ETHERNET (AD ES. PROFINET), LE TECNOLOGIE TIPO OPC UA O IL SERVER WEB E, IN FUTURO, MQTT COME PROTOCOLLO PER LA CONNETTIVITÀ CLOUD\".","modifiedtime":"2026-07-30T14:42:45+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"lastLoad":1785422565566,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"imagePosition":"LEFT","availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":true,"restrictions":[],"searchable":true,"lead":"<p>Autore: Ludwig Adelmann, Product Manager presso WAGO GmbH & Co. KG</p>","typeCode":"WagoQuoteTeaserComponent","slots":["eyJpdGVtSWQiOiJjc18wMDAwMUFIOSIsImNhdGFsb2dJZCI6Iml0LXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"itemtype":"WagoQuoteTeaserComponent","restricted":false,"name":"Quote_Adelmann","synchronizationBlocked":false,"containers":[],"creationtime":"2020-07-15T13:02:10+0000","actions":[],"parents":[]}
Funzioni ed estetica integrate in un unico sistema
Il sistema I/O Field classificato IP67, è ottimizzato per l'automazione affidabile senza cabinet. Il modulo viene montato esattamente dove serve, al centro dell'azione, vicino a sensori e attuatori. Questa adattabilità non solo riduce i fabbisogni di cablaggio, ma semplifica anche la messa in servizio, la manutenzione e la diagnostica. Il sistema introduce una sicurezza senza compromessi grazie a un alloggiamento metallico completamente incapsulato adatto agli ambienti più impegnativi, oppure a un alloggiamento in plastica robusto e leggero adatto alle applicazioni mobili. Il modulo opera entro un intervallo di temperature da −25 a +70 °C (da −13 a +158 °F). Le versioni più sottili dell'alloggiamento e il montaggio laterale si prestano bene al rilevamento di segnali negli spazi più ristretti e al montaggio protetto sia dei moduli che dei cablaggi di collegamento. Sensori e attuatori vengono connessi tramite i cavi standard M8 e M12. L'alimentazione del sistema avviene con un connettore M12 per correnti elevate con codifica a L, in grado di fornire fino a 16 A e comprimendo più potenza in meno spazio. I moduli possono alloggiare le targhette WMB Inline o le strisce di marcatura del programma di serie WAGO.
I vantaggi:
- Alloggiamenti metallici completamente incapsulati IP67 per gli ambienti più estremi
- Alloggiamenti in plastica leggeri IP67 non incapsulati per applicazioni mobili
- Identificazione dettagliata, opzioni di marcatura economiche e LED chiaramente visibili
Gestione del carico integrata
Una innovativa gestione del carico garantisce l'utilizzo della massima potenza del sistema tramite la gestione dei carichi della corrente di alimentazione. Corrente e tensione possono essere registrati e analizzata per canale. Possono essere impostati i limiti di sovraccarico per ogni singolo canale. Di conseguenza, gli errori possono essere rilevati più rapidamente e differenziati in modo più chiaro in caso di guasti: gli errori sono anche più facilmente prevedibili, il che è essenziale per le tendenze future come la manutenzione predittiva.
I vantaggi:
- Alimentazione elettrica ad alta capacità fino a 2 x 16 A e fino a 4 A per Link porta IO
- Limitazione della corrente in uscita regolabile
- Monitoraggio del consumo energetico
- Definizione di preallarmi e allarmi principali
- Tensione e corrente monitorate (per canale e ampiezza modulo)
- Monitoraggio temperatura basata su canale
{"container":false,"catalogVersion":"it-wagoContentCatalog/Online","type":"Quote Component","dynamicVisibility":true,"cloneable":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDA4N05UIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiaXQtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"comp_000087NT","quote":"Questo semplifica notevolmente la configurazione e il cablaggio. Inoltre, nascono delle opportunità completamente nuove per la diagnostica, la parametrizzazione e l'identificazione dei dispositivi.","modifiedtime":"2026-07-30T14:42:46+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"lastLoad":1785422566132,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"imagePosition":"LEFT","availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":true,"restrictions":[],"searchable":true,"lead":"<p>Helmut Börjes, Product Manager presso WAGO GmbH & Co. KG</p>","typeCode":"WagoQuoteTeaserComponent","slots":["eyJpdGVtSWQiOiJjc18wMDAwMUFIOSIsImNhdGFsb2dJZCI6Iml0LXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"itemtype":"WagoQuoteTeaserComponent","restricted":false,"name":"Quote_Boerjes","synchronizationBlocked":false,"containers":[],"creationtime":"2020-07-15T13:02:10+0000","actions":[],"parents":[]}
Soluzione completa via IO Link
In combinazione con IO-Link , l'I/O System Field sprigiona tutta la sua forza come un "Distributore IO " flessibile per la raccolta e la distribuzione dei dati. Lo standard di comunicazione rilevante consente un flusso di dati continuo dal livello di controllo al livello di sensore e attuatore. Questo semplifica notevolmente la configurazione e il cablaggio. Inoltre, nascono delle opportunità completamente nuove per la diagnostica, la parametrizzazione e l'identificazione dei dispositivi.
I vantaggi:
- Comunicazione end-to-end tra cloud e fieldbus mediante IO-Link
- Il cablaggio semplificato facilita la progettazione e lo scambio di dispositivo
- Fino a 8 IO-Link hub per modulo - Fino a 4 A per porta - Fino a 128 IO digitali su ogni master
- Topologia a stella per percorsi accorciati
- Riduzione degli indirizzi IP
La tua persona di riferimento in WAGO
Offerte di servizi aggiuntivi:
Potrebbe interessarti anche
Argomenti e prodotti correlati
Open Automation con WAGO
Ti offriamo la libertà di scegliere soluzioni personalizzate ad elevata adattabilità. Ti assistiamo nel percorso per il tuo futuro digitale! #openandeasy
WAGO Cloud
Connette i mondi reale e virtuale: dimensionabile, affidabile, universale. WAGO Cloud ti offre una piattaforma IoT per la visualizzazione centralizzata dei dati, indipendente dalla posizione.
Box per sensori/attuatori per trasmissione di segnale
Veramente plug-and-play: l'alloggiamento totalmente incapsulato è conforme al grado di protezione IP67. I box per sensori/attuatori IP67 di WAGO sono economici e funzionano anche all'esterno degli armadi elettrici.
Sistemi I/O – Sempre pronti per l'uso
Fuori o dentro l'armadio elettrico, i sistemi I/O della WAGO forniscono l'automazione proprio dove serve, anche nelle condizioni più impegnative.