[{"url":"/prodotti","name":"Prodotti\t\t","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/automazione","name":"Tecnologia per l'automazione industriale","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/automazione/smi-master-module","name":"Master SMI","linkClass":"active","categoryCode":null}]
{
"@context": "https://schema.org",
"@type": "NewsArticle",
"mainEntityOfPage": {
"@type": "WebPage",
"@id": "/smi-master-module"
},
"headline": "Master SMI - per la connessione diretta dei motori elettrici",
"author": {
"@type": "Organization",
"name": "WAGO Kontakttechnik GmbH"
},
"publisher": {
"@type": "Organization",
"name": "WAGO Kontakttechnik GmbH",
"logo": {
"@type": "ImageObject",
"url": "/_ui/desktop/common/images/logo.png"
}
},
"datePublished": "Wed Jul 15 15:05:35 CEST 2020",
"dateModified": "Tue Apr 07 14:39:34 CEST 2026"
}
News
15 luglio 2020
Connessione diretta dei motori elettrici, con il master SMI
Meno è meglio: il nuovo modulo master di WAGO “Standard Motor Interface” (753-1630) si presenta senza un inverter di livello. Adesso i motori elettrici per tapparelle e parasole si collegano direttamente al modulo. WAGO offre anche il suo nuovo software SMI Configurator, che presenta un design a nastro familiare ed è ricco di utili funzioni che semplificano la configurazione del modulo.
I vantaggi in sintesi:
- Connette gli azionamenti SMI direttamente al WAGO-I/O-SYSTEM 750
- Risparmia spazio e costi
- Il software SMI Configuratore rende più agevole l'indirizzamento, la configurazione e la messa in funzione degli azionamenti SMI.
- Un ingresso digitale per il controllo manuale degli azionamenti SMI (ad es., manutenzione, pulizia finestre) indipendente dal programma del PLC
- Un'uscita digitale disattiva momentaneamente gli azionamenti quando non sono necessari
- Trasferimento dati a tutti i livelli operativi e gestionali usando i protocolli della building automation indipendenti dal fieldbus, come BACnet o KNX.
La Building Automation è in costante crescita, nel contesto dell'efficienza energetica, che rende la Standard Motor Interface (SMI) ideale per l'automazione delle stanze. Il sistema di sub-bus SMI è specializzato nel controllo e nel posizionamento preciso degli azionamenti per tende da sole.
Dimensioni ridotte rispetto ai moduli master SMI comparabili, abbinati a tecnologie avanzate: il master SMI (753-1630) soddisfa tutti i rigorosi requisiti per l'uso dei dispositivi d'ombreggiatura nell'edilizia o negli ambienti industriali. Oltre ai costi di cablaggio, è possibile ridurre i costi aggiuntivi eliminando i moduli di interfaccia seriale standard, inclusi gli inverter di livello SMI, consentendo di collegare direttamente le unità SMI al modulo. Inoltre, il modulo ha un'alimentazione integrata, rendendo superfluo un alimentatore esterno.
Facile da usare ed economico: master SMI WAGO
Oltre a collegare economicamente gli azionamenti di tapparelle e tende da sole, il modulo master SMI 753-1630 di WAGO si distingue per la facilità d'uso. Numerose librerie di funzioni predefinite e blocchi funzione per la trasmissione bidirezionale di comandi e informazioni SMI garantiscono l'avvio rapido delle funzioni del controllore. Inoltre è disponibile il nuovo software di WAGO per la configurazione SMI, che consente la progettazione e la messa in funzione delle reti SMI in modo molto più facile. Il software è usato per indirizzare rapidamente gli azionamenti SMI e per accelerare l'importazione e l'esportazione di tutte le unità configurate.
Estremamente versatile: l'utilizzo di SMI nella Building Automation
La combinazione di prodotti di fabbricanti differenti non è il solo vantaggio offerto dal SMI. La capacità di implementare applicazioni che non possono essere risolte con azionamenti convenzionali ottimizza la flessibilità sia per i produttori di tapparelle/parasole e di comandi, sia per i progettisti. In base all'applicazione, con il modulo master SMI di WAGO possono essere controllati in parallelo fino a 16 azionamenti. Inoltre con SMI sono possibili altre funzioni come l'approccio preciso delle posizioni intermedie, l'interrogazione delle posizioni correnti del motore o l'adattamento continuo del comportamento dell'azionamento. In combinazione con il WAGO-I/O-SYSTEM, il modulo master SMI non solo riduce al minimo i costi energetici controllando tapparelle e persiane in base alla posizione del sole, ma aumenta anche il benessere dei dipendenti mantenendo le aree di lavoro prive di bagliori.
Alimentazione e trasmissione dati: come funziona il master SMI?
Come DALI, SMI usa un cavo a 5 poli per collegare i controllori agli azionamenti, fornendo al contempo alimentazione e trasferimento dati. Questo cavo può essere lungo fino a 350 metri con una velocità di trasmissione dati fino a 2400 bps. Due cavi liberi vengono utilizzati come cavo bus per collegare il modulo master SMI e fino a 16 azionamenti. Il modulo master SMI 750-1630 controlla i motori SMI da 230 V AC mentre il modello 753-1631 può essere usato con azionamenti per parasole a bassa tensione (24 V). Il modulo master SMI offre agli utenti numerose funzioni utili: la funzione "auto-replace", ad esempio, consente agli operatori edili di sostituire un motore difettoso senza modificare il programma di controllo. In modalità offline, le impostazioni del modulo, le configurazioni e l'indirizzamento possono essere regolati senza connettersi al controllore. Mentre in modalità "Easy", il controllo delle tende è possibile senza una programmazione PLC complicata.
Disponibilità prevista: secondo trimestre del 2017
Il tuo Referente in WAGO
Offerte di servizi aggiuntivi:
Questo potrebbe anche interessarti
Altri prodotti per la Building Automation