mm-42937_Webinar_Docker_Posting_2_2000x1125_.jpg

Strumenti di progettazione

Il corretto ambiente di progettazione può far risparmiare tempo e denaro. WAGO offre qui un'ampia gamma di prodotti e il tool giusto per ogni applicazione.

I tuoi vantaggi con il software WAGO:

  • Aperto agli standard consolidati e all'integrazione di tutti i fieldbus rilevanti
  • Soluzioni software complete per vari settori industriali
  • Software personalizzato per qualsiasi compito di automazione
  • Funzioni complete di importazione ed esportazione dai tool di progettazione standard.
  • Plug-in per ambienti di sviluppo specifici per settore.
  • Licenza semplice e sicura

SVILUPPO APPLICAZIONI

Visualization e Control Hub WAGO

Il Visualization e Control Hub WAGO è una piattaforma intuitiva per la visualizzazione dei dati in tempo reale, il monitoraggio proattivo, il controllo semplice e l'integrazione completa dei sistemi.

Grazie a dashboard interattive e visualizzazioni personalizzabili, l'hub consente un'analisi precisa dei processi complessi e garantisce totale trasparenza sui dati di produzione, sui consumi energetici e sullo stato degli impianti.

PLC Visualization

La tua visualizzazione senza limiti. Una soluzione HMI flessibile, sicura e indipendente dalla piattaforma, pensata per applicazioni embedded e industriali, progettata per garantire la massima usabilità e un’affidabilità a lungo termine.

Che venga utilizzata su controller locali o all’interno di un’ampia architettura cloud, la PLC Visualization aumenta l’efficienza dei tuoi processi di automazione e offre un’interfaccia utente intuitiva e affidabile.

Accelera la tua ingegneria con il WAGO PLC Agent

Immagina di avere al tuo fianco un collega esperto, qualcuno che comprende le tue domande e ti offre risposte precise.

È esattamente ciò che offre il PLC Agent WAGO.
Come chatbot basato su intelligenza artificiale, supporta i programmatori PLC e i system integrator nello sviluppo di applicazioni per il WAGO I/O System, semplificando le attività quotidiane.
Grazie alla sua integrazione diretta in CODESYS e alla vasta esperienza di WAGO, ti permette di completare i progetti in modo più rapido, semplice ed efficiente.

WAGO Device Sphere

La soluzione Device Management di WAGO consente la gestione centralizzata, la configurazione precisa e la messa in servizio senza interruzioni di più controllori, il tutto mantenendo i più elevati standard di sicurezza.

Il navigatore WAGO: il centro di controllo per tutte le applicazioni di progettazione WAGO

Non solo aggiornato, ma anche tutto in un colpo d'occhio: con il WAGO Navigator, gli utenti possono trovare tutto ciò che è importante per le applicazioni di progettazione WAGO in un unico luogo. Grazie a un aggiornamento, il nuovo aspetto del navigatore WAGO adesso dispone di un'interfaccia utente che funge da punto di partenza per l'uso di tutti i programmi software WAGO installati.

CODESYS V3

CODESYS V3 è la piattaforma software indipendente dal produttore per la pianificazione del progetto secondo IEC 61131-3. Il sistema di sviluppo combina la classica programmazione delle applicazioni di controllo con le possibilità offerte dallo sviluppo di software professionali per i dispositivi di automazione negli ambienti Industria 4.0 o IIoT.