1378268_PLC-Visualization-bildschirm_2000x2000_1.jpg

Visualizzazione senza limiti

La PLC Visualization di WAGO migliora l'automazione con maggiore trasparenza ed efficienza. Questa soluzione di visualizzazione funziona direttamente sul PLC o sull'interfaccia HMI, offrendo un'interfaccia basata su browser estremamente intuitiva e affidabile. Che si tratti di controllori o cloud, la visualizzazione PLC di WAGO si integra perfettamente nell'infrastruttura aziendale ed è immediatamente pronta per l'uso: non sono necessarie deviazioni, limitazioni o installazioni complesse.

Vantaggi in sintesi:

  • Semplicità: creazione di visualizzazioni rapide e intuitive grazie al drag-and-drop.
  • Sicurezza: i certificati SSL e la gestione dei certificati garantiscono un funzionamento affidabile negli ambienti industriali.
  • Flessibilità: che si tratti di applicazioni integrate locali o integrazione cloud, la visualizzazione PLC di WAGO è pronta per qualsiasi ambiente.

Vantaggi

Operatività intuitiva

Progettare le interfacce utente in modo rapido e intuitivo con la PLC Visualization di WAGO. L'editor WYSIWYG ti permette di creare visualizzazioni tramite drag-and-drop, senza bisogno di competenze di programmazione avanzate. Seleziona i punti di controllo, posiziona gli elementi dell'interfaccia, salva e hai finito.

Indipendenza

La PLC Visualization di WAGO è perfettamente allineata con la gamma WAGO. Che si tratti di controllori come il WAGO PFC200, PFC300 o il Compact Controller 100, la visualizzazione funziona direttamente sul controllore.

Sicurezza e stabilità

Affidabilità e protezione sono essenziali negli ambienti industriali. La PLC Visualization è protetta con certificati SSL e garantisce la massima sicurezza operativa. La stabilità di runtime è il nostro standard.

Ampia integrazione dati

La PLC Visualization di WAGO supporta gli standard come CODESYS, consentendo l'integrazione dei dati da varie fonti, dalle applicazioni industriali alla distribuzione dell'energia.

Caratteristiche standard e avanzate

In aggiunta alle classiche caratteristiche HMI come allarme, tendenza, ricette e registrazione, sono disponibili funzioni avanzate. È possibile implementare controlli personalizzati usando file SVG o JavaScript e accedere ai database direttamente da CODESYS.

Interfacce personalizzate per la tua applicazione

La nostra soluzione va oltre la visualizzazione: combina facilità d'uso e profondità tecnica, consentendo l'accesso diretto a dati, processi e controlli in qualsiasi momento, dovunque e indipendentemente dal dispositivo. Con la visualizzazione PLC di WAGO, si creano interfacce personalizzate per le proprie applicazioni e si può beneficiare di una piattaforma che funziona in modo semplice.

La piattaforma combina un funzionamento "drag-and-drop" intuitivo con un'ampia gamma di caratteristiche: dalle funzioni standard come l'allarme e l'analisi delle tendenze alle funzionalità avanzate come i ruoli utente, i controlli personalizzati e l'integrazione del database. Grazie alla sua apertura e indipendenza, la soluzione funziona in modo ottimale non solo sui controllori WAGO, ma anche nel cloud e sulle HMI di altri produttori.

Quattro passaggi per la visualizzazione

La forza della PLC Visualization di WAGO emerge nell'uso quotidiano: con l'editor integrato puoi creare visualizzazioni in soli quattro passaggi: seleziona una pagina, inserisci un elemento di controllo tramite trascinamento, assegna un punto dati e salvare. Questo ti porta dalla concezione ad un'interfaccia completamente funzionale in pochissimo tempo.

La soluzione è flessibile come le tue esigenze: sia direttamente su un controllore WAGO, un pannello HMI, in un ambiente Docker® o nel cloud: la PLC Visualization di WAGO funziona esattamente dove serve, flessibile, intuitiva e pronta per il futuro.

Sempre sotto controllo anche in movimento: grazie al design reattivo, la visualizzazione si adatta automaticamente a qualsiasi dispositivo, dai PC della sala di controllo ai tablet e agli smartphone. Questo ti dà piena visibilità dei tuoi impianti, processi e apparecchiature, sempre, ovunque.

Hardware compatibile

Controllore Compact 100

Massima flessibilità nella progettazione: il nuovo controllore Compact 100 di WAGO, dotato di un sistema operativo Linux® real-time, offre all'utente la massima libertà.

MM-466548_website_compact-controller_kampagnenmotiv_1_2000x2000.jpg

Controllore PFC200

Per applicazioni più complesse: programma, controlla e visualizza i tuoi progetti in modo ancora più facile e comodo con il PFC200.

Controllore PFC 300 WAGO

Per le attività più impegnative: il controllore PFC300 di WAGO si distingue per l'elaborazione rapida dei dati, 2 GB di RAM e un processore dual-core a 64 bit.

Altri argomenti utili

Visualization e Control Hub WAGO

Il Visualization e Control Hub WAGO è una piattaforma intuitiva per la visualizzazione dei dati in tempo reale, il monitoraggio proattivo, il controllo intuitivo e l'integrazione completa del sistema. Grazie alle dashboard interattive e alle visualizzazioni personalizzabili, l'Hub consente un'analisi chiara dei processi complessi e garantisce la completa trasparenza dei dati di produzione, del consumo energetico e dello stato del sistema.

Progettazione flessibile con CODESYS V3.5

WAGO integra il software di automazione CODESYS V3, indipendente dal produttore, nel processo di progettazione
MM-521097_website_update_codesys_02_2000x2000.jpg

Offerte di servizi aggiuntivi: