Piattaforma centrale per la visualizzazione, il controllo e l'integrazione dati
Il WAGO Visualization e Control Hub è il centro di comando per l'architettura di sistema SCADA. Si tratta di una piattaforma intuitiva per la visualizzazione dei dati in tempo reale, il monitoraggio proattivo, il controllo intuitivo e l'integrazione completa del sistema. Grazie alle dashboard interattive e alle visualizzazioni personalizzabili, l'hub consente un'analisi chiara dei processi complessi e garantisce la completa trasparenza dei dati di produzione, del consumo energetico e dello stato del sistema.
Le funzioni di allarme intelligenti e l'analisi predittiva rilevano le anomalie potenziali in anticipo, aiutandoti ad evitare tempi morti. La piattaforma consente anche il controllo diretto di processi e sistemi e presto sarà integrata senza interruzioni nella piattaforma WAGO Solution, consentendo una collaborazione efficiente tra i vari strumenti. Grazie alle interfacce aperte, l'hub diventa un nodo IoT centrale nell'automazione, offrendo una visualizzazione in tempo reale, accessibile da qualsiasi luogo.
Tutto a portata di mano
Mantieni il pieno controllo di macchine, impianti e processi: grazie a dashboard chiare, dati in tempo reale e visualizzazioni intuitive.
A prova di futuro
Con "sicurezza fin dalla progettazione", conformità CRA e IEC 62443 e supporto WAGO affidabile, sei ben equipaggiato per oggi e il futuro.
Gemello digitale (Digital Twin)
Il Visualization e Control Hub WAGO consente la creazione di un gemello digitale dell'applicazione o del sistema, con una visualizzazione 3D realistica e l'integrazione di tutte le istanze di fornitura dati.
Integrazione fluida
Sfrutta i vantaggi offerti dal supporto di numerosi protocolli (ad es. MQTT, OPC UA, Modbus®, protocolli di telecontrollo) e dalla facilità di connessione ai sistemi esistenti.
Flessibile e indipendente
Che si tratti di un controllore WAGO, di un pannello HMI, di un ambiente Docker o direttamente nel cloud, l'hub VC funziona ovunque sia necessario.
Visualization e Control Hub WAGO nella pratica
Con il Visualization e Control Hub WAGO otterrai una piattaforma centralizzata che combina visualizzazione, controllo e integrazione dati. Ciò significa maggiore trasparenza, flussi di lavoro semplificati e massima flessibilità, sia nell'ingegneria meccanica che nella building automation o nell'energy management. Software e hardware esistenti non vengono sostituiti ma possono essere perfettamente integrati. L'architettura aperta garantisce flessibilità e prepara le applicazioni alle sfide del futuro.
- Avvio rapido: crea visualizzazioni in pochi passaggi: seleziona una pagina, trascina e rilascia gli elementi, assegna i punti dati, salva.
- Scalabile: dalle configurazioni compatte per macchine ai grandi sistemi industriali, l'hub cresce insieme alle tue esigenze.
- Versatilità per l'industria: energetica, manifatturiera o nel building: l'hub unisce dati, controllo e visualizzazione.
- Accessibile ovunque: grazie ad un'interfaccia reattiva, è possibile utilizzare le applicazioni su qualsiasi dispositivo: sala di controllo, mobile o cloud.
{"container":false,"catalogVersion":"it-wagoContentCatalog/Online","lastExportedVersion":5,"type":"Quote Component","dynamicVisibility":true,"cloneable":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJjb21wX2RlXzAwMDBPN1lCIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiaXQtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"comp_de_0000O7YB","quote":"Il Visualization e Control Hub WAGO è una piattaforma d'automazione olistica, basata sul Web e cloud-ready che offre il controllo e la visualizzazione da un'unica fonte, liberando un nuovo potenziale di profitto e offrendo al contempo la massima flessibilità, trasparenza e sicurezza futura.","modifiedtime":"2026-07-27T21:17:58+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"image":{"code":"Nico-Osthoff_gwa_2000x2000_8","altText":null,"imageFormats":[{"imageType":null,"format":"2000","url":"/medias/2000-Nico-Osthoff-gwa-2000x2000-8?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzE0Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJoaVl5OHhOVE0yTURrME9UZ3hNekkzT0M4eU1EQXdYMDVwWTI4dFQzTjBhRzltWmw5bmQyRmZNakF3TUhneU1EQXdYemd8MzM1OWVkMWYwMTdiOGZmNGVlNjdjY2E5NzY3ZTdiZDI2ODE4YzI1ZGQ5Yjc4ODJiZWY4NGFkNzA2YmEyNTgzYw","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1600","url":"/medias/1600-Nico-Osthoff-gwa-2000x2000-8?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjI4NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l5TDJnMFl5OHhOVE0yTURrMU1EUXdNekV3TWk4eE5qQXdYMDVwWTI4dFQzTjBhRzltWmw5bmQyRmZNakF3TUhneU1EQXdYemd8M2Q4OTkyMTZjMTM2YWEwNjRmZmI3ZmExYjNhM2M5OTkyM2MzMjQ0ZmM1YzQ0M2NlM2NkMTUwMGZkZGEzZGRiYQ","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1280","url":"/medias/1280-Nico-Osthoff-gwa-2000x2000-8?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDUwNjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZrTDJoaU9TOHhOVE0yTURrME9UazBORE0xTUM4eE1qZ3dYMDVwWTI4dFQzTjBhRzltWmw5bmQyRmZNakF3TUhneU1EQXdYemd8NzVkMmM0YTIzMmQxMGYzYzNlNGJkMzNlODExNWM3NWNmNzE3NjYzNjExOTk4Y2RiNWU4ZTdjYTM1YWU5ZDZhYQ","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1024","url":"/medias/1024-Nico-Osthoff-gwa-2000x2000-8?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MjM3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXhMMmd6Wmk4eE5UTTJNRGsxTURBd09UZzROaTh4TURJMFgwNXBZMjh0VDNOMGFHOW1abDluZDJGZk1qQXdNSGd5TURBd1h6Z3w5N2U3NjlkMjZmZjhiNzRlOTc0MThhZTFjZmUxZDFmYWE5MDJlZjA2NGYwZTRkNGJiNWIwOWExYzlmYjQ2YTFh","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"768","url":"/medias/768-Nico-Osthoff-gwa-2000x2000-8?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MjkyNHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXlMMmcwTUM4eE5UTTJNRGsxTURBM05UUXlNaTgzTmpoZlRtbGpieTFQYzNSb2IyWm1YMmQzWVY4eU1EQXdlREl3TURCZk9BfGI2YjY2NDJlMzE1ZGQwODA2NjdmYmEyYTRiNTQ4OTgxYzVjZTk4YWNmYmYyNzM5MWFlNzk5NDI1ODMwMTQwNjI","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"480","url":"/medias/480-Nico-Osthoff-gwa-2000x2000-8?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDc0NnxpbWFnZS9qcGVnfGFESXpMMmcwTXk4eE5UTTJNRGsxTURFME1EazFPQzgwT0RCZlRtbGpieTFQYzNSb2IyWm1YMmQzWVY4eU1EQXdlREl3TURCZk9BfDNkNTJjNzA1NTZhMDg2OTgzYzFjOWUxYjE4NzM3ZDllMGNlMTZhN2U0NzAwNDc0ZWNhNDljNzY0M2Y3YTUwNzU","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"200","url":"/medias/200-Nico-Osthoff-gwa-2000x2000-8?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTE1fGltYWdlL2pwZWd8YUdVeEwyZzBPUzh4TlRNMk1EazFNRE16TnpVMk5pOHlNREJmVG1samJ5MVBjM1JvYjJabVgyZDNZVjh5TURBd2VESXdNREJmT0F8NWJkZjEwYWQwOWJmMDBjN2IwMjBhYmI1MTIxZWNkZTYzM2JiZWRjNmEwYTQxNzg1NWExNTNmYTFkNDdiZDZmMg","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null}],"description":null},"lastLoad":1785187078772,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"imagePosition":"LEFT","availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":true,"restrictions":[],"searchable":true,"lead":"<p>Nico Osthoff | Product Management Energy</p>","typeCode":"WagoQuoteTeaserComponent","slots":["eyJpdGVtSWQiOiJjc19kZV8wMDAwTTlQUyIsImNhdGFsb2dJZCI6Iml0LXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"itemtype":"WagoQuoteTeaserComponent","restricted":false,"name":"quote_nico-osthoff","synchronizationBlocked":true,"containers":[],"creationtime":"2026-03-19T13:46:28+0000","actions":[],"contentVersion":5,"parents":[]}
WAGO Touch Panel 600
Un design accattivante con prestazioni potenziate
Controllore PFC 300 WAGO
Potente e flessibile per medie e grandi applicazioni
Dispositivi WAGO Edge (IPC)
Utilizzo ottimale dei dati con l'Edge Computing
Accoppiatore fieldbus Modbus TCP
Creare connessioni: soluzioni fieldbus efficienti con WAGO.
Scopri il Visualization e Control Hub WAGO
Entra nel futuro dell'automazione: con una piattaforma che rende i tuoi processi più semplici, efficienti e trasparenti.
- Basato sul Web e predisposto per il cloud: accesso sempre e dovunque; supporto di installazioni cloud, on-premise e ibride
- Gemello digitale e visualizzazione 3D: modellazione avanzata ed editor di scene 3D per una rappresentazione intuitiva del sistema e per la sua ottimizzazione.
- Multipiattaforma: funziona su Windows, Linux®; compatibile con diverse infrastrutture IT
- Integrazione profonda con hardware e software WAGO: MQTT (protocollo WAGO, Sparkplug B)
- Funziona sui WAGO Edge computer (sistemi Debian): integrata nella piattaforma WAGO Solution
- Automazione generale ed energia
- Factory automation
- Energy management
- Infrastrutture di trasporto (ad es. aeroporti, gallerie, sistemi ferroviari)
- Acque e acque reflue
- OEM e system integrator che utilizzano l'hardware WAGO
Il Visualization e Control Hub WAGO si concentra attualmente su progetti di piccole e medie dimensioni, in particolare quelli che utilizzano protocolli standard come Modbus o OPC UA. Anche se non supporta in modo nativo alcuni protocolli specifici del settore industriale come BACnet® o protocolli di telecontrollo, i controllori WAGO possono fungere da gateway di protocollo e mapparli su OPC UA, consentendo un'integrazione senza interruzioni con il WAGO Visualization And Control Hub anche senza supporto diretto del protocollo. Il supporto nativo per questi protocolli è in fase di valutazione in base alla domanda del mercato.
Le caratteristiche di cybersecurity fanno parte dei requisiti normativi, ad esempio, l'autenticazione a più fattori e la connettività basata su API.
- Controllo dell'accesso basato sul ruolo (RBAC)
- Crittografia TLS/SSL per la comunicazione Web
- Comunicazione criptata per MQTT e OPC UA
- Autenticazione utente con criteri password
- Log e audit trail
- Ambiente di script sandbox
- Single Sign-On (SSO) e autenticazione a più fattori (MFA)
Seguiamo un processo di sviluppo sicuro in conformità con IEC 62443-4-1, che include:
- Analisi del codice, analisi del codice statico (SonarQube), analisi della composizione del software (Dependency Track), test dell'unità e dell'integrazione
- Documentazione e revisione dell'architettura, piano di gestione della qualità, definizione del contesto e dell'ambiente di sicurezza, modellazione delle minacce, test di penetrazione, analisi della composizione del software