Argomenti

WAGO Device Sphere

La Device Management di WAGO consente una gestione centralizzata, configurazione precisa e messa in servizio uniforme di più controller, mantenendo sempre i più alti standard di sicurezza.

Il software per la gestione e il monitoraggio efficiente dei controllori

WAGO Device Sphere consente la gestione centralizzata di una vasta gamma di controllori attraverso un singolo punto di accesso. Le caratteristiche principali includono:

  • Avvio facile: metti in funzione rapidamente e senza sforzo i tuoi controllori.
  • Gestione centralizzata: organizza e gestisci efficacemente tutti i dispositivi in un unico posto.
  • Configurazione flessibile: personalizza le impostazioni del tuo controllore per soddisfare le tue esigenze.
  • Aggiornamenti software: mantieni i tuoi sistemi aggiornati con aggiornamenti semplificati.
  • Conformità alla sicurezza: garantisci la protezione dei dispositivi attraverso standard di sicurezza completi.
  • Monitoraggio dei dispositivi: monitora lo stato e le prestazioni dei tuoi dispositivi.

Ogni dispositivo è rappresentato da un gemello digitale che simula l'intero ciclo di vita per fornire preziose informazioni sullo stato e l'utilizzo dei tuoi controllori. Ottimizza i tuoi processi con il nostro software e sfrutta una gestione dei dispositivi intelligente e sicura.

WAGO Device Sphere è una soluzione software a pagamento. Tuttavia, è disponibile gratuitamente durante il periodo introduttivo, che dura fino a novembre 2025.

Apri e avvia

WAGO Device Sphere consente di mettere in servizio i controllori senza configurazione preliminare utilizzando il provisioning senza contatto. I controllori acquisiscono lo stato del software e la configurazione direttamente da WAGO Device Sphere. Il software monitora continuamente tutti i controllori e avvisa gli utenti di eventuali anomalie inattese tramite notifiche push, email o direttamente all'interno dell'applicazione. Questo permette di avere sempre una chiara panoramica dello stato del sistema.

Gestione centralizzata dei controllori

Gestisci i tuoi controllori tramite un'interfaccia web, direttamente dal tuo computer o tablet. L'integrazione con sistemi di gestione di container consolidati è una funzione fondamentale del software. WAGO Device Sphere consente inoltre una parametrizzazione precisa dei dispositivi. La comunicazione sicura è garantita attraverso l'autenticazione e l'autorizzazione reciproche, rendendola sicura anche per le infrastrutture più critiche. L'accesso non autorizzato è impedito in modo efficace.

Numero di articolo: 2759-014x, disponibile nel secondo trimestre del 2025 (on-premises), quarto trimestre del 2025 (cloud).

Uno sguardo al Software

Offerte di servizi aggiuntivi:

Scopri i prodotti

Scopri altri prodotti per la tua automazione

Controllori

I compiti di controllo, piccoli o grandi, devono essere efficienti WAGO ha il controllore giusto per ogni applicazione ed esigenza.

buehne_controller_2000x1125.jpg

Sistemi I/O

Sia all'interno che all'esterno dell'armadio elettrico, i sistemi I/O di WAGO forniscono l'automazione proprio dove ne hai bisogno, anche nelle condizioni più difficili.

Gruppenbild_automation_io-systeme_2020_03_2000x1125_.jpg

Touch Panel

I touch panel WAGO (HMI – Interfaccia Uomo-Macchina) migliorano l'operatività di macchine e sistemi grazie ad una tecnologia avanzata e un design eccezionale.

MM-3896_Touch_Panel_2000x2000.jpg