Web Panels con e!DISPLAY

Per le attività di visualizzazione con CODESYS V2 e V3: i pannelli HMI con e!DISPLAY 7300T della WAGO hanno un aspetto accattivante e rinforzano la qualità della tua macchina e del tuo equipaggiamento con un design raffinato. I pannelli HMI sono il tocco finale perfetto per macchine o impianti e l'aspetto e la percezione offerta da questi schermi hanno un impatto positivo nelle decisioni d'acquisto. WAGO offre delle HMI esteticamente gradevoli che lasciano un'impressione duratura e migliorano l'immagine della macchina o del sistema: il Web Panel e!DISPLAY 7300T è disponibile nelle versioni con schermo da 4,3″, 5,7″, 7,0″ e 10,1″.

I vantaggi per te offerti dai Web Panel e!DISPLAY:

  • Display HMI ad alte prestazioni con touchscreen resistivo per visualizzazioni basate sul Web
  • Disponibile in quattro formati (4,3″, 5,7″, 7,0″ e 10,1″)
  • Visualizzazione moderna tramite CODESYS V2 ed CODESYS (basato su CODESYS V3)
  • Supporto delle nuove tecnologie come HTML5
  • Soluzioni ad alte prestazioni in combinazione con i controllori PFC200 e PFC100

Che cosa rende i Web Panels e!DISPLAY un prodotto di successo

I Web Panel combinano l'estetica alle alte prestazioni

Il Web Panel e!DISPLAY della WAGO unisce un design sottile con alcuni dei più potenti software per l'industria: con e!DISPLAY sarà possibile conferire un aspetto high-tech alla propria macchina o impianto, visualizzando immagini di alta qualità dal software di engineering CODESYS (CODESYS V3) e CODESYS V2. La funzione di gestione basata sul web dei controllori della WAGO potrà essere anche gestita usando questi Web Panel di classe. Per la programmazione attraverso CODESYS è anche disponibile la nuova tecnologia HTML5. È anche compresa la runtime Java per CODESYS V2 WebVisu.

Facile da usare: luminosità regolata direttamente sul display

Il pannello HMI e!DISPLAY dispone di un robusto touch screen, affiancato da tre spie LED che indicano lo stato operativo e forniscono il feedback sul funzionamento. Un'interfaccia di configurazione facile da personalizzare è disponibile per la configurazione e la messa in servizio dei Web Panel di WAGO. Le impostazioni importanti vengono eseguite rapidamente e intuitivamente tramite Web Based Management, come collegarsi a uno o più controllori di WAGO. Inoltre sono presenti dei sensori in grado di regolare automaticamente la luminosità dell'e!DISPLAY in base alle condizioni luminose della stanza. La luminosità del display può essere anche regolata personalmente, in modo rapido e agevole, mediante un pulsante installato sulla parte frontale.

Protezione assicurata dai sensori per il risparmio energetico di Web panel

e!DISPLAY dispone di un sensore di prossimità integrato. Questo sensore consente di rivisualizzare automaticamente la schermata partendo dalla funzione di standby per il risparmio energetico e dal salvaschermo. Un sensore di movimento rileva simultaneamente i livelli di luminosità per il controllo della brillantezza.

Installazione rapida grazie a un design d'installazione esclusivo

Il pannello HMI e!DISPLAY si attacca direttamente sull'armadio elettrico tramite fermagli d'installazione, consentendo un montaggio veloce, agevole e senza utensili. Può inoltre essere ottenuto un livello di protezione IP65 utilizzando degli elementi di fissaggio speciali per la parte anteriore del display. Questa flessibilità data dal design rende lo schermo estremamente versatile e adatto per un'ampia gamma di applicazioni. Inoltre, il supporto VESA consente l'installazione su un braccio orientabile o su un piedistallo esterno all'armadio elettrico.

Integrazione diretta nella gamma di prodotti WAGO

Più l'integrazione dei componenti è armonica, maggiore sarà la prestazione e l'affidabilità. L'e!DISPLAY di WAGO fornisce le visualizzazioni mediante il software di progettazione CODESYS (basato su CODESYS V3) e CODESYS V2. Le soluzioni ad alte prestazioni saranno tue combinando l'e!DISPLAY con i controllori industriali di punta PFC200 e PFC100 della WAGO: tutto dallo stesso fornitore.

Tutti i prodotti

Scopri la gamma Web Panels di WAGO.

start-edisplay-familie_2000x1125px.jpg
Il tuo Referente in WAGO

Offerte di servizi aggiuntivi:

Sistemi I/O

Sistemi I/O sempre pronti all'uso

Fuori o dentro l'armadio elettrico, i sistemi I/O di WAGO forniscono l'automazione proprio dove serve, anche nelle condizioni più estreme.

buehne_io-system_2000x1500.jpg
PLC

Controllori per il controllo efficiente

Qualsiasi compito di controllo, piccolo o grande, deve essere efficiente ed economico. WAGO dispone sempre del PLC appropriato nella sua gamma prodotti, pronto per qualsiasi sfida e requisito.

buehne_controller_2000x1500.jpg