MM-23917_website-page_building-and-distributed-properties-management_kv-building_2000x2000.jpg

Gestione a prova di futuro degli edifici e delle proprietà

Automazione flessibile, gestione centralizzata

Gestire e monitorare edifici e proprietà distribuite da un punto centrale con infrastrutture locali e sistemi decentrati sta diventando sempre più importante per un'operazione edilizia affidabile, efficiente e a prova di futuro. Ciò richiede sistemi all'avanguardia che forniscano una panoramica di tutti gli aspetti della gestione dell'edificio e forniscano trasparenza per consentire azioni rapide e mirate.

Building e Property Management con WAGO

Funzionamento efficiente e a prova di futuro negli edifici

Flessibilità grazie alle soluzioni cloud

Le soluzioni cloud sono un argomento chiave: semplificano la gestione delle proprietà distribuite da un unico fornitore e forniscono la flessibilità necessaria per soddisfare i requisiti futuri relativi alle tecnologie in evoluzione nel miglior modo possibile.

Per la maggior parte degli utenti, il fattore più importante nel cloud computing è la disponibilità di tutte le informazioni sulle loro proprietà, come i negozi al dettaglio o gli edifici pubblici, tutto il giorno da qualsiasi luogo.

WAGO Building Ecosystem

Sistema completo modulare per la Building Automation integrata

La gestione degli edifici e delle proprietà si è sviluppata notevolmente negli ultimi anni e sta diventando sempre più intelligente ed efficiente grazie alla Building Automation. Naturalmente, il comfort, l'efficienza e la sicurezza dell'utente non devono essere trascurati. WAGO Building Ecosystem come uno scenario di sistema integrato per la Building Automation, la gestione e la rendicontazione offre la base perfetta per questo.

Vantaggi per il tuo progetto

Vantaggi durante la messa in servizio

  • Configurazione e messa in servizio dell'automazione di sistema facile, funzionale e affidabile, compresa una facile connessione al cloud senza competenze di programmazione o conoscenza IT
  • Apertura: una varietà di interfacce per la connessione di differenti sensori e dispositivi
  • Massima scalabilità: una soluzione per applicazioni semplici e piccole e per progetti che coinvolgono proprietà complesse e di grandi dimensioni
  • Elevata efficienza grazie alla messa in servizio rapida e agevole

Vantaggi durante il funzionamento

  • Funzionamento e monitoraggio decentralizzati agevoli tramite il dashboard integrato, nonché funzionamento e monitoraggio centralizzato globale nel cloud
  • Chiarezza e trasparenza: opzioni per l'accesso globale e decentralizzato a funzioni di sistema, sensori e attuatori
  • Monitoraggio centralizzato dei dati del sensore e dei valori limite; gestione intuitiva dei messaggi di errore
  • Una soluzione autosufficiente: l'installazione locale nella proprietà continua a funzionare indipendentemente dalla connessione cloud

La soluzione nel dettaglio

Applicazione Building Control di WAGO

L'applicazione Building Control di WAGO è una soluzione software pre-programmata che rende facile creare tutte le funzioni necessarie per l'automazione degli edifici e delle proprietà distribuite.

I vantaggi per l'utente:

  • Funzioni per illuminazione, ombreggiamento, riscaldamento, ventilazione, condizionamento dell'aria, programmi del timer, acquisizione dei dati energetici e monitoraggio del sistema
  • Elevato grado di flessibilità e scalabilità
  • Interfaccia di configurazione – configurare, non programmare
  • Visualizzazione web-based
  • Facile e chiaro funzionamento in loco tramite il browser più comune su qualsiasi dispositivo terminale

WAGO Building Cloud Services

Come componente essenziale dell'ecosistema dell'edificio WAGO, i servizi Building Cloud combinano le funzioni di gestione e rendicontazione, che sono essenziali per il funzionamento efficiente e a bassa interruzione degli edifici e delle proprietà distribuite, in un sistema dimensionabile e ad alte prestazioni. La conformità ai requisiti legali relativi alla gestione dell'energia e alla rendicontazione ESG è supportata in modo completo. Grazie alle tecnologie Web all'avanguardia, non è necessario installare alcun software aggiuntivo.

Casi d'uso

Vieni a conoscere la nostra soluzione attraverso casi d'uso esemplificativi.

La soluzione perfetta per i negozi

Per restare competitivi, i retailer devono affrontare molte sfide. Per raggiungere questo obiettivo servono un funzionamento efficiente del magazzino e un'elevata disponibilità di apparecchiature tecniche. Tra le altre cose, questi richiedono:

  • Monitoraggio dell'illuminazione per lo schermo della merce
  • Regolazione centrale dei parametri operativi
  • Acquisizione separata dei dati energetici (ad esempio, per i concetti "shop-in-shop")
  • Notifica puntuale di malfunzionamenti e messaggi di manutenzione

Semplice supervisione e gestione degli Edifici Pubblici

Chiunque sia responsabile di edifici pubblici distribuiti, come asili, scuole o edifici dell'amministrazione comunale, conosce il dilemma: ogni edificio ha le proprie esigenze, una struttura diversa e caratteristiche tecniche differenti. WAGO Building Cloud Services è lo strumento ideale per aiutarti a mantenere una panoramica e reagire rapidamente ai problemi.

  • La soluzione acquisisce in un colpo d'occhio le informazioni sulle condizioni dell'edificio.
  • È il più completo possibile e il più semplice possibile.
  • Le informazioni consentono di eseguire confronti significativi e valutazioni informate.

Offerte di servizi aggiuntivi:

Potrebbe interessarti anche

Letture consigliate

Che tu stia pianificando impianti di illuminazione o automazione degli ambienti in ufficio, modernizzando un sistema di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria, o occupandoti della tecnologia per edifici, WAGO ti aiuta a soddisfare le tue esigenze edilizie.

Installazioni di illuminazione e soluzioni di automazione perfette

L'efficienza dei costi e l'efficienza energetica svolgono un ruolo significativo nell'illuminazione. Le soluzioni di WAGO offrono supporto a lungo termine per la pianificazione e il raggiungimento dei tuoi obiettivi.

building_licht_lagerhalle_2_istock_000014092815_2000x1500.jpg

Automazione sostenibile degli ambienti

La progettazione, l'implementazione e il funzionamento di un edificio devono dimostrare massima efficienza e un alto grado di adattabilità.

building_raum_innen_grossraumbuero_leer_1_Fotolia_74441791_X_2000x1500.jpg

Tecnologia HVAC per i sistemi del futuro

I dispositivi di riscaldamento e raffreddamento sono i responsabili di oltre il 55% del consumo totale d'energia. La transizione energetica conduce direttamente al locale caldaia. Puoi fare affidamento sulle soluzioni WAGO per i sistemi di ventilazione del futuro.

building_hlk_heizungsanlage_100317_2000x2000.jpg