MM-34671_GWA_WINSTA_191212-Schwier-130_2000x1500.jpg

Soluzioni per Building Installation

Edifici più intelligenti, maggiore tecnologia e cavi elettrici richiedono soluzioni moderne. Classico, ad es. con la serie 221, o innestabile con WINSTA® - WAGO offre prodotti per l'interconnessione elettrica e ti supporta nelle sfide crescenti.


WAGO offre soluzioni di installazione ad innesto, azionamento a leva senza utensili per la connessione di tutti i tipi di conduttore, tools, un'ampia varietà di opzioni di marcatura e accessori completi. Veloce, facile, affidabile: per ogni applicazione!


Scopri i suggerimenti utili e i consigli sui prodotti per le tue applicazioni, come:

  • Cablaggio nelle scatole di distribuzione
  • Installazione nei sistemi di campanelli e altoparlanti
  • Cablaggio di conduttori flessibili in scatole di distribuzione
  • Nuove installazioni nelle scatole di distribuzione più piccole

Connessioni elettriche

WAGO offre una tecnologia di connessione a molla per tutti i tipi di installazioni elettriche: dalle scatole di giunzione, ai PCB, fino ai quadri di controllo. Utilizzo semplice, sicuro ed esente da manutenzione, questo è ciò che rende speciale la nostra tecnologia di connessione!

MM-10530_Interconnection_2000x2000.jpg

La perfetta installazione elettrica connettorizzata – con WINSTA®

Rapida, connettorizzata ed a prova di errore: ecco come dovrebbe funzionare l'installazione elettrica. Con WINSTA®, WAGO offre il sistema di connessione connettorizzata per soddisfare i requisiti di installazione negli edifici. Per ogni applicazione, abbiamo la versione corretta di spine e prese, connettori per dispositivi a scatto, connettori per circuiti stampati, connettori di distribuzione, assemblaggi di cavi e scatole di distribuzione.

Calcolatore costi/benefici WAGO per WINSTA®

Installazione tradizionale o connettorizzata: dove sono le differenze e dove risplendono i vantaggi offerti da WINSTA®? Con i nostri calcolatori di efficienza, è possibile confrontare i costi e i tempi necessari tra l'installazione convenzionale e l'installazione connettorizzata di WINSTA® - prova!

Consigli utili per gli elettricisti

Qui troverai dei consigli utili per tutti i prodotti WAGO! Ottieni tutte le informazioni sui nostri morsetti per montaggio su guida, i nostri morsetti di giunzione, gli standard e la sicurezza, nonché tutti gli altri prodotti WAGO.

h_ur_2273_0203_001_2000x1500.jpg

Cablaggio di conduttori flessibili in scatole di derivazione

Per il cablaggio dei conduttori flessibili nelle scatole di derivazione, raccomandiamo i morsetti d'installazione della serie 221.


Vantaggi del morsetto d'installazione:

  • Compattezza: per lo spazio limitato nella scatola di derivazione
  • Praticità: facilità di connessione grazie alla minore forza di azionamento
  • Sicurezza: test comodo anche dopo l'installazione grazie a due slot per test
building_elektroinstallateur_221_klemme_2000x1500.jpg

Cablaggio nelle scatole di derivazione

Lo spazio disponibile per l'installazione in una scatola di distribuzione è sempre insufficiente. Per questo motivo raccomandiamo di usare i connettori PUSH WIRE® della serie 2273 per scatole di derivazione.


Vantaggi del connettore PUSH WIRE® per scatole di derivazione:

  • Compattezza: il connettore più piccolo del 50% consente di risparmiare spazio prezioso nella scatola
  • Sicurezza: custodia altamente trasparente per verificare visivamente che il conduttore sia stato inserito correttamente
  • Range del conduttore: 0.5 ... 2.5 mm2 (20 ... 14 AWG)
h_ur_2273_0203_003_2000x1500.jpg

Nuova installazione nelle scatole di distribuzione più piccole

Per l'installazione nelle scatole di distribuzione più piccole, si consiglia di utilizzare i morsetti per installazione a più piani delle serie 2003 o 2005.


Vantaggi delle morsettiere per installazione multilivello:

  • Terminazione push-in di conduttori rigidi
  • Gamma di ponticelli multifunzione
  • Il sistema di marcatura più veloce
  • Per il carico di corrente più elevato sul mercato
building_elektroinstallateur_installation_kleinverteiler_2000x1500.jpg

Installazioni nei sistemi di campanelli e altoparlanti

Per le installazioni a bassissima tensione come l'installazione di sistemi di campanelli e altoparlanti, raccomandiamo la serie 243.


I vantaggi offerti dai morsetti d'installazione:

  • Installazione esente da manutenzione
  • Elevata densità di cablaggio grazie all'ingombro compatto
  • Range del conduttore: 0.6 ... 0.8 mm2 (19 ... 18 AWG)
building_elektroinstalleteur_klingelanlage_serie243_2000x1500.jpg

Morsetti di installazione per un triplo risparmio

Ottimizzate facilmente tempo e denaro nelle scatole di distribuzione o di giunzione: Le morsettiere compatte per l'installazione di WAGO consentono grandi risparmi!

Smart Designer: il WAGO Configurator

Il configuratore Smart Designer di WAGO permette una vera progettazione 3D della connessione elettrica e della tecnologia d'automazione di WAGO.

Offerte di servizi aggiuntivi: