building_raum_innen_grossraumbuero_leer_1_fotolia_74441791_2000x2000.jpg

Automazione intelligente degli ambienti per un funzionamento sostenibile

L'efficienza di una soluzione di automazione della stanza non dipende solo da una classe di efficienza energetica elevata: sono anche importanti la facilità di installazione e messa in servizio, nonché un alto grado di flessibilità durante l'intero ciclo di vita di un edificio. Le soluzioni di automazione degli ambienti di WAGO consentono di adottare un approccio integrato per i sistemi di costruzione come l'illuminazione, la protezione dal sole e il controllo del clima negli ambienti chiusi, sfruttare le sinergie e ottenere dati sui carichi di riscaldamento/raffreddamento richiesti. Questo lo rende la base perfetta per il vostro edificio.

  • Semplice configurazione – nessuna programmazione.
  • Adattamento flessibile ai singoli requisiti applicativi
  • Consumo energetico ridotto al minimo per illuminazione, ombreggiamento, riscaldamento e raffreddamento di edifici

Automazione della stanza

Come rendere dinamico un ambiente

Illuminazione della stanza

Il controllo dell'illuminazione orientata all'utente e alle richieste riduce i costi energetici.

Benefici a colpo d'occhio:

  • Ottima interazione tra sensori e attuatori attraverso il controllore centralizzato o distribuito
  • Un'ampia gamma di soluzioni di interfaccia per sistemi e sottosistemi di automazione degli ambienti.
  • Illuminazione degli ambienti orientata all'utente, per ridurre i costi operativi – risparmia fino al 50% con le soluzioni di controllo dell'illuminazione WAGO.

Controllo delle tende solari

Un moderno sistema di controllo delle tende solari o delle tapparelle, non solo riduce i costi energetici, ma contribuisce anche a proteggere l'ambiente e ha un effetto positivo sul tuo benessere.

Benefici a colpo d'occhio:

  • Le moderne soluzioni di controllo delle tende aiutano a ridurre i costi energetici, prevenendo il riscaldamento/raffreddamento indesiderato delle stanze e il riflesso del sole attraverso le facciate in vetro.
  • Riduzione dei costi per il riscaldamento, il raffreddamento e l'illuminazione artificiale
  • Soluzioni per il controllo delle tende e la tecnologia di azionamento SMI.

Sistema di aria condizionata

Consumo energetico automatizzato e semplificato, insieme al massimo comfort per l'utente, sono le caratteristiche principali dei moderni sistemi di climatizzazione delle stanze. Il controllo della temperatura e dell'umidità dipendente dal tempo e dal movimento; funziona quindi come il monitoraggio delle finestre e il controllo termico automatico.

Benefici a colpo d'occhio:

  • Risparmi energetici considerevoli fino al 30% grazie alla climatizzazione interattiva delle stanze.
  • Controllo della temperatura e dell'umidità, dipendente dal tempo e dal movimento.
  • Controllo termico automatico e monitoraggio degli infissi

Prodotti

WAGO Sunblind Box

Negli edifici è fondamentale un controllo efficiente dell'ombreggiamento sulla facciata: la nuova WAGO Sunblind Box (8DI/DO) aiuta a gestire agevolmente l'ombreggiamento degli edifici e, combinata con i dispositivi di controllo come il WAGO Compact Controller 100, consente il controllo decentralizzato delle tende. Come primo prodotto dell'ecosistema dell'edificio di WAGO, può essere anche parametrizzato rapidamente e facilmente tramite l'app WAGO.

WAGO flexROOM®

Configurazione: nessuna programmazione

Offre l'automazione integrata della stanza per l'illuminazione, la protezione dal sole e il controllo del clima negli ambienti chiusi, senza bisogno di programmazione.

WAGO Application flexROOM® Area

Flexible Room Automation

Automazione flessibile per ambienti: Applicazione WAGO flexROOM®Area è una soluzione scalabile di automazione per stanze con funzioni preconfigurate per l'illuminazione, la protezione solare e il controllo del clima interno.

Applicazione WAGO Weather Station

Controllo perfetto, non importa il tempo

Fornire i dati di misurazione per l'ulteriore elaborazione e visualizzazione da sensori collegati di diversi produttori, come i dati di temperatura, precipitazioni, velocità del vento e intensità della luce.

WAGO Room Automation Macro

La Base Per Soluzioni Su Misura

L'applicazione di base funziona sezionando gli ambienti I sensori e gli attuatori delle sezioni di protezione solare, illuminazione e controllo della temperatura ambiente possono essere assegnati individualmente.

Download

La Scelta È Tua!

Soluzioni versatili per i tuoi progetti

WAGO offre diversi approcci per implementare il proprio progetto specifico.

  • FlexROOM® – configurazione, non programmazione!
  • La macro WAGO Room Automation: la base per la tua soluzione personalizzata

Nella nostra brochure, imparerai cosa possono aiutarti a ottenere i prodotti WAGO in termini di efficienza energetica e comfort per l'utente!

Correzione ombreggiamento e monitoraggio dinamico del vento

Molti controllori comuni per l'ombreggiatura sono basati su semplici valori misurati da sensori di luminosità e vento. I dati, che di solito provengono solo da pochi sensori installati, sono spesso utilizzati per un'intera facciata o anche per l'intero edificio; le situazioni di ombreggiamento e vento delle varie aree dell'edificio non sono differenziate. Per esempio, se la velocità del vento raggiunge un valore limite, tutte le veneziane di una facciata o dell'intero edificio saranno spostate nella posizione protettiva.

In combinazione con l'applicazione WAGO Weather Station, flexROOM® offre due funzioni innovative che consentono un controllo individuale per ogni finestra o una tenda/gruppo controllabile separatamente.

La funzione di correzione dell'ombreggiatura tiene conto delle ombre generate dalle sezioni adiacenti dell'edificio, dagli edifici o dalle strutture adiacenti e dalla vegetazione; solo le tende che sono effettivamente esposte alla luce diretta del sole sono spostate nella posizione calcolata.

Il Dynamic Wind Monitoring tiene conto delle condizioni del vento specifiche che influenzano ciascuna tenda; solo le tende esposte a una situazione critica di vento vengono spostate in posizione protettiva. Gli altri dispositivi di oscuramento restano nella loro posizione di protezione dal sole, continuando a fornire protezione dall'abbagliamento e a ridurre la radiazione termica.

Il fornitore di servizi LEAFTECH calcola i dati per la previsione dell'ombreggiamento e il monitoraggio dinamico del vento sulla base di un modello 3D dell'edificio, degli edifici circostanti e della vegetazione rilevante e li fornisce al cliente. I dati di controllo per ogni tenda o gruppo di tende controllabili separatamente nell'edificio di destinazione vengono importati nella WAGO Weather Station e trasferiti nell'applicazione flexROOM®per il controllo individuale delle tende corrispondenti.

WAGO al lavoro

Prodotti e tecnologie per
Le tue applicazioni

Room Automation Solutions in pratica

Vuoi vedere come si presentano le nostre soluzioni in pratica? Qui potrai trovare una selezione di elementi chiave che illustrano le applicazioni della nostra tecnologia per i clienti nell'installazione e nell'automazione delle stanze, nella gestione dell'illuminazione, nella tecnologia HVAC e nella gestione dell'energia.

MM-16236_GWA_KV_2000x2000.jpg
Il tuo Referente in WAGO

Offerte di servizi aggiuntivi:

Edifici certificati

La costruzione sostenibile rende. Numerosi certificati forniscono supporto alla pianificazione, uno di questi tiene conto anche del potenziale risparmio energetico consentito dall'automazione dell'edificio.

building_raum_gebaeude_fassade_himmel_blau_istock_000048706942_2000x1500.jpg

WAGO per gruppi professionali

Siamo concentrati sui tuoi fabbisogni

Per installatori e integratori di sistemi: usate il nostro portale Web per professionisti così da poter accedere direttamente alle informazioni dall'area della tecnologia per gli edifici di vostro interesse.

Consigli utili per gli installatori

Soluzioni veloci, affidabili e senza manutenzione semplificano il tuo flusso di lavoro quotidiano e garantiscono il miglior risultato possibile.

building_zielgruppen_techniker_sicherheitskleidung_schaltschrank_istock_91679163_2000x1500.jpg

Supporto per i System Integrator

Edifici che risparmino risorse ed energia sono il tuo obiettivo. WAGO supporta la progettazione e l'implementazione di successo.

building_systemintegrator_systemintegration_programmierung_wago-solution-provider_personen_laptop_1_2000x1500.jpg