building_raum_raumautomation_istock_000053954758_2000x2000.jpg

Automazione semplificata con flexROOM®

flexROOM®, la soluzione versatile per la building automation, offre illuminazione, protezione solare e controllo della temperatura, senza necessità di programmazione.

Vantaggi di prodotto:

  • Semplice configurazione, nessuna programmazione.
  • Adattamento flessibile ai singoli requisiti applicativi
  • Configurazione sicura tramite HTTPS e SFTP
  • Visualizzazione Web moderna basata su HTML5
  • Consumo energetico ridotto al minimo per illuminazione, ombreggiamento, riscaldamento e raffreddamento di edifici
  • Soluzione di morsetto di distribuzione: tecnologia di connessione a innesto WINSTA® sicura e pratica
  • Rispetta tutti gli standard di installazione e funzionamento per efficienza energetica e funzionalità (ad es. DGNB, LEED).
  • Novità della versione 3.6:
  • Ventilazione a richiesta tramite controllo del flusso di volume, compresa la regolazione della qualità dell'aria
  • Controllo delle unità fan coil
  • Controllo temperatura del colore (HCL) tramite chiamata di scena
  • Massima flessibilità nel controllo delle veneziane con la preparazione per il nuovo supporto Sunblindbox
  • modello flexROOM per Solution Builder, ottimizzazione della configurazione e della messa in servizio, specialmente per progetti più grandi

Configurazione #end-# non programmazione

FlexROOM® è la soluzione per l'automazione multidimensionale degli ambienti interni WAGO ed è particolarmente adatta per gli edifici amministrativi e per gli uffici di medie e grandi dimensioni. Può essere utilizzato sia in nuovi edifici che per progetti di modernizzazione energetica

e offre tutte le funzioni necessarie per l'illuminazione, la schermatura e il controllo del clima. In tal modo flexROOM® fornisce le basi per ottenere la classe di efficienza energetica A secondo EN 15232 e supporta la certificazione energetica dell'edificio come edificio sostenibile, ad esempio secondo i sistemi nazionali e internazionali come DGNB o LEED.

La soluzione applicativa pronta all'uso consente l'automazione senza sforzi di programmazione significativi.