Il tuo accesso a WAGO

Non sei ancora registrato?

Registrati ora!
digitalisierung_cloud-connectivity_mann_tablet_anlage_sichtfenster_GettyImages-556419007_2000x1125.jpg

Cloud Connectivity

Sfrutta in modo vantaggioso le infrastrutture centrali di Internet
digitalisierung_grafik_smart-factory_cloud-connectivity_2000x2000.jpg

Logistica e sicurezza

Le posizioni di navi e camion possono essere tracciate via cloud così da coordinare le capacità, gli itinerari e le consegne in modo economico. Inoltre, le comunicazioni collegate in modo permanente sono vantaggiose nel monitoraggio di condizioni speciali per il trasporto merci, ad esempio nelle catene del freddo ininterrotte.

In questo caso, è essenziale che le misure di sicurezza tradizionali, come i firewall, la protezione con password e i singoli diritti dell'utente, proteggano i dati all'interno delle posizioni da accessi non autorizzati. I controllori PFC100 e PFC200 di WAGO codificano i dati tramite protocolli integrati di sicurezza SSL/TLS 1.2 trasmettendo inoltre i dati in modo protetto al cloud tramite un tunnel VPN.

Analisi dei dati dal cloud

I tecnici possono utilizzare il cloud per ispezionare apparecchiature e sistemi, indipendentemente dalla loro posizione, garantendo così una disponibilità ottimale e riducendo al minimo l'inattività attraverso il monitoraggio continuo.

I dati provenienti da un singolo sito aziendale sono raccolti e analizzati nel cloud. L'accesso ai dati presenti e passati è protetto da password e indipendente dalla località. Ciò permette il confronto di importanti valori chiave, ad esempio, i dati energetici e l'utilizzo delle apparecchiature, e la derivazione di misure d'ottimizzazione decisive.

Presso lo stabilimento

La gestione dei dati sensibili, rilevanti per i processi, richiede un'attenzione speciale. I dati di processo critici, come le descrizioni di sequenze specifiche e analisi dettagliate per le fasi di elaborazione, dovrebbero rimanere all'interno degli stabilimenti di produzione ed essere visibili solo lì.

Il tuo elenco è vuoto.

Sfortunatamente, non ci sono risultati per i tuoi filtri. Puoi modificare o resettare completamente i criteri del tuo filtro.

News

Il modulo analogico a 4 canali con ingressi multipunto isolati elettricamente si unisce al WAGO-I/O-SYSTEM

Un nuovo modulo si aggiunge al WAGO-I/O-SYSTEM 750: il modulo AI a 4 canali 750-471 è dotato di quattro ingressi multipunto isolati elettricamente, rendendolo ideale per tutte quelle applicazioni in cui l'acquisizione di segnale richiede un'elevata immunità alle interferenze.

News

Risparmio energetico ed efficienza: switch industriale a 8 porte ed ECO switch industriale a 8 porte di WAGO

Il crescente trend verso il networking nei settori industriale ed edilizio richiede switch sempre più potenti e, allo stesso tempo, switch compatti dovuti a fattori come il maggiore utilizzo delle telecamere IP. Entrambi gli switch industriali a 8 porte, 852-1102 ed ECO 852-1112, soddisfano questi requisiti.

Argomenti

Esperienza pratica: Stage e tesi di laurea

Vuoi sperimentare delle carriere potenziali in un ambiente divertente e stimolante? Sfrutta le molte possibilità che ti offre WAGO!

News

Saldamente in rete nel futuro: nuovo switch industriale a 16 porte WAGO

Il crescente trend verso il networking nei settori industriale ed edilizio richiede switch sempre più potenti dotati di un gran numero di porte ETHERNET. Il nuovo switch industriale a 16 porte (852-1106) di WAGO è la soluzione ideale.

News

Espansione infinita: Morsetti per sensori/attuatori della serie TOPJOB®S

I sistemi di controllo della macchine moderne da ora possono essere facilmente e comodamente cablati con i nuovi morsetti per sensori/attuatori della WAGO dotati di sistema Push-in CAGE CLAMP®.

Argomenti

Lo standard per il controllo dei motori: SMI

Lo "Standard Motor Interface" è un'interfaccia coerente per gli azionamenti elettrici.

Digitalizzazione con WAGO:
Siamo sempre a tua disposizione per qualsiasi richiesta.

Market Management Industry Process

Offerte di servizi aggiuntivi:

Il tuo carrello degli acquisti

Aggiunto al carrello della spesa.
Vai al carrello Richiesta offerta Continua gli acquisti.
Accedere per salvare il tuo elenco di controllo.

Sei sicuro?

Inserimento rapido

Inserire un codice articolo preciso(ad es. 2002-1201) e confermare l'inserimento con il tasto Invio. Per spostarsi fra le colonne usare il tasto di tabulazione.
Quantità ordine: max. {0}
Unità d'imballaggio: p.zi
Attendere...
Cambia paese

Stati per abbandonare il sito Web del paese selezionato attualmente e sarai disconnesso. Il tuo account utente è valido per un solo paese. Il sito Web del nuovo paese selezionato ha altri contatti e potrebbe avere dei contenuti e delle funzioni differenti.

elenco ordine con importazione csv

Importa il tuo file elenco ordine nel seguente formato:
  • Solo file CSV
  • [numero articolo] separatore [imposta]
  • Un articolo per riga

Aggiungi da elenco ordine

Copia il tuo elenco ordine nella casella di testo nel seguente formato:
  • [numero articolo] separatore [quantità]
  • Un articolo per riga

Copy watchlist

Si prega di inserire un nome univoco per la nuova lista di controllo. Dopodichè tutti i prodotti, i download e le pagine annotati vengono copiati nella nuova lista di controllo.