hochstromklemmen-gruppe_2000x2000px.jpg

Morsetti per montaggio su guida per correnti elevate con forza di serraggio perfetta: POWER CAGE CLAMP

Il POWER CAGE CLAMP offe la forza di serraggio corretta per conduttori fino a 35, 50, 95 e 185 mm2 (2, 2/0, 4/0 AWG e 350 kcmil). I morsetti per montaggio su guida per correnti elevate della WAGO sono ideali per applicazioni intensive di molta energia nella produzione di macchinari e attrezzature, nonché nella produzione di energia. Questi morsetti sono anche omologati per le applicazioni Ex-e.

  • Perfetto per ogni applicazione: soddisfare i requisiti più severi, compresi quelli specificati per applicazioni ferroviarie e marine.
  • Adatto a condizioni difficili: resistente a caldo e freddo, anche sotto i carichi più pesanti
  • Tecnologia di connessione con molla di pressione, rapida, a prova di vibrazioni ed esente da manutenzione

Per montaggio su guida DIN

I morsetti per montaggio su guida DIN ad alta corrente di WAGO sono disponibili in quattro dimensioni per il campo di connessione da 6 a 185 mm⊃2; (16 AWG–350 kcmil). È possibile collegare sezioni più piccole per l'alimentazione dell'illuminazione dell'armadio elettrico o altre applicazioni con i derivatori di potenziale.
  • Facile da usare: anche i conduttori difficili da piegare possono essere facilmente collegati, poiché la linguetta di blocco mantiene aperta la fascetta per il cablaggio a mani libere
  • Terminazione rapida: nessuna preparazione dispendiosa in termini di tempo - non sono richiesti terminali o boccole ad anello
  • Sempre affidabile: forza di serraggio perfetta indipendentemente dalle capacità dell'operatore

hochstrom-reihenklemmen-aufreihung_2000x2000px.jpg

Installazione diretta grazie alle flange di fissaggio

I morsetti per montaggio su guida per correnti elevate di WAGO per sezioni del conduttore di 50, 95 e 185 mm2 (2/0, 4/0 AWG e 350 kcmil) sono disponibili anche con flange per l'installazione diretta su una piastra di montaggio.

  • Non è richiesta la guida DIN: montaggio diretto su una piastra mediante le flange
  • Allinea e arresta insieme a scatto i morsetti per correnti elevate tramite connettori modulo su modulo
  • Versione con funzione di messa a terra in custodia grigio-gialla - nessun contatto con il telaio di montaggio
  • Una miriade di accessori: i modelli con flange a vite condividono gli stessi accessori con i morsetti per montaggio su guida
hochstrom-reihenklemmen-auf-platte_2000x2000px.jpg

Tutti i prodotti

Scopri la versatilità della gamma POWER CAGE CLAMP.

hochstromklemmen-gruppe_2000x1125px.jpg

Consigliati per te:

Video prodotto

Breve introduzione: tutto quello che devi sapere su POWER CAGE CLAMP e sul suo uso.

Letture consigliate:

Argomenti e prodotti compatibili

Connessioni Elettriche

Sistemi di morsetti per montaggio su guida

Installazione rapida, completamente a prova di vibrazioni ed esente da manutenzione: i sistemi di morsetti per montaggio su guida WAGO basano la loro affidabilità sulla collaudata tecnologia di connessione a molla.

buehne_reihenklemmensystem_2000x1500.jpg
WAGO - Tecnologia di connessione

Tecnologia di connessione all'avanguardia

Lo standard per maggiore sicurezza e costi inferiori: dal 1951, WAGO offre un sistema di connessione esente da manutenzione pronto per ogni esigenza, la tecnologia di connessione a molla.

anschlusstechnik_klemmen_2000x1500px.jpg

Letture consigliate

Scopri gli altri prodotti

Tecnologia per l'automazione

Misurazione, controllo, regolazione: la tecnologia per l'automazione di WAGO e i software abbinati sono pronti per le sfide future e fanno risparmiare tempo. I nostri sistemi I/O, i controllori, i display e i pannelli si distinguono per il loro elevatissimo livello di affidabilità anche nelle condizioni più avverse.

automation_2000x1500.jpg

Interfacce elettroniche

Facilità d'impiego con la massima disponibilità del sistema: i moduli d'interfaccia WAGO soddisfano le richieste più esigenti. Pianifica ed esegui i tuoi task in modo affidabile con i nostri convertitori di segnale, moduli relè e optoaccoppiatori, convertitori di tensione e alimentatori, oltre a moduli di interfaccia e al cablaggio di sistema.