betaetigungsvarianten_topjob-s_keyvisual_2000x2000.jpg

Morsetti WAGO per montaggio su guida con leve, pulsanti o slot

I morsetti per montaggio su guida della WAGO sono disponibili in tre versioni di terminazione: con leve, pulsanti o slot. Il morsetto giusto per ogni applicazione.

Il sistema di marcatura e la gamma multifunzione di ponticelli utilizzati per i rinomati morsetti per montaggio su guida TOPJOB® S di WAGO adesso possono essere utilizzati anche per i morsetti da guida con leve di azionamento.

Vantaggi:

  • Tre varianti di azionamento: leva, pulsante o slot
  • Opzioni di marcatura continua
  • Una sola gamma di ponticelli TOPJOB® S per tutte e tre le varianti
  • Tecnologia di connessione a innesto diretto dei conduttori rigidi e flessibili con boccola crimpata per tutte le varianti
  • Opzioni di test per tutte le varianti

Panoramica prodotto

3 modi per cablare = 1 unica gamma

Varianti di azionamento

Il morsetto da guida giusto per ogni applicazione: leva, pulsante e slot. Scegli i modelli che si adattano al meglio alle tue applicazioni.

Morsetti per montaggio su guida con leve

Connessione senza utensili grazie ai morsetti per montaggio su guida con leve. Con la leva, l'apertura e la chiusura manuale del punto di connessione non è mai stato così facile. Soprattutto quando si tratta di connessioni sul campo, l'operatore trae il massimo vantaggio dalla facilità di manipolazione offerta da questa struttura intuitiva. Le leve restano aperte per la connessione simultanea di conduttori di grandi dimensioni difficili da piegare. Grazie alla tecnologia Push-In di CAGE CLAMP® i conduttori rigidi e semirigidi, nonché quelli flessibili con boccola crimpata a tenuta di gas, possono essere anche connessi con la terminazione a innesto push-in.

Vantaggi:

  • Azionamento con leva manuale: operazione pulita e senza utensili
  • Sollevando la leva si apre il punto di connessione, liberando le mani per un cablaggio rapido e agevole.
  • La posizione della leva segnala chiaramente se il punto di connessione è aperto o chiuso.
  • Tutti i tipi di conduttore possono essere agevolmente collegati e staccati senza bisogno di utensili speciali.
  • Push-in CAGE CLAMP® connette sia i conduttori rigidi e semirigidi con boccola crimpata con una semplice inserzione nell'unità.
  • La connessione viene fissata con l'abbassamento della leva in posizione di chiusura, un'azione semplice e veloce.

Morsetti per montaggio su guida con pulsanti

La gamma di morsetti per montaggio su guida TOPJOB® S include anche la versione con pulsante. I morsetti per montaggio su guida con pulsanti sono disponibili per le seguenti sezioni nominali: 1,0 mm2, 1,5 mm2, 2,5 mm2, 4 mm2, 6 mm2, 10 mm2 e 16 mm2 (18, 16, 14, 12, 10, 8 e 6 AWG). Questi sono disponibili nelle versioni per due, tre o anche quattro conduttori. Il punto di terminazione viene aperto azionando il pulsante con un qualsiasi utensile. Il pulsante arancione permette di identificare velocemente e chiaramente l'attuatore dall'ingresso del conduttore. I morsetti da guida TOPJOB® S sono implementate dalla rinomata affidabilità offerta dal Push-in CAGE CLAMP®. Inoltre offrono la possibilità di connettere conduttori rigidi e semirigidi, nonché conduttori flessibili con boccola crimpata a tenuta di gas, semplicemente inserendoli a pressione; non occorre alcun utensile.

Vantaggi:

  • Basta usare un utensile per aprire il punto di serraggio spingendo il pulsante.
  • Azionamento intuitivo: il colore arancione evidenzia il pulsante.

Morsetti per montaggio su guida con slot

I morsetti da guida con slot operativi TOPJOB®S WAGO facilitano la connessione tramite utensile. L'utensile, utilizzato per connettere i conduttori flessibili, resta nello slot fino al completamento del collegamento. Il punto di connessione resta aperto, permettendo di avere le mani libere per effettuare il cablaggio. I morsetti per montaggio su guida con slot operativi supportano una gamma di prodotti ampia e flessibile. Oltre ai morsetti a un piano per ampie sezioni del conduttore, da 0,14 mm2 a 25 mm2 (24-4 AWG), sono anche disponibili morsetti a due e tre piani, insieme a moduli funzionali, per qualsiasi tipo di applicazione.

Vantaggi:

  • L'utensile resta nello slot fino al completamento del collegamento.
  • Il punto di connessione è segnalato dall'utensile di azionamento inserito.
  • L'ingresso per il conduttore si mantiene aperto, permettendo di avere le mani libere per effettuare il cablaggio.

Morsetti per montaggio su guida TOPJOB® S di WAGO in azione

Uno spela asparagi campione del mondo: morsetti da guida WAGO TOPJOB®S con leve

HEPRO non è soltanto il leader mondiale nella tencnologia per le lame di spelatura per i vegetali lunghi, ma vuole anche che i suoi prodotti siano facili da usare. Ed è proprio qui che entrano in gioco i morsetti per montaggio su guida TOPJOB® S con leve della WAGO, perché il loro design intuitivo contribuisce a rendere le operazioni più facili, efficienti e veloci.

Vantaggi per velocità e qualità

Il team della SPIE Buchmann a Losheim (Saarland) ha testato sul campo i morsetti per montaggio su guida TOPJOB® S con leve di WAGO e ha scoperto i loro vantaggi in termini di velocità e qualità. I loro colleghi hanno raccontato la loro esperienza nel video.

La gestione dei materiali sfusi incontra le leve

Sebastian Wiesenbart, direttore per l'Automation Technology alla Hecht, non è un amante dei tempi morti. Per questo motivo utilizza i morsetti da guida WAGO TOPJOB® S con leve presso il centro tecnologico di produzione di impianti di Pfaffenhofen per rendere più veloce la movimentazione dei materiali sfusi durante il collegamento dei sistemi, cosa che accade spesso. Nel video ci spiega anche come questo prodotto innovativo della WAGO lo aiuta quando si interfaccia con i clienti.

Ambiente perfetto per il collaudo robotico - Senza strumenti sul luogo di lavoro

Hörburger AG costruisce i quadri di comando per KUKA climate systems, in modo che possano collaudare i robot in condizioni specifiche. Michale Skrake, Production Manager presso questo produttore di quadri elettrici di Waltenhofen, si affida ai morsetti per montaggio su guida TOPJOB® S con leve di WAGO, perché offrono dei vantaggi enormi in termini di costruzione e assemblaggio in loco.

Aria compressa ripensata

Michael Portwich e il suo socio Jens Tiede hanno avuto una visione. L'hanno soprannominata altAIRnative e la hanno implementata usando i morsetti per montaggio su guida TOPJOB®S con leve di WAGO. Il video ci illustra perché questa è positiva per il pianeta e buona per i clienti di altAIRnative.

Generazione di energia sostenibile con i morsetti per montaggio su guida TOPJOB®S con leve di WAGO

Mucche, manzi, maiali: l'area di Borken è una zona rurale e gli animali depositano importanti nutrienti. Tuttavia la regione del Münsterland occidentale non dispone di sufficienti ettari per la distribuzione del letame liquido sui terreni per i suoi nutrienti. I sali di azoto, fosforo e potassio possono essere recuperati dai liquami, ed è un peccato sprecarli. Che fare? Doris Nienhaus, CEO della NDM Naturwerkstoffe GmbH di Velen, ha avuto un'idea innovativa nel 2013, una cosa che il mondo non aveva mai visto prima. 90 aziende agricole dell'area di Borken e il nuovo morsetto per montaggio su guida TOPJOB® S con leve della WAGO erano anche loro lì.

"Un gioiello"

Ogni passo del processo deve essere preciso; un controllore di alto livello controlla 250 azionamenti DC ogni giorno. Questa è la quotidianità alla Rihatec con il loro progetto tecnologico più innovativo. Il nuovo morsetto per montaggio su guida TOPJOB®S con leve è un supporto per agevolare lo scorrimento fluido dei vari processi.

Tecnologia di connessione Push-in

Push-in CAGE CLAMP® è la tecnologia di connessione universale per tutti i tipi di conduttore. Per realizzare una connessione estremamente rapida del conduttore tutte e tre le versioni operative offrono la possibilità di connettere conduttori rigidi e semirigidi, nonché conduttori flessibili con boccola crimpata a tenuta di gas, semplicemente inserendoli a pressione; non occorre alcun utensile.

Immagine

Descrizione

Immagine

Descrizione

Rigido

I conduttori che spaziano dalla sezione nominale fino a due dimensioni inferiori possono essere semplicemente introdotti senza l'uso di utensili.

Semirigido

I conduttori che spaziano dalla sezione nominale fino a due dimensioni inferiori possono essere semplicementeintrodotti senza l'uso di utensili.

Flessibile con boccola (crimpata a tenuta di gas)
I conduttori che spaziano dalla sezione nominale fino a due dimensioni inferiori possono essere semplicemente introdotti senza l'uso di utensili.

Flessibile, con estremità saldata
I conduttori che spaziano dalla sezione nominale fino a due dimensioni inferiori possono essere semplicemente introdotti senza l'uso di utensili (in base alla rigidità del conduttore e alla lunghezza della saldatura).

Flessibile con capocorda (crimpato a tenuta di gas)
I conduttori che spaziano dalla sezione nominale fino a due dimensioni inferiori possono essere semplicemente introdotti senza l'uso di utensili (in base al diametro del capocorda).

Flessibile, anche con singoli fili stagnati
L'intera gamma di cavi può essere connessa usando un cacciavite per aprire l'unità di fissaggio, inserire il conduttore e rimuovere il cacciavite per chiudere.

Per tutti i tipi di conduttore

Scopri i vantaggi di TOPJOB® S con la connessione universale per tutti i tipi di conduttore e l'elevato livello di affidabilità anche nelle condizioni più impegnative.

La gamma di accessori per tutto
Morsetti per montaggio su guida TOPJOB® S di WAGO

Gamma di ponticelli multifunzione

La gamma di ponticelli TOPJOB® S è compatibile con tutte e tre le versioni dell'intera gamma di morsetti per montaggio su guida. In questo modo sarà sempre disponibile la soluzione giusta per qualsiasi attività di messa in comune del potenziale.

Vantaggi:

  • Facilità di gestione delle operazioni di messa in comune del potenziale.
  • Visione chiara dei collegamenti a ponte.

Tipo di collegamento a ponte

Schema circuito

Applicazioni

Ponticelli a barre a innesto

I ponticelli a barre a innesto (con x poli) possono essere facilmente personalizzati. Sono adattabili alla situazione rimuovendo semplicemente le singole spine di contatto. Sono anche disponibili dei ponticelli a barre a innesto (da 1 a x poli) preconfigurati in fabbrica.

Ponticelli continui

I ponticelli continui offrono delle possibilità praticamente illimitate. Per aggiungere altre funzioni o per mettere in comune il potenziale di più morsetti durante la messa in esercizio, basta inserire un altro ponticello orizzontale nello stesso slot per ponticello.

Ponticelli di riduzione

I nostri ponticelli di riduzione possono facilmente collegare i morsetti pensati per differenti dimensioni dei conduttori, sono quindi l'ideale per le applicazioni di distribuzione del potenziale.

Ponticelli a passo

I ponticelli a passo possono alloggiare differenti potenziali in un'unica fila di ponticelli. Staccando le singole barrette di contatto i ponticelli possono essere personalizzati.

Ponticelli verticali

I ponticelli verticali sono la soluzione perfetta per i morsetti a più piani. Questi collegano facilmente due o tre livelli.

Ponticelli a cavo a innesto

Con i ponticelli a cavo è possibile realizzare facilmente ponti tra morsetti distanti, disposti su più livelli o su accessori di componenti a innesto. Questi sono disponibili in tre differenti lunghezze.

Ponticelli punto stella

Questo ponticello è stato sviluppato in particolare per realizzare una configurazione "punto stella" ed è l'ideale per la connessione motore.

Ponticelli delta

I ponticelli delta sono disponibili per le connessioni dei motori a triangolo.

Opzioni di marcatura continua

Dato che hanno gli stessi profili, i morsetti per montaggio su guida TOPJOB® S possono essere etichettati con una striscia di marcatura continua in brevissimo tempo. Le strisce multilinea possono sono stampabili con la stampante a trasferimento termico WAGO Smart Printer, semplificando enormemente l'assegnazione delle funzioni.

Vantaggi:

  • Strisce di marcatura multilinea per una marcatura di gruppo dettagliata e chiara nell'armadio elettrico
  • Le etichette WMB Inline su bobina sono disponibili per varie misure di morsetti
  • Il profilo comune di tutti i morsetti per montaggio su guida TOPJOB® S assicura un'etichettatura rapida.
Il tuo referente in WAGO

Offerte di servizi aggiuntivi:

Potrebbe interessarti anche questo

Argomenti e prodotti correlati

Marcatura dell'armadio elettrico

Una visuale semplificata con minore manutenzione: la marcatura corretta si ripaga a lungo termine. WAGO offre molteplici soluzioni di marcatura per i tuoi compiti.

beschriftung_buehne_2000x2000.jpg

Tecnologia di connessione all'avanguardia

Lo standard per una maggiore sicurezza e costi inferiori: dal 1951, WAGO offre un sistema di connessione esente da manutenzione pronto per ogni esigenza: la tecnologia di connessione a molla.

anschlusstechnik_klemmen_2000x2000px.jpg