Cod. art. 2724-1203/323-000
Spina femmina per 1 conduttore; leva; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Passo pin 7,5 mm; 3 poli; Protetto al 100% contro l'inversione di polarità; Leve di bloccaggio centrate; 2,50 mm²; grigio chiaro
Misure in mm
L = (pole no. x pin spacing) − 0.5 mm
Pole no. 2: L1 = 1.65 mm
Pole no. 3: L1 = 3.2 mm
Pole no. 4 + 5: L1 = 10.7 mm
Pole no. 6 + 7: L1 = 18.2 mm
Pole no. 8: L1 = 25.7 mm
L = (pole no. x pin spacing) − 0.5 mm
Pole no. 2: L1 = 1.65 mm
Pole no. 3: L1 = 3.2 mm
Pole no. 4 + 5: L1 = 10.7 mm
Pole no. 6 + 7: L1 = 18.2 mm
Pole no. 8: L1 = 25.7 mm