MCS MINI
Cod. art. 2734-1116/329-000
Spina femmina per 1 conduttore; leva; Push-in CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Passo pin 3,5 mm; 16 poli; Protetto al 100% contro l'inversione di polarità; Leve di bloccaggio centrate; 1,50 mm²; grigio chiaro
Misure in mm
L = (n. poli x passo pin) + 2,4 mm
n. poli 4: L1 = 1,15 mm
n. poli 5 + 6: L1 = 4,65 mm
n. poli 7 + 8: L1 = 8,15 mm
n. poli 9 + 10: L1 = 11,65 mm
n. poli 11 + 12: L1 = 15,15 mm
n. poli 13 + 14: L1 = 18,65 mm
n. poli 15 + 16: L1 = 22,15 mm
L = (n. poli x passo pin) + 2,4 mm
n. poli 4: L1 = 1,15 mm
n. poli 5 + 6: L1 = 4,65 mm
n. poli 7 + 8: L1 = 8,15 mm
n. poli 9 + 10: L1 = 11,65 mm
n. poli 11 + 12: L1 = 15,15 mm
n. poli 13 + 14: L1 = 18,65 mm
n. poli 15 + 16: L1 = 22,15 mm