MCS MIDI
Cod. art. 721-334/031-000
Spina femmina per 1 conduttore; angolato; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Passo pin 7,5 mm; 4 poli; Protetto al 100% contro l'inversione di polarità; collare di fissaggio; 2,50 mm²; grigio chiaro
Misure in mm
L1 = (n. poli – 1) x passo pin + 5 mm + 3 mm
L2 = (n. poli – 1) x passo pin + 5 mm + 8,8 mm
L3 = (n. poli – 1) x passo pin + 5 mm + 14,8 mm
L1 = (n. poli – 1) x passo pin + 5 mm + 3 mm
L2 = (n. poli – 1) x passo pin + 5 mm + 8,8 mm
L3 = (n. poli – 1) x passo pin + 5 mm + 14,8 mm