MCS MIDI
Cod. art. 722-220/026-000
Spina femmina per 1 conduttore; angolato; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Passo pin 5 mm; 20 poli; Protetto al 100% contro l'inversione di polarità; 2,50 mm²; grigio chiaro
Misure in mm
Lunghezza totale = (n. poli x passo pin) + 1,5 mm + 0,9 mm
Connettori femmina 2 poli - solo un fermaglio
Lunghezza totale = (n. poli x passo pin) + 1,5 mm + 0,9 mm
Connettori femmina 2 poli - solo un fermaglio